JAJU590B august 2018 – april 2023
IWR1642 デバイスには、ミリ波ブロック全体と、2 個のトランスミッタと 4 個のレシーバのためのアナログ・ベースバンド・シグナル・チェーン、およびお客様がプログラム可能な MCU と DSP が含まれています。IWR1642 は、すべての人数計測 / 追跡機能を処理します。
このリファレンス・デザインでは、IWR1642 デバイスを CC1352R SimpleLink デュアルバンド・ワイヤレス MCU と組み合わせて、人数計測 / 追跡データのワイヤレス通信を可能にします。