JAJU590B august 2018 – april 2023
IWR6843 は、フレーム周期ごとに 1 フレームを出力します。フレームには固定ヘッダーがあり、その後にタグ、長さ、値 (TLV) フォーマットの可変数のセグメントが続きます。各 TLV には固定ヘッダーがあり、その後に可変サイズのペイロードが続きます。バイト・オーダーは、リトル・エンディアンです。図 2-4 に、IWR6843 の出力フレーム・フォーマットを示します。