JAJU590B august 2018 – april 2023
システムに適した電源を設計するには、以下の仕様を考慮してください。
この設計では、IWR6843ISK ボード上の LP8770 PMIC を使用して、IWR6843 用の電圧レールを生成します。IWR6843ISK は、MMWAVEICBOOST ボードから 3.3V を受け取ります。
センサ・ノードで使用される CC1352 デバイスは、MMWAVEICBOOST ボード上の LM53635-Q1 DC/DC コンバータによって生成される 3.3V レール (BRD_3V3) から直接電力を供給されます。この 3.3V レールは、IWR6843ISK ボードを含む MMWAVEICBOOST ボード上のさまざまなコンポーネント (マルチプレクサ、シリアル・インターフェイス、デバッグなど) に電力を供給します。