JAJY139 November 2023
電源設計者は常に多忙を極めています。電力水準の継続的な上昇に対応する必要があるだけでなく、電源の効率と電力密度を継続的に改善する独創的な方法を見つける必要もあります。高電圧を取り扱う場合、これらの課題はいっそう重要になります。
高電圧システムで効率的な電力変換を実現するには、高電圧部品に関する深い知識、電気回路や磁気回路のモデリング技術、機能絶縁や安全絶縁に対する絶縁要件の理解、電磁両立性に関する専門知識、パワー コンバータの制御技術などが求められます。
高電圧電源設計を簡素化することは非常に難しい課題ですが、決して不可能なことではありません。