KOKA013A June   2020  – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1

 

  1.   EMI 감소 기법, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2확산 스펙트럼 검토
    1. 2.1 확산 스펙트럼의 목적
    2. 2.2 정의
    3. 2.3 최적화와 절충점
  5. 3아날로그 및 의사 랜덤 기법
    1. 3.1 적응형 랜덤 확산 스펙트럼
    2. 3.2 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼
  6. 4요약
  7. 5참고 문헌
  8. 6개정 내역

정의

확산 스펙트럼을 달성하기 위해 주파수 변조를 사용하는 것은 신호가 반송파 주파수의 변조를 통해 전송되는 FM 라디오 송신의 경우와 유사합니다. 확산 스펙트럼에서는 전송되는 신호는 없지만 양쪽 모두 공통적인 용어를 사용합니다.

GUID-351B87F5-F63B-4F57-A299-6943ED32FF56-low.gif그림 2-2 시간(좌)과 주파수 영역(우)에서의 삼각 변조

그림 2-2(좌)는 클록 주파수를 시간의 함수 그래프로 표시한 삼각 형태 확산 스펙트럼의 예시이며, 그림 2-2(우)은 기본 주파수의 결과 스펙트럼 그래프입니다. 시간 영역은 변조 파형의 1개 주기를 나타내며 , 여기서 fC는 미변조 오실레이터 주파수(반송파), fm은 변조 주파수, 그리고 ΔfC는 스위칭 주파수가 fC에서 벗어난 거리를 나타냅니다. 그림 2-2(좌)에 보이는 파형이 불연속 형태이기는 하지만 반드시 디지털 디더링을 의미하는 것은 아니라는 점을 염두에 두어야 합니다. 스위칭 레귤레이터의 클록 주파수는 스위칭 주기 1회당 한 번만 업데이트될 수 있기 때문에 주파수 대 시간 파형은 변조 방법에 관계 없이 반드시 이산 형태를 가져야 합니다. 삼각 변조 프로필은 여러 다양한 아날로그 디더 프로필 중 하나이기는 하지만 생성 용이성과 성능 때문에 상당히 흔합니다[1]. 따라서 본 애플리케이션 노트에서는 다른 유형의 아날로그 디더 프로필은 분석하지 않습니다.