TI는 USB 신호 무결성을 개선하기 위한 확장 가능한 솔루션을 제공하기 위해 완전한 USB 2.0, USB 3.x, USB Type-C® 및 USB Type-C ALT 모드 리드라이버 및 멀티플렉서(먹스)를 제공하고 있습니다. TI의 USB 리드라이버 및 먹스로 효율적인 신호 라우팅을 구현하여 견고한 시스템 성능을 실현할 수 있습니다. TI의 장치는 엔터프라이즈 및 통신 시스템,산업용, 차량용및 개인용 전자제품을 비롯해 USB 인터페이스가 있는 모든 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
기능 및 유형별 선택
관련 카테고리
신제품
USB 리드라이버 및 멀티플렉서
싱크측용 오토모티브 USB Type-C™ 8.1Gbps DP 대체 모드 선형 리드라이버 교차점 스위치
대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.847
기술 리소스
White paper
Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers
USB Type-C® 리드라이버를 사용하여 신호 체인을 강화하는 방법을 알고 싶으신가요? 자세한 내용을 보려면 백서를 읽어 보세요.
비디오
USB 리드라이버 및 Type-C® 솔루션
이 비디오에서는 여러 USB Type-C® 설계 고려 사항을 살펴보고 다양한 USB Type-C® 애플리케이션에 대한 시스템 솔루션을 제공합니다.
White paper
Low-cost implementation of USB Type-C
하나의 장치만 사용하면서 기존 플랫폼에 USB Type-C® 를 통합하는 방법을 알아보십시오.
설계 및 개발 자료
평가 보드
TUSB1046 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈
TUSB1046 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈(TUSB1046EVM)은 USB Type-C 다운스트림 방향 포트(호스트) 인터페이스를 통해 10Gbps USB 데이터 및 8.1Gbps DisplayPort™ 비디오를 지원하는 USB Type-C 대체 모드 리드라이버 스위치를 제공합니다. 이 EVM은 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 선형 리드라이버 스위치와 TPS65982 USB Type-C PD 컨트롤러를 사용하여 USB 및 비디오에 더 나은 신호 무결성을 제공하며 전원 (...)
평가 보드
USB 2.0 및 USB 3.0 리드라이버 평가 모듈
이 USB 2.0, USB 3.0 리드라이버 동글 설계는 호스트 USB에 직접 연결하고, 고속 또는 SuperSpeed 신호를 다운스트림 포트로 재구동하여 SuperSpeed 또는 고속 장치에 긴 케이블 연결을 지원합니다. 동글은 호스트가 제공하는 VBUS 핀에서 전원을 공급하며 VBUS를 다운스트림 포트로 전달하여 연결된 장치에 전원을 공급합니다.
평가 보드
USB Type-C DFP 포트 컨트롤러 평가 모듈
TUSB319EVM은 Type-C USB 충전기에 이상적인 DFP 컨트롤러인 완전한 레퍼런스 설계를 제공하며 최대 3A@5V VBUS 전원 신호 및 VBUS 감지를 지원합니다.