USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC
업계에서 가장 완벽한 USB Type-C® 및 USB Power Delivery(PD) 제품 포트폴리오
카테고리별로 찾아보기
유형 선택
USB Type-C 컨트롤러
TI의 컨트롤러는 USB Type-C와 호환되며 USB-IF 사양에 따라 최대 15W를 제공합니다. TI의 USB Type-C 컨버터는 효율적인 소형 솔루션에 대한 DC/DC 전원 공급 장치를 통합합니다.
USB Type-C PD 컨트롤러
TI의 USB PD 컨트롤러는 전원 경로를 통합하여 최대 100W의 전력을 제공합니다. 선택적으로, USB PD 컨트롤러는 DisplayPort™ 인터페이스 및 Thunderbolt™ 기술과 같은 대체 모드를 지원할 수 있습니다.
관련 카테고리
신제품
습도 감지 및 프로그래머블 전원 공급 장치를 지원하는 USB-C® PD(Power Delivery) 3.1 컨트롤러
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.95
펌웨어 개발이 필요 없는 싱크 전용 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.8
전력의 추세
TI의 USB Type-C 및 USB PD(Power Delivery) 포트폴리오를 통해 15W~100W의 최고 전력 밀도를 구현할 수 있습니다.
20V 통합 전원 경로를 통해 시중에 나와 있는 유일한 PD 컨트롤러를 사용하여 시스템 풋프린트를 크게 줄일 수 있습니다. DC/DC 컨버터가 통합된 Type-C 컨트롤러를 사용하여 차량용 USB 포트의 크기 감소 목표를 안전하고 안정적으로 달성할 수 있도록 도와드립니다. 더 가벼운 통합을 원하는 분들을 위해 독립형 소스/싱크 전원 경로를 위한 초소형 전원 스위치도 제공합니다.
기술 리소스
A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)
Adding USB Type-C® with USB Power Delivery to battery-powered applications
TI의 USB Type-C PD 컨트롤러를 평가하고 구성하는 방법
주요 애플리케이션 알아보기
산업용 PC, HMI(Human Machine Interface) 및 머신 비전 시스템에 USB Type-C 및 USB PD 추가
USB PD를 지원하는 USB Type-C 장치의 성숙도와 USB 사양 구현에 사용되는 기술의 산업 등급을 고려하면, 그 어느 때보다 더 많은 산업용 PC, HMI 및 머신 비전 시스템에서 찾을 수 있습니다. 전원, 비디오 및 USB 데이터를 하나의 커넥터로 모두 전송할 수 있는 기능으로 USB PD를 지원하는 USB Type-C 장치는 산업용 시스템에 귀중한 추가 기능을 제공합니다.
주요 리소스
- TPS65994AE – 소스 전원 스위치, USB4 및 대체 모드를 지원하는 듀얼 포트 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러
- TPD6S300A – USB Type-C® 포트 보호기: 향상된 OVP를 지원하는 VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호
- TPS25810 – VCONN을 갖춘 USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 3A 전원 스위치
USB PD를 지원하는 USB Type-C 포트로 유선 네트워킹 장비에 전원 공급
무선 라우터에서 소규모 기업 네트워크 스위치에 이르기까지 USB PD를 지원하는 USB Type-C 포트를 통해 제공되는 유선 네트워킹 제품이 점점 더 많아지고 있습니다. USB PD를 지원하는 USB Type-C는 제공된 충전기뿐만 아니라 어떤 충전기와도 협상할 수 있는 기능을 제공하므로 사용자는 어떤 어댑터로도 제품에 전원을 공급할 수 있어 보다 나은 사용자 환경을 제공할 수 있습니다.
주요 리소스
- TPS25750 – GUI가 사전 구성된 고집적 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러
- TPS25750EVM – TPS25750 고집적 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러 평가 모듈
USB PD를 지원하는 USB Type-C 포트로 미래의 스피커, 셋톱박스 및 홈 오디오/비디오 시스템에 전원 공급
USB PD를 지원하는 USB Type-C는 홈 시어터 및 엔터테인먼트 시스템에 많은 이점을 제공하는 유연한 기술입니다. 예를 들어 무선 스피커에서는 USB PD가 있는 USB Type-C를 사용하여 단일 포트에 전원을 공급해 제공할 수 있습니다. USB PD를 지원하는 USB Type-C는 제공된 충전기뿐만 아니라 어떤 충전기와도 협상할 수 있는 기능을 제공하므로 사용자는 어떤 어댑터로도 제품에 전원을 공급할 수 있어 보다 나은 사용자 환경을 제공할 수 있습니다.
주요 리소스
- TIDA-050047 – 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 2~4셀 배터리용 충전 레퍼런스 설계
- PMP41013 – 1~5셀 배터리용 통합 USB Type-C® 및 USB PD 양방향 충전 레퍼런스 디자인
- TPS25750 – GUI가 사전 구성된 고집적 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러
- USB-PD-CHG-EVM-01 – 2-4 셀 배터리 EVM용 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 충전 레퍼런스 디자인
USB PD를 지원하는 USB Type-C 솔루션으로 미래의 소매 자동화 및 결제 시스템 강화
USB PD를 지원하는 USB Type-C는 소매 자동화 및 결제 시 여러 이점을 제공하는 유연한 기술입니다. 예를 들어 USB PD를 지원하는 단일 USB Type-C 포트에 전력을 공급하거나 제공하는 기능으로 휴대형 POS 시스템을 개선할 수 있습니다. 그리고 USB PD를 지원하는 USB Type-C는 제공된 충전기뿐만 아니라 어떤 충전기와도 협상할 수 있는 기능을 제공하므로 사용자는 어떤 어댑터로도 제품에 전원을 공급할 수 있어 보다 나은 사용자 환경을 제공할 수 있습니다.
주요 리소스
- PMP41013 – 1~5셀 배터리용 통합 USB Type-C® 및 USB PD 양방향 충전 레퍼런스 디자인
- USB-PD-CHG-EVM-01 – 2-4 셀 배터리 EVM용 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 충전 레퍼런스 디자인
차세대 PC 및 노트북을 위한 USB PD를 지원하는 단일 USB Type-C 포트를 통해 전원, 데이터 및 비디오 전송
PD를 지원하는 USB Type-C는 전원, 데이터 및 비디오를 모두 단일 포트에 제공하여 설계 시 가치를 추가하는 데 사용됩니다. TI는 USB 4.0 및 Thunderbolt와 같은 USB PD 기능을 통해 고급 USB Type-C를 사용하기 위해 업계의 다른 기업들과 협력하고 있습니다.
주요 리소스
- TPS65994AE – 소스 전원 스위치, USB4 및 대체 모드를 지원하는 듀얼 포트 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러
- TPD6S300A – USB Type-C® 포트 보호기: 향상된 OVP를 지원하는 VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호
- TPS25810 – VCONN을 갖춘 USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 3A 전원 스위치
USB PD를 지원하는 첨단 USB Type-C 및 USB Type-C를 차세대 동글 및 도킹 시스템에 추가
USB PD를 지원하는 USB Type-C는 전원, 데이터 및 비디오를 모두 단일 포트에 제공하여 설계 시 가치를 추가하는 데 사용됩니다. TI는 USB 4.0 및 Thunderbolt와 같은 USB PD 기능을 통해 고급 USB Type-C를 사용하기 위해 업계의 다른 기업들과 협력하고 있습니다.
주요 리소스
- PMP40801 – 개인용 전자 제품 애플리케이션을 위한 도킹 USB Type-C® 전원 공급 레퍼런스 디자인
- TPS65987DDK – USB4 장치용 전원 스위치가 통합된 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러
- TPS65988DK – USB4 장치용 전원 스위치가 통합된 듀얼 포트 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러
- TPD6S300A – USB Type-C® 포트 보호기: 향상된 OVP를 지원하는 VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호
- TPS6598X-CONFIG – TPS6598x 구성 툴
설계 및 개발 자료
2-4 셀 배터리 EVM용 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 충전 레퍼런스 디자인
USB-PD-CHG-EVM-01 평가 모듈(EVM)은 BQ25798 장치와 TPS25750 장치를 함께 평가하는 데 사용됩니다. BQ25798은 HOTROD(QFN) 패키지 형태의 일체형 스위치드 모드 벅-부스트 배터리 충전 관리 디바이스로, 3.6~24V 입력의 1부터 4시리즈 셀 리튬-이온 및 리튬-폴리머 배터리용으로 설계되었습니다. TPS25750은 내부적으로 20V/5A를 소싱 및 싱킹할 수 있는 USB Type-C 및 PD 컨트롤러입니다. PD 컨트롤러는 I2C 직렬 인터페이스를 통해 배터리 충전기를 구동하는 동시에 (...)