로직 게이트

여러 패키지 옵션으로 제공되는 광범위한 로직 게이트 기능

parametric-filter모든 제품 보기
TI는 설계를 완성하기 위해 여러 패키지 옵션으로 600개 이상의 로직 게이트 기능의 방대한 포트폴리오를 제공합니다. 사용자가 선택한 툴 및 필터를 사용하여 Schmitt 트리거 입력 유형, 과전압 허용 오차 및 제품 등급과 같은 주요 기능을 찾아보십시오.

카테고리별로 찾아보기

SN74LV3T99-Q1
전압 변환 게이트

Automotive three-channel configurable gate with logic-level shifter

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.354

SN74ACT08-Q1
AND 게이트

Automotive, four-channel two-input 4.5V to 5.5V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.123

SN74LVC7266A-Q1
XNOR(배타적 NOR) 게이트

슈미츠 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 쿼드러플 2입력 XNOR 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.081

SN74LVC7002A
NOR 게이트

4채널, 4입력, 2V~3.6V 24mA 드라이브 강도 NOR 게이트, 슈미츠 트리거 입력 지원

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.069

SN74LVC7032A-Q1
OR 게이트

슈미츠 트리거 입력을 지원하는 오토모티브, 4채널 2입력 1.2V~3.6V OR 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.081

SN74AHCT1G00-Q1
NAND 게이트

TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 오토모티브 2입력 4.5V~5.5V 싱글 NAND 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.063