BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

견고한 보호 기능을 통해 더 작고 효율적인 모터 드라이브 시스템 생성

parametric-filter모든 제품 보기
정확한 전류 감지 및 고급 진단 기능을 갖춘 고집적 브러시드 DC 모터 드라이버 포트폴리오를 사용하여 더 작고 효율적인 모터 드라이브 시스템을 설계하세요. 넓은 전압 범위와 다양한 아키텍처를 갖춘 TI의 확장 가능한 지능형 브러시드 DC 모터 드라이버 포트폴리오는 광범위한 산업용 및 오토모티브 애플리케이션에 적합합니다.

Browse by category 

사양별 선택

주요 단일 브러시드 DC 모터 드라이버

DRV8235
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

통합 속도 조정 및 스톨 감지를 지원하는 38V 3.7A 브러시드 DC 모터 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.74

DRV8215
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

무센서 스톨 감지, I2C, 속도 및 전압 조절을 지원하는 11V, 4A 하프 브리지 모터 드라이브

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.6

DRV8262-Q1
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

일체형 전류 감지 기능이 있는 오토모티브 70V, 20A 싱글 또는 듀얼 H 브리지 모터 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.024

DRV8234
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

리플 카운팅, 무센서 스톨 감지 및 I²C 인터페이스를 지원하는 38V 2A H 브리지 모터 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.25

DRV8214
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

무센서 스톨 감지, 리플 카운팅 및 I²C 인터페이스를 지원하는 11V, 4A H 브리지 모터 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.12

DRV8242-Q1
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

일체형 전류 감지 및 피드백이 있는 오토모티브 40V, 6A H 브리지 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.9

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버의 이점

checkmark

작은 솔루션 크기

혁신적인 소형 패키징 및 높은 수준의 통합으로 시스템 복잡성 및 보드 공간을 줄입니다.

checkmark

향상된 전력 효율성 

낮은 RDS(on) 드라이버, 최소 전력 소비 및 초저 절전 전류로 효율성 및 배터리 수명을 향상합니다.

checkmark

정확한 전류 감지

정확한 위치 및 토크 제어를 위해 전류를 정확하게 제어 및 모니터링합니다.

checkmark

보호 및 진단

통합 보호 기능을 통해 모터 시스템을 지능적으로 진단 및 보호합니다.

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
모터 드라이버 전문 지식을 구축하세요.
TI Precision Labs 커리큘럼에는 브러시드 DC 모터의 정의, 작동 방식 및 구동 방법이 소개되어 있습니다. TI의 교육 시리즈를 보고 브러시드 DC 모터 드라이버의 기능 및 이점에 대해 자세히 알아보세요.
Application note
Application note
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
다양한 사용 사례에 대해 통합 H 브리지(하프 브리지) 드라이버 및 전체 드라이버 자체에서 전력 FET의 전력 손실을 예상하는 방법을 이해합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
DRV8889-Q1의 스톨 감지 알고리즘의 이점에 대해 알아보고 DRV8889-Q1이 다양한 최종 애플리케이션에서 스톨 감지를 안정적으로 감지하는 방법을 보여주는 사례를 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF