eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러

시스템을 위한 종합적인 다목적 일체형 전원 경로 보호 솔루션

parametric-filter모든 제품 보기
TI eFuse와 핫 스왑 컨트롤러를 이용해 과전압, 단락, 돌입 전류 및 역방향 전극 이벤트에 대비한 시스템의 안정성을 향상시키세요. 가장 견고한 디바이스 및 시스템 수준 보호를 위한 개별 보호 회로를 구현하여 기존의 eFuse 장치보다 한 단계 더 나아간 단일 칩 IC를 살펴보았습니다. 초소형 열 최적화 옵션을 위한 eFuse로 시작하거나, 설계에 더 높은 유연성이 필요한 경우 외부 통과 FET를 사용하는 핫 스왑 컨트롤러를 선택하세요.

카테고리별로 찾아보기

주요 기능별 선택

eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러 찾기

TPS25983
eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러

2.7-V to 26-V, 2.7-mΩ 18-A integrated hot-swap eFuse with current monitor and blocking FET driver

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.23

TPS7H2140-SEP
eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러

방사능 내성 4.5V~32V, 입력 1.35A 160mΩ 쿼드 채널 eFuse

높은 전원 밀도와 저비용 전원 경로 보호 기능을 갖춘 강력한 설계를 구현하세요

checkmark

빠르고 정확한 전원 경로 보호 및 모니터링

사용자가 구성하는 임계치와 타이밍, 모니터링 및 진단 기능을 바탕으로 다양한 고장에 대비해 빠르고 정확한 보호 기능을 제공합니다.

checkmark

간단하고 효율적인 설계

통과 FET 및 개별 보호 구성 요소를 선택하고 최적화하는 복잡한 단계를 없앱니다. TI의 일체형 솔루션을 이용하면 PCB(인쇄회로기판) 면적을 최대 70%까지 줄일 수 있습니다.

checkmark

빠른 제품 출시

UL, IEC 및 VDE와 같은 다양한 안전 및 성능 인증 표준의 조건을 충족하는 eFuse를 선택해 회로 설계 및 테스트 시간을 단축하세요.

checkmark

작은 크기와 낮은 RON

TI의 작은 크기와 낮은 RON eFuses 및 핫 스왑 컨트롤러로 고밀도 시스템을 설계하고 전력 소산, 자기 발열 및 버스 전압 저하를 최소화합니다.

기술 리소스

Application note
Application note
Basics of eFuses (Rev. A)
이 애플리케이션 노트를 읽고 통합 솔루션과 대조되는 개별 회로 보호 옵션의 과제 및 제한 사항에 대해 알아봅니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
설계에서 eFuse 활용하기
이 교육에서는 TI의 전원 보호 장치와 그 기능을 구현하는 방법을 설명합니다. TI 전원 보호 장치는 유연하고 신뢰성이 높아 과전압, 단락, 돌입 전류 및 역방향 전극 이벤트로부터 시스템을 보호합니다.
Technical article
Technical article
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
데이터에 대한 수요가 증가함에 따라 서버 및 데이터 센터에 대한 수요도 증가하고 이에 따라 전력 수요도 증가합니다. TI의 eFuse가 낮은 RDS(ON) 및 빠르고 정확한 전류 모니터링으로 증가하는 서버 전원 요구 사항을 충족하는 방법을 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

스토리지 및 메모리
메모리 시스템의 과도 이벤트로부터 데이터를 보호
서버
안정적이고 확장 가능한 서버 전원 시스템 설계
공장 자동화 및 제어
필드 및 백플레인 전원 시스템을 위한 맞춤형 솔루션 구축
고성능 컴퓨팅
오류 및 과도 이벤트 저항 컴퓨팅 시스템 설계
프로젝터 및 프린터
입증된 IC로 전력 품질 및 제품 수명 향상
PC 및 노트북
소비자 요구 사항을 충족하는 다목적 PC 전원 공급 장치 설계

메모리 시스템의 과도 이벤트로부터 데이터를 보호

중요한 메모리 시스템에서 전원 과도로부터 데이터를 보호하는 것은 도난 방지 기능과 마찬가지로 중요합니다. TI의 eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러는 메모리와 스토리지 시스템 전원 공급 장치를 보호하는 데 도움이 되며, 공간에 민감한 전력 효율적인 패키지로 제공됩니다.

장점:

  • 과열 및 핫 스왑 보호
  • 넓은 작동 전압으로 조정 가능한 회전율 및 전류 제한
  • 전력 밀도가 높은 소형 패키징

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00429 – DevSleep SATA 인터페이스를 지원하는 e-Fuse 전원 스위치
  • TIDA-00304 – 'Last Gasp' 홀드업 에너지 저장 솔루션
제품
  • TPS25947 – 역방향 극성 보호 기능이 통합된 2.7V~23V, 28mΩ, 5.5A eFuse
  • TPS25942A – 역전류 차단, IMON 및 PG를 지원하는 2.7V~18V, 42mΩ, 0.6~5.2A eFuse
  • TPS25944L – 역전류 차단을 지원하는 2.7V~18V, 42mΩ, 0.6~5.2A eFuse

안정적이고 확장 가능한 서버 전원 시스템 설계

인공 지능과 클라우드 컴퓨팅으로 데이터 서버 성능 및 안정성 요구 사항이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. TI의 고집적 eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러를 사용하면 더 높은 전력 수준을 수용하고 안정성을 보장하는 서버 전원 시스템을 설계할 수 있습니다.

장점:

  • 매우 높은 전력 밀도.
  • 조정 가능한 전류, 전압 및 과열 보호 기능 사용 가능.
  • 더 맞춤화된 솔루션을 위한 PMBus 옵션.

주요 리소스

제품
  • TPS25990 – 디지털 측정 컨트롤러가 있는 2.9V~16V, 0.79mΩ, 60A eFuse
  • TPS25985 – 정확하고 신속한 전류 모니터가 탑재된 4.5V~16V, 0.59mΩ, 80A 적층 가능한 콤팩트형 eFuse
  • TPS25982 – 핫 스왑 보호 기능이 있는 2.7V~24V, 2.7mΩ, 15A eFuse, ±1.5% 전류 모니터 및 조정 오류 관리

필드 및 백플레인 전원 시스템을 위한 맞춤형 솔루션 구축

자동화 및 제어 전력 수요는 동일한 생산 라인에서 크게 달라질 수 있습니다. TI eFuse의 높은 수준의 통합으로 설계를 간소화하고 보호 임계값의 유연성을 높입니다.

장점:

  • 선택 가능한 고장 응답을 지원하는 조정 가능한 회전율, 과전압 및 과전류 보호
  • 고장 진단 및 정확한 전류, 전압 및 전원 제한
  • 열 셧다운 및 작은 풋프린트

주요 리소스

제품
  • TPS1641 – 출력 전원 제한 기능이 있는 2.7V~40V, 152mΩ, 1.8A eFuse
  • TPS2663 – 출력 전력 제한 및 서지 보호 기능이 있는 4.5V~60V, 31mΩ, 0.6~6A eFuse
  • TPS2661 – 50V, 범용 4~20mA, ±20mA 전류 루프 보호기

오류 및 과도 이벤트 저항 컴퓨팅 시스템 설계

TI의 집적 회로를 사용하면 안정적이고 효율적이며 전력 밀도가 높은 고성능 컴퓨팅 시스템을 맞춤 보호할 수 있습니다. 

장점:

  • 외부 이벤트 및 고장 조건으로부터 고급 시스템 보호.
  • PMBus를 통한 맞춤형 모니터링.

주요 리소스

제품
  • LM5066I – 향상된 전류, 전압 및 전원 모니터링 정확도를 지원하는 10V~80V 핫 스왑 컨트롤러
  • TPS25990 – 디지털 측정 컨트롤러가 있는 2.9V~16V, 0.79mΩ, 60A eFuse
  • TPS2663 – 출력 전력 제한 및 서지 보호 기능이 있는 4.5V~60V, 31mΩ, 0.6~6A eFuse

입증된 IC로 전력 품질 및 제품 수명 향상

1080p 및 4K 프로젝터 사진 해상도 표준을 구현하려면 유연한 전원 공급 장치와 정밀한 전원 보호가 필요합니다. 마찬가지로 프린터에서도 강력한 전원 관리 기능을 통해 보다 부드러운 인쇄와 고품질 사진을 얻을 수 있습니다. TI의 eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러는 설계에 필요한 보호 기능을 제공하며 소형 패키지로 제공됩니다.

장점:

  • 조정 가능한 전압 및 전류 보호 기능
  • 대기 모드를 위한 낮은 전력 소비
  • BOM을 줄이고 기판 설계를 단순화하기 위한 높은 수준의 통합

주요 리소스

제품
  • TPS2660 – 입력 역방향 전극 보호 기능이 통합된 4.2V~60V, 150mΩ, 0.1-2.23A eFuse
  • TPS2663 – 출력 전력 제한 및 서지 보호 기능이 있는 4.5V~60V, 31mΩ, 0.6~6A eFuse
  • TPS2595 – 2.7V~18V, 34mΩ, 소형 WSON 패키지의 과전압 보호 기능을 갖춘 0.5-4A eFuse

소비자 요구 사항을 충족하는 다목적 PC 전원 공급 장치 설계

TI 장치는 PC 전원 공급 장치 설계의 두 가지 주요 측면, 즉 소형 폼 팩터와 과도 이벤트에 대한 보호 기능을 우선 순위를 지정합니다. 사용자는 전원, 도킹 스테이션 및 다양한 주변 장치에서 지속적으로 PC를 연결 및 분리합니다. TI의 eFuse는 크기를 희생하지 않고 설계를 보호합니다.

장점: 

  • 과전류, 과전압, 핫 스왑 등과 같은 넓은 전압 범위 및 보호 기능
  • 10mm2 미만의 작은 패키징, 5mm2 미만의 소형 옵션

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-03030 – 오디오 액세서리를 지원하는 USB Type-C™ 전원 경로 보호 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00233 – 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)용 24VDC 10A eFuse 및 보호 회로
제품
  • TPS25946 – 양방향 전류 지원을 지원하는 2.7V~23V, 5.5V, 28mΩ eFuse
  • TPS2595 – 2.7V~18V, 34mΩ, 소형 WSON 패키지의 과전압 보호 기능을 갖춘 0.5-4A eFuse
  • TPS25923 – 외부 차단 FET용 드라이버를 갖춘 4.5V~5.5V, 28mΩ, 1~5A eFuse

설계 및 개발 자료

계산 툴
핫 스왑 설계 계산기 툴

핫 스왑 및/또는 eFuse 설계를 만들려면 복잡한 수식과 계산이 필요합니다. 입력 전압 범위, 전류 및 출력 커패시턴스와 같은 시스템 요구 사항을 입력하면 계산기가 견고한 설계를 위한 지침을 제공해주기 때문에 이 과정을 간소화할 수 있습니다.  이 툴은 기존 설계를 평가하거나 다양한 회로 상태에서 설계 여유도를 분석하여 문제를 해결하는 데도 사용할 수 있습니다.

계산기 이름

지원되는 부품

부품 설명

LM25066 설계 계산기

LM25066/66A/66I/66IA

PMBus 및 I/V/P/E 모니터링을 지원하는 2.9V~17V 핫 (...)

계산 툴
TVS 다이오드 권장 툴
TVS(과도 전압 억제기) 다이오드는 과전압 이벤트로부터 반도체 장치를 보호하는 데 사용되는 일반적인 구성 요소입니다. 이 툴을 사용하여 TVS 다이오드 선택을 간소화하여 장치 출력의 단락 이벤트 중에 eFuse를 보호하십시오.
평가 보드
TPS2663x eFuse 평가 모듈

The TPS26630-33EVM allows reference circuit evaluation of TI's TPS2663x eFuse. The TPS2663X devices are 4.5V - 60V, 6A Industrial eFuse with integrated FET, programmable under voltage, over voltage, input reverse polarity, over current and inrush current protection features.

eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.