디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

백라이트 LED 드라이버 – 설계 및 개발

고휘도 백색 LED 드라이버 EVM

TPS61165에는 3V~18V 입력 전압 범위 및 10개의 LED를 가동할 수 있는 통합 부스트 컨버터가 포함됩니다.

오토모티브 조명 EVM용 LED 드라이버

LP8861-Q1 백라이트 LED 드라이버를 높은 효율 및 2.2MHz 스위칭 주파수를 갖춘 최대 12 LED 중 최대 4개의 LED 문자열을 가동할 수 있습니다.

백라이트 및 스마트 조명 제어

이 시스템 환경의 주변광을 기준으로 백라이트 밝기를 동적으로 조정함으로써 전원을 절약하고 백라이트의 수명을 연장할 수 있습니다.

커패시티브 인체 근접 감지

이 레퍼런스 디자인은 텍사스 인스트루먼트의 정전식-디지털 컨버터 기술을 사용하여 사람이 개입할 때 시스템을 재시작하는 고정밀 방법입니다.

70V, 60mA 백색 LED 드라이버

이 소형 및 효율(>90%) 440 루멘 백색 LED 드라이버는 6V~18V DC를 전원으로 사용하는 범용 LED 조명을 위해 설계되었습니다.