디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

RGB 및 백색 LED 드라이버 – 설계 및 개발

5년 이상의 배터리 사용 시간이 보장되는 스마트락 레퍼런스 디자인

현재 시장에서는 배터리를 전원으로 사용하는 무선 스마트락의 인기가 높아지고 있습니다. 일반적으로 여러 개의 배터리를 교체하는 작업이 스마트락 기술의 가장 큰 장애물 중 하나지만 이 레퍼런스 디자인에서는 이러한 걱정을 접어두세요.

LP5523 프로그래머블 9-출력 LED 드라이버 EVM

모바일 기기에 조명 효과를 내도록 설계된 완전 통합된 조명 관리 유닛입니다.

LP55231 프로그래머블 9-출력 LED 드라이버 EVM

LED의 조광 및 시퀀싱 제어를 위한 LP55231의 유연성과 프로그래밍 기능을 설명합니다.