디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

PWM 컨트롤러 및 공진 컨트롤러 – 설계 및 개발

36V~72V DC 입력, 12V/200W 능동 클램프 순방향 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 디자인은 표준 48V DC 통신 입력에서 12V/16A 출력을 생성합니다. UCC2897A는 능동 클램프 순방향 컨버터 전력계를 제어합니다.

20W 3상 전자계량기 플라이백 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 디자인은 전자계량기를 위해 특별히 제작되었습니다. 3상 입력에서 2개의 절연 출력(6V 및 24V)을 제공합니다.

6V~42V 입력, 12V/5A SEPIC 컨버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 디자인은 오토모티브 애플리케이션을 위해 설계된 광범위 입력 SEPIC 컨버터입니다.

AC/DC 벅 컨버터 레퍼런스 설계

이 컴팩트한 보드 설계는 85V AC~318V AC 입력 및 15V(0.8A) 출력을 지원하는 AC/DC 벅 컨버터입니다.

PWM 및 공진 컨트롤러 일반 툴 및 소프트웨어 보기