무선 커넥티비티

무선 연결 설계 및 개발

TI의 혁신적이고 경제적인 무선 솔루션으로 제품을 설계하세요

TI 무선 연결 장치를 사용한 설계에 대한 유용한 리소스와 개요를 제공합니다. TI 개발자 영역에서 TI 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 쉽게 평가할 수 있습니다. 설계 프로세스 중에 TI의 엔지니어 및 파트너와 협력하고 신속한 지원을 받으십시오.
무선 연결 설계 및 개발

TI 개발자 영역

클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오.

TI 개발자 영역을 통해 모든 것을 한 곳에서 찾아보십시오. 소프트웨어, 예제, 교육 및 개발 툴에 손쉽게 액세스합니다. 기가바이트의 소프트웨어를 설치하지 않고 온라인에서 평가 및 개발을 시작할 수 있습니다.

사용 중인 장치 또는 개발 보드에 맞게 조정된 콘텐츠와 도구를 사용하여 원하는 내용에 정확하게 액세스할 수 있습니다.

시작

최신 소프트웨어 라이브러리, 예제 및 문서를 위한 중앙 허브

Resource Explorer는 필요한 소프트웨어 및 문서를 신속하게 찾아보고 액세스할 수 있는 웹 기반 툴입니다. CCS Cloud와 함께 사용하면 사용자가 로컬 소프트웨어를 다운로드하여 설치할 필요 없이 평가 하드웨어에 대한 예제와 데모를 실행할 수 있습니다.

시작
이미지 다운로드

모든 장치를 위한 사용하기 쉬운 실습 교육 모듈

SimpleLink 아카데미에는 모든 무선 연결 TI LaunchPad™ 개발 키트에 대한 몇 가지 데모 및 문서가 포함되어 있습니다. 각 모듈은 장치의 기능을 시연하기 위해 TI의 SDK(소프트웨어 개발 키트) 내에서 예제를 단계별로 살펴봅니다.

무선 연결 및 RTOS(실시간 운영 체제) 기본 사항부터 애플리케이션 요구 사항에 맞는 다중 프로토콜 작동 및 고급 장치 기능까지 다양한 주제를 다룹니다.

하드웨어 및 소프트웨어 구성 간소화

SysConfig는 핀, 주변 기기, 라디오, 소프트웨어 스택, RTOS 및 기타 구성 요소 구성에 사용되는 직관적 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. SysConfig는 충돌을 자동적으로 감지, 노출 및 해결함으로써 소프트웨어 개발을 가속화합니다.

Code Composer Studio 소프트웨어의 일부로, 독립형 애플리케이션이나 클라우드 기반 애플리케이션으로 제공됩니다.

자세히 알아보기
이미지 다운로드

하드웨어

무선 연결 요구 사항을 해결하는 비용 최적화된 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요.

TI의 사전 인증된 모듈을 사용하여 최소한의 설계 노력으로 제품에 무선 연결을 추가하세요

외부 부품을 단일 모듈에 통합하고 TI 무선 인증을 활용하여 출시 시간을 단축하세요. 주변 패시브를 내부 구축하면 제조 공급망 및 설계 노력을 간소화할 수 있습니다. 각 모듈은 전 세계의 주요 규제 기관으로 인증을 받았기 때문에 값비싼 RF 장비, 엔지니어링 및 투자가 필요하지 않습니다.

많은 리소스를 투자하지 않고도 TI 장치를 빠르게 평가할 수 있는 저비용 모듈식 및 오픈 소스 하드웨어 에코시스템입니다

TI LaunchPad 개발 키트는 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 쉽게 프로그래밍하고 디버깅할 수 있도록 설계되었습니다. 규정 요구 사항을 준수하는 하드웨어를 사용하여 확장 가능한 포트폴리오에서 모든 기능을 테스트하십시오. TI 개발 키트는 온라인 및 오프라인에서 원활하게 연동되어 제품을 시장에 더 빠르게 출시할 수 있도록 설계되었습니다.

아래에서 LaunchPad 에코시스템의 하드웨어 개발 툴 중 일부를 살펴볼 수 있습니다.

전문가와 함께 작업

SimpleLink 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 간단한 3단계 프로세스를 따라 검토를 요청합니다.

하드웨어 개발 툴

Sub-1GHz, Wi-SUN, Amazon Sidewalk 및 다중 프로토콜

개발 키트
CC1312R7 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트

이 LaunchPad™ 개발 키트는 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1312R7 무선 MCU를 사용하여 개발 속도를 높이는 데 사용됩니다. 소프트웨어 지원은 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 소프트웨어 개발 키트에서 제공합니다.

개발 키트
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
이 LaunchPad™ 개발 키트는 동시 Sub-1Ghz 작동을 위한 일체형 전력 증폭기 및 다중 대역 무선 지원을 갖춘 디바이스에서 개발 속도를 높여줍니다. 지원되는 프로토콜로는 호환 CC13x2-CC26x2 SDK를 이용한 Sub-1GHz, 802.15.4 및 독점 RF가 있습니다. 사용 가능한 변형에는 여러 다른 RF 정합 네트워크 및 전원 수준이 있습니다.

Bluetooth® 저에너지, Matter, Thread 및 Zigbee®

평가 보드
SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy MCU용 CC2340R5 LaunchPad™ 개발 키트

Bluetooth 5 LE(Low Energy) 및 2.4GHz 독점 프로토콜을 지원하는 SimpleLink Bluetooth Low Energy MCU를 이용한 개발을 가속화하는 데 사용되는 LaunchPad 개발 키트입니다. SimpleLink 저전력 F3 소프트웨어 개발 키트(SDK)가 소프트웨어 지원을 제공합니다.

개발 키트
CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU

이 LaunchPad™는 Bluetooth®, Zigbee® 및 Thread를 지원하는 SimpleLink™ 크리스탈리스 BAW CC2652RB 다중 프로토콜 무선 MCU를 시작하는 데 사용됩니다. CC13X2-CC26X2 SDK(소프트웨어 개발 키트)에서 소프트웨어 지원을 제공합니다.

평가 보드
CC2652R7 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트

이 LaunchPad™는 Bluetooth®, Zigbee® 및 Thread를 지원하는 SimpleLink™ 다중 표준 CC2652R7 무선 MCU를 사용하여 개발 속도를 높이는 데 사용됩니다.  소프트웨어 지원은 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 소프트웨어 개발 키트에서 제공합니다.

Wi-Fi® 및 Matter

개발 키트
CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S 듀얼 밴드 LaunchPad™ 개발 키트(LAUNCHXL-CC3235S)는 사용자 애플리케이션 전용 ARM® cortex®-M4 MCU와 2.4GHz 및 5GHz Wi-Fi, 인터넷 및 보안 프로토콜을 실행하는 네트워크 프로세서를 통합한 단일 칩 보안 솔루션 및 무선 MCU(마이크로컨트롤러)인 CC3235S를 강조합니다. LAUNCHXL-CC3235S는 온보드 에뮬레이션 및 센서를 갖추고 있어 즉시 사용 가능한 완벽한 경험과 신속한 개발을 (...)

평가 보드
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈

SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 장치는 Linux® 또는 RTOS를 실행하는 MCU 호스트를 사용하여 임베디드 애플리케이션에서 경제적이고 안정적이며 안전한 연결을 지원합니다. CC3301 BoosterPack™ 플러그인 모듈(BP-CC3301)은 TI LaunchPad™ 개발 키트 또는 프로세서 보드에 손쉽게 연결할 수 있는 테스트 및 개발 보드로, 소프트웨어 개발을 빠르게 지원합니다.

이 키트는 다음 3가지 구성으로 사용할 수 있습니다.

  • MCU 및 RTOS 평가: (...)

소프트웨어

SimpleLink SDK는 다양한 무선 프로토콜 개발을 위한 포괄적인 휴대용 소프트웨어 패키지를 제공합니다.

TI SimpleLink SDK는 애플리케이션의 시작점 역할을 하는 예제와 함께 다양한 Bluetooth 프로파일 및 역할을 지원합니다. TI는 최신 Bluetooth 핵심 사양을 준수하고 인증을 받기 위해 SDK를 일관되게 유지 관리합니다.

TI 소프트웨어와의 프로세서 및 MCU 상호 운용성은 Wi-Fi 6(802.11ax)을 포함한 최신 Wi-Fi 연결 표준을 지원합니다. Linux® 및 RTOS 기반 시스템에 손쉽게 통합할 수 있어 사물 인터넷 장치를 자신 있게 연결할 수 있습니다.

SDK의 모든 샘플 애플리케이션(HTTP, Message Queuing Telemetry Transport, Matter, 프로비저닝)은 여러 IDE(Code Composer Studio ™ 소프트웨어 및 IAR Embedded Workbench) 및 운영 체제(OS, TI-RTOS, FreeRTOS)에서 지원됩니다.

TI SimpleLink SDK는 Matter, TI 15.4-Stack, Wi-SUN, Amazon Sidewalk 및 독점 프로토콜과 같은 무선 프로토콜을 지원합니다. 동적 다중 프로토콜의 동시 작동은 Bluetooth 저에너지와 TI 15.4, Zigbee 또는 독점 Sub-1GHz를 지원합니다.

소프트웨어 개발 툴

소프트웨어 개발 키트(SDK)
SimpleLink™ 저전력 소프트웨어 개발 키트(SDK)

SimpleLink™ 저전력 SDK는 CC13xx, CC23xx 및 CC26xx 제품군을 지원합니다. 이러한 SDK는 SimpleLink CC13xx, CC23xx 및 CC26xx 무선 MCU에서 Bluetooth® 저에너지, 메쉬, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4 기반, 독점 및 멀티프로토콜 솔루션을 지원하는 등 Sub-1GHz 및 2.4GHz 애플리케이션 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다.

소프트웨어 개발 키트(SDK)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx SDK(소프트웨어 개발 키트)

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK에는 솔루션을 사용하는 데 필요한 CC3220 및 CC3235 프로그래머블 MCU용 드라이버와 설명서가 포함되어 있습니다. 또한 소프트웨어를 플래싱하고, 네트워크 및 소프트웨어 매개 변수(SSID, 액세스 지점 채널, 네트워크 프로필 등), 시스템 파일 및 사용자 프로필(인증서, 웹 페이지 등)을 구성하는 데 필요한 명령줄 툴인 플래시 프로그래머도 포함되어 있습니다. 이 SDK는 TI SimpleLink Wi-Fi CC3220 및 CC3235 (...)

드라이버 또는 라이브러리
TI 15.4-Stack 게이트웨이 Linux 소프트웨어 개발 키트

The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)

Code Composer Studio는 TI 마이크로컨트롤러 및 프로세서를 위한 IDE(통합 개발 환경)입니다. 임베디드 애플리케이션을 개발 및 디버깅하는 데 사용되는 툴 모음으로 구성됩니다.  Code Composer Studio는 Windows®, ® 및 ® 데스크톱용으로 다운로드할 수 있습니다. 또한 TI 개발자 영역을 방문해 클라우드에서도 사용할 수 있습니다.

Code Composer Studio는 최적화 C/C++ 컴파일러, 소스 코드 편집기, 프로젝트 빌드 환경, 디버거, 프로파일러 및 기타 여러 기능을 포함하고 (...)

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
시스템 구성 툴

SysConfig는 소프트웨어 개발을 가속화하기 위해 하드웨어 및 소프트웨어 구성 문제를 간소화할 수 있도록 설계된 구성 도구입니다.

SysConfig는 Code Composer Studio™ 일체형 개발 환경의 일부로, 또는 독립형 애플리케이션으로 제공됩니다. 또한 SysConfig는 TI 개발자 영역을 방문하여 클라우드 내에서 실행할 수 있습니다.

SysConfig는 핀, 주변 기기, 라디오, 소프트웨어 스택, RTOS 클록 트리 및 기타 구성 요소 구성에 사용되는 직관적 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. (...)

코드 예제 또는 데모
SimpleLink Connect 모바일 앱

SimpleLink Connect 모바일 앱은 모바일 기기용 Bluetooth® 저에너지 애플리케이션의 다음 기능과 함께 작동합니다.

  • SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK를 실행하는 CC23XX 장치
  • CC33XX-SOFTWARE를 실행하는 호스트에 연결된 CC33xx 장치

이 앱은 사용자가 iOS 또는 Android를 사용하여 자신의 모바일 앱을 빠르게 구축할 수 있는 기준을 제공합니다. 소스 코드가 제공되므로 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.

교육용 리소스

리소스
리소스
무선 연결 기술 선택 가이드
무선 연결 기술 선택 가이드는 범위, 빈도, 처리량, 네트워크 및 배터리 요구사항에 따라 애플리케이션에 적합한 프로토콜을 빠르고 쉽게 선택할 수 있도록 도와줍니다.
E2E™ 설계 지원
E2E™ 설계 지원
무선 연결 설계 지원
TI의 E2E 포럼은 설계 프로세스의 모든 단계에 걸쳐 도움을 받을 수 있는 엔지니어의 소스입니다. TI 엔지니어가 기술적인 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 신속하게 해결하는 데 도움이 됩니다.
Application note
Application note
How to Certify Your Bluetooth Product (Rev. K)
인증 및 목록 프로세스에 대한 TI의 개요는 최종 제품을 시장에 출시하는 데 도움이 됩니다. 이 문서는 규범적 요건을 제공하는 실제 표준 기체를 통해 정보를 제공하는 것으로 간주되어야 합니다.
document-pdfAcrobat PDF

파트너 제품 및 서비스

TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다. 제품 및 서비스에는 개발 노력을 가속화하고 출시 시간을 단축하는 데 도움이 되는 광범위한 시스템 모듈, 엔지니어링 서비스 및 개발 툴이 포함되어 있습니다.

자세히 보기

파트너 제품 및 서비스

제품별 설계 및 개발 툴 찾기

TI 제품 페이지에서는 귀사의 평가, 설계, 개발 및 출시 시간 단축을 위해 유용하게 사용할 수 있는 수십 종의 기기별 툴 및 리소스를 제공해 드리고 있습니다.