무선 커넥티비티

ZigBee - 툴 및 소프트웨어

주요 SimpleLinkTM 개발 키트 

SimpleLink 소프트웨어

SimpleLink CC13x2 및 CC26x2 SDK

SimpleLink CC13x2 및 CC26x2 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 SimpleLink CC13x2 및 CC26x2 Wireless MCU에서 Bluetooth® Low Energy, Zigbee®, Thread, 802.15.4 기반, 독점 및 멀티프로토콜 솔루션을 지원하는 등 Sub-1GHz 및 2.4GHz 애플리케이션 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다.

개발 툴

SmartRF Studio

이 윈도우 애플리케이션은 RF 시스템 설계자가 설계 공정의 초기 단계에 RF-IC를 손쉽게 평가할 수 있도록 지원합니다.

센서 컨트롤러 스튜디오

센서 컨트롤러 스튜디오는 최저 전력 애플리케이션 설계를 위한 CC26xx/CC13xx 센서 컨트롤러 코드 쓰기, 테스트 및 디버깅에 사용됩니다.

Resource Explorer

모든 최신 예제, 라이브러리, 데모 애플리케이션, 데이터시트 등 선택한 플랫폼에 필요한 기타 리소스를 간편하게 찾아볼 수 있는 환경입니다.

TI의 마이크로컨트롤러 및 임베디드 프로세서 포트폴리오를 지원하는 통합 개발 환경(IDE).

사용하기 쉬운 툴과 편집기가 포함된 IDE는 고도로 최적화된 C/C++ 컴파일러가 통합되어 있습니다.

TI MCU의 온칩 플래시 메모리 및 Sitara 프로세서용 온보드 플래시 메모리를 프로그래밍하는 데 사용되는 독립 툴.

많은 SimpleLink™ 무선 장치의 플래시 메모리를 프로그래밍 및 관련 평가 보드 및 디버거의 펌웨어 및 부트로더를 업그레이드하는 데 사용됩니다.

무선 네트워킹을 위한 작은 프로그래머이자 디버거 솔루션.

SmartRF Packet Sniffer 2는 over-the-air 패킷을 캡쳐하고 표시하는 소프트웨어 및 펌웨어를 포함합니다.

다른 키트 및 소프트웨어

CC2538 개발 키트는 TI의 ARM Cortex M3 기반, IEEE 802.15.4 호환 CC2538을 위한 완벽한 하드웨어 성능 테스트 플랫폼 및 일반 소프트웨어 개발 환경을 제공합니다

CC2531EMK 키트는 CC2531 USB 동글 하나와 문서를 제공하여 802.15.4/ZigBee 애플리케이션에 대한 PC 인터페이스를 지원합니다.

CC2530 EMK는 CC2530 RF IC의 성능을 프로토타이핑하거나 확인하기 위한 referencef 모듈로 사용할 수 있습니다.

Z-Stack 소프트웨어 스택은 확장 중인 IEEE 802.15.4 제품 및 애플리케이션 포트폴리오를 위한 TI의 ZigBee 호환 프로토콜 스택입니다. 홈 자동화에 대한 Z-stack 소프트웨어