카테고리별로 찾아보기
입력 전압으로 선택
저 VIN(7V 이하)
폭넓은 저 VIN LDO 포트폴리오를 갖춘 저전압 애플리케이션을 위한 설계.
중간 VIN(7V~30V)
TI의 레귤레이터를 사용하여 다중 셀 배터리 또는 기타 중간 전압 애플리케이션을 위한 설계.
광범위 VIN(>30V)
30V 이상의 입력 범위를 지원하는 TI의 견고한 LDO를 통해 시스템 안정성을 개선하세요.
신제품
전력의 추세
전력 밀도
발열을 고려하면 애플리케이션 성능을 한층 더 향상시킬 수 있습니다. LDO는 기본적으로 초과 전력을 열로 전환해 전압을 조절하기 때문에 이 IC(집적 회로)는 저 전력 또는 소형 VIN와 VOUT 간 차동 애플리케이션에 매우 적합합니다. 적절한 패키지가 포함된 적합한 LDO를 선택하는 것은 애플리케이션 성능을 극대화하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다.
An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance
Measuring the Thermal Impedance of LDOs in situ
낮은 정동작 전류(IQ)
초저 정동작 전류(IQ)를 달성해도 시스템 성능은 저하되지 않습니다. TI는 대기 전력이 낮은 레귤레이터와 탁월한 부하 과도 응답을 결합하여 주요 성능을 유지하면서 가장 긴 배터리 작동 시간을 달성할 수 있는 레귤레이터를 제공합니다. TI의 선형 레귤레이터 포트폴리오에는 낮은 대기 전력 요구 사항을 충족할 수 있는 100V의 입력 전압을 지원하는 낮은 IQ LDO가 포함되어 있습니다.
Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems
LDO 기초: 대기 전류
낮은 노이즈와 높은 정밀도
광범위한 저잡음 및 고전력 공급 장치 제거 비율(PSRR) 레귤레이터 포트폴리오를 통해 저잡음 설계 문제를 해결할 수 있습니다. 넓은 대역폭에 걸쳐 높은 PSRR을 사용하면 LDO는 업스트림 DC/DC 컨버터에서 발생하는 스위칭 잡음을 필터링할 수 있습니다. 저잡음(<5 µVRMS) 출력을 통해 저주파수 잡음을 최소화하여 ADC 또는 DAC와 같은 민감한 아날로그 회로의 신호 무결성을 유지하여 정밀 애플리케이션을 위한 깨끗한 전력을 생성할 수 있습니다.
LDO 기초: PSRR(공급 전원 잡음 제거비)
How to measure LDO noise
기술 리소스
LDO Basics (Rev. A)
Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P)
A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)
주요 애플리케이션 알아보기
설계 및 개발 자료
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
TI MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
DCY, DDA 및 KVU 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
엔지니어들은 MLTLDO2EVM-037 멀티패키지 저 드롭아웃(LDO) 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션의 가능한 사용 용도로 여러 일반 패키지의 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM 구성에는 엔지니어가 부품을 솔더 및 평가할 수 있도록 DDA, 3핀 및 5핀 KVU, DCY 패키지 풋프린트가 포함되어 있습니다.