DSD1608
8-Kanal-Audio-DAC mit 108 dB Rauschabstand
DSD1608
- Supports DSD and PCM Formats
- Supports TDMCA
- Accepts 16-, 18-, 20- and 24-Bit Audio Data for PCM Format
- Analog Performance (VCC = 5 V):
- Dynamic Range: 108 dB, Typical
- SNR: 108 dB, Typical
- THD+N: 0.0012%, Typical
- Full-Scale Output: 4 Vpp, Typical
- Includes 8× Oversampling Digital Filter for PCM Format:
- Stopband Attenuation: –60 dB
- Passband Ripple: ±0.02 dB
- Includes Digital DSD FILTER for DSD Format:
- Passband: 50 kHz, 70 kHz, 60 kHz at –3 dB
- Sampling Frequency:
- PCM Mode: 10 kHz to 200 kHz
- DSD Mode: 64 × 44.1 kHz
- System Clock:
- 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
- Data Formats:
- Standard, I2S, and Left-Justified for PCM Direct Stream Digital
- User-Programmable Mode Controls:
- Digital Attenuation
- Digital De-Emphasis
- Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow Soft Mute
- Three Zero Flags
- Dual Supply Operation:
- 5-V Analog, 3.3-V Digital
- Package: 52-Pin TQFP
- APPLICATIONS
- Universal A/V Players
- SACD Players
- Car Audio Systems
- Other Applications Requiring 24-Bit Audio
The DSD1608 is a CMOS, monolithic, 8-channel digital-to-analog converter which supports both PCM audio data format and direct stream digital (DSD) audio data format. The device includes an 8× digital interpolation filter and a digital DSD filter with three selectable frequency-response curves, followed by Texas Instruments enhanced multilevel delta-sigma modulator, which employs 4th-order noise shaping and 8-level amplitude quantization to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. Sampling rates up to 192 kHz for the PCM mode and 64 × 44.1 kHz for the DSD mode are supported. A full set of user-programmable functions is accessible through a 4-wire serial control port, which supports register write and read functions. The DSD1608 supports the time-division-multiplexed command and audio data (TDMCA) format. The DSD1608 is available in a 52-pin TQFP package.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 8-Channel, Enhanced MultiFormat, Delta-Sigma, Digital-to-Analog Converter datasheet | 17 Jun 2002 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | Herunterladen |
---|---|---|
TQFP (PAH) | 52 | Optionen anzeigen |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.