TMP513
Temperatur-/Power-Management mit dreifachem Remote- und lokalem Temperatursensor und Strom-Shunt-Mon
TMP513
- ±1°C REMOTE DIODE SENSORS
- ±1°C LOCAL TEMPERATURE SENSOR
- SERIES RESISTANCE CANCELLATION
- n-FACTOR CORRECTION
- TEMPERATURE ALERT FUNCTION
- AVERAGING
- 12-BIT RESOLUTION
- DIODE FAULT DETECTION
- SENSES BUS VOLTAGES FROM 0 V TO +26 V
- REPORTS CURRENT IN AMPS, VOLTAGE IN VOLTS AND POWER IN WATTS
- HIGH ACCURACY: 1% MAXIMUM OVER TEMPERATURE
- WATCHDOG LIMITS:
- Upper Over-Limit
- Lower Under-Limit
The TMP512 (dual-channel) and TMP513 (triple-channel) are system monitors that include remote sensors, a local temperature sensor, and a high-side current shunt monitor. These system monitors have the capability of measuring remote temperatures, on-chip temperatures, and system voltage/power/current consumption.
The remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs. Remote accuracy is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus™ or two-wire write and read commands.
The onboard current shunt monitor is a high-side current shunt and power monitor. It monitors both the shunt drop and supply voltage. A programmable calibration value (along with the TMP512/TMP513 internal digital multiplier) enables direct readout in amps; an additional multiplication calculates power in watts. The TMP512 and TMP513 both feature two separate onboard watchdog capabilities: an over-limit comparator and a lower-limit comparator.
These devices use a single +3 V to +26 V supply, drawing a maximum of 1.4 mA of supply current, and they are specified for operation from –40°C to +125°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Temperature and Power Supply System Monitors datasheet (Rev. A) | 03 Mai 2011 | |
EVM User's guide | TMP512/TMP513EVM User's Guide | 14 Apr 2010 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
SBOC361 — TMP513EVM Source Code
Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse | Pins | Herunterladen |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Optionen anzeigen |
VQFN (RSA) | 16 | Optionen anzeigen |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.