Inicio Gestión de la energía AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM25017

ACTIVO

Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 650 mA y entrada de tensión amplia de

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
LM5169 ACTIVO Convertidor CC-CC de 6 V a 120 V de VIN ancho y 650 mA con función Fly-Buck™ FPWM and PFM mode option and low IQ.

Detalles del producto

Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 7.5 Vin (max) (V) 48 Topology Buck, Flybuck Switching frequency (min) (kHz) 240 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 7.5 Vin (max) (V) 48 Topology Buck, Flybuck Switching frequency (min) (kHz) 240 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 14
Tipo Título Fecha
* Data sheet LM25017 48-V, 650-mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator datasheet (Rev. F) 20 nov 2017
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications PDF | HTML 09 nov 2022
Selection guide Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 08 abr 2021
White paper Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 10 abr 2019
Application note Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 20 mar 2019
Technical article Simplify your power storage design with these Fly-Buck™ power tips PDF | HTML 13 sep 2017
Technical article Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 09 oct 2015
Analog Design Journal Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications 29 ene 2015
Application note AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 17 dic 2014
Product overview Fly-Buck™ Solution 19 nov 2013
User guide AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 13 ago 2013
User guide LM25017 Isolated Buck (FlyBuck) User's Guide 20 jun 2013
User guide AN-2200 LM5017 Evaluation Board (Rev. B) 30 abr 2013
User guide LM25017 Buck Evaluation Board 04 abr 2013

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

LM25017MR-EVM — Módulo de evaluación de regulador reductor síncrono con entrada de tensión amplia LM25017

The LM25017MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.
Guía del usuario: PDF
Placa de evaluación

LM25017MRFBEVM — Módulo de evaluación: regulador Flybuck de salida doble de 3 W con entrada de tensión amplia LM25017

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with an LM25017 Constant-On-Time regulator.  The LM25017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

Placa de evaluación

LM5017EVAL — Placa de evaluación LM5017 de regulador reductor síncrono de Vin amplia

The LM5017 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.

Guía del usuario: PDF
Placa de evaluación

LM5017ISOEVAL — Placa de evaluación LM5017 de alimentación de polarización aislada

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM5017 Constant-On-Time regulator. LM5017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating isolated buck converter.

Guía del usuario: PDF
Modelo de simulación

LM25017 PSpice Transient Model

SNVM209.ZIP (33 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

LM25017 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAM0.ZIP (2 KB) - PSpice Model
Herramienta de cálculo

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM3017 Controlador de lado bajo de alta eficiencia con apagado real LM3478 Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 2.97~40V Boost/SEPIC/Flyback LM3478Q-Q1 Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 40 V para reguladores de conmut LM3481 Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno LM3481-Q1 Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno, certificado AEC-Q100 LM3488 Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 2.97 V a 40 V para reguladores LM3488Q-Q1 Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 40 V para reguladores de conmut LM3524D Controlador PWM de 40 V, 0.2 A y 350 KHz LM3578A Reguladores de conmutación con entrada de tensión de 2 V a 40 V en impulso, reductor, terminal según LM5020 Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V LM5022 Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V TL1451 Circuito de control doble de modulación por duración de pulsos TL1451A Controlador de doble canal de 3.6 V a 50 V con amplio rango de tensión de entrada TL1451A-EP Circuitos de control doble de modulación por duración de pulsos doble de producto mejorado TL1451A-Q1 Controlador PWM de doble canal de 3.6 V a 50 V, certificado para AEC-Q100 TL5001 Controlador PWM con amplio rango de entrada, tolerancia de ±5% en la referencia y funcionamiento de TL5001A Controlador PWM con amplio rango de entrada, tolerancia de ±3 % en la referencia y funcionamiento de TL5001A-Q1 Controlador PWM con amplio rango de entrada, tolerancia de ±3 % en la referencia y funcionamiento de TL5001M Controlador PWM con amplio rango de entrada, tolerancia de ±5% en la referencia y funcionamiento de TPS40210-Q1 Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS40211-Q1 Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS43000 Controlador CC/CC de alta frecuencia y multitopología (reductor, impulso, sepic) TPS55010 Convertidor de CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V, 2W con FETS integrado UC2572 Modulador de ancho de pulso de retorno de salida negativa
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM25017 Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 650 mA y entrada de tensión amplia de LM25018 Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 300 mA y entrada de tensión amplia de LM25019 Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 100 mA y entrada de tensión amplia de LM2577 Regulador elevador de recuento de componentes bajo de 3 A y 3.5 V a 40 V LM2585 Regulador de retorno con entrada de tensión amplia elevador de 4 V a 40 V y 3 A LM2586 Regulador de retorno con entrada de tensión amplia elevador de 4 V a 40 V y 3 A con sincronización d LM2587 Regulador de retorno con entrada de tensión amplia elevador de 5 A y 4 V a 40 V LM2588 Regulador de retorno con entrada de tensión amplia elevador de 4 V a 40 V y 5 A con sincronización d LM2621 CC-CC elevador, corriente de carga de 1A, tensión de entrada de 1.2V a 14 V LM2623 CC-CC elevador, corriente de carga de 2 A, tensión de entrada de 0.8 V a 14 V LM2735 Regulador CC-CC SEPIC y aumento de eficiencia de espacio de 520 kHz/1.6 MHz LM2735-Q1 Regulador CC/CC SEPIC y aumento de eficiencia de espacio de 520 kHz y 1.6 MHz, certificación AEC-Q10 LM34925 Regulador de polarización secundaria integrado de 100 mA con entrada de tensión amplia de 7.5-100 V LM34926 Regulador de polarización secundaria integrado de 300 mA con entrada de tensión amplia de 7.5-100 V LM34927 Regulador de polarización secundaria integrado de 600 mA con entrada de tensión amplia de 7.5-100 V LM5000 Regulador elevador no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-40 V y 2 A LM5001 Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 1 A LM5001-Q1 Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3.1 V a 75 V y 1 LM5002 Convertidor Sepic, de retorno y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 0.5 A LM5015 Regulador DC-DC monolítico de avance de 4.25 V-75 V con dos interruptores LM5017 Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 7.5 V-100 V y 600 mA LM5018 Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 7.5 V-100 V y 300 mA LM5019 Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 7.5 V-100 V y 100 mA LM5160 Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A LM5160-Q1 Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono con entrada amplia de 65 V y 2 A LM5160A Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160A con entrada amplia de 65 V y 2 A LM5161 Convertidor Fly-Buck/reductor síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 100 V y 1 A LM78S40 Regulador de subida, bajada o inversión ajustable de 1.5 A TPS55340 Convertidor Boost, Flyback y SEPIC de 5 A, 40 V, de impulso VIN amplia TPS55340-EP Regulador CC-CC mejorado e integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback TPS55340-Q1 Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback, con certific TPS61175 Convertidor elevador de alta tensión, 40 V y 3 A, con inicio suave y frecuencia de conmutación progr TPS61175-Q1 Convertidor elevador de alta tensión, 40 V y 3 A, con inicio suave y frecuencia de conmutación progr
Diseños de referencia

TIDA-01160 — Diseño de referencia de controlador de puerta SiC e IGBT aislado, monocanal y compacto para UPS e in

This Silicon Carbide (SiC) FET and IGBT gate driver reference design is a blueprint to drive the power stages of UPS, AC inverter, and electric vehicle charge pile (EV charging station) applications. The design is based on TI’s UCC53xx 3-kVRMS basic isolated gate drivers to drive high- and (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

PMP21557 — Diseño de referencia flybuck compacto de bajas pérdidas y aislado de cuatro salidas

This four output flybuck reference design the LM25017 synchronous buck converter to provide four 3.3 V, 82.5 mW outputs. Each output has 1.25 kV isolation and is regulated to 1% accuracy. A low profile transformer and low BOM count create a compact solution size.
Test report: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

PMP10516 — Diseño de referencia de una fuente de alimentación Fly-Buck de triple salida aislada para aplicacion

PMP10516 is an Isolated Flybuck Converter using the LM25017 regulator IC. The design accepts an input voltage of 20.4Vin to 28.8Vin (40Vin Max. Peak) and provides three isolated outputs. The +5Vout rail is regulated for precision using the LP2951 linear regulator.
Test report: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

PMP4460 — Diseño de referencia de módulo CC/CC SIP aislado con salida de 24 V y 5 V y entrada de 24 V

The PMP4460 is a 24Vin 24Vout 50mA, 5Vout 100mA reference design module which is implemented in an industry standard SIP pinout. It includes a constant on-time synchronous Flybuck controller LM25017. The solution has high efficiency, good line and load regulation with 1,500V DC isolation. The power (...)
Test report: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

PMP7798 — Alimentación aislada de baja potencia y rango de entrada: 36 V a 75 V; salida: 10 V a 120 mA, LM5017

Based on the Wide VIN COT Sync Buck regulator LM5017, this FlyBuck circuit provides excellent regulation for two isolated outputs and one non-isolated output. Compared with a conventional Flyback circuit, this design features a smaller board size and minimized BOM without the need for an (...)
Test report: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

PMP4415 — Diseño de referencia de módulo CC/CC SIP aislado de 3 W, salida de ±15 V y entrada de 24 V

The PMP4415 is a 24Vin +15Vout 150mA, -15Vout 50mA, 3W reference design module which is implemented in an industry standard SIP pinout. It includes a constant on-time synchronous Flybuck controller LM25017. The solution has high efficiency, good line and load regulation with 1,500V DC isolation. (...)
Test report: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

PMP4414 — Diseño de referencia de módulo CC/CC SIP aislado de 2 W, salida de ±15 V y entrada de 24 V

The PMP4414 is a 24Vin +15Vout 83mA, -15Vout 50mA, 2W reference design module which is implemented in an industry standard SIP pinout. It includes a constant on-time synchronous Flybuck controller LM25017. The solution has high efficiency, good line and load regulation with 1,500V DC isolation. The (...)
Test report: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

PMP8581 — Diseño de referencia de convertidor reductor síncrono diminuto en tamaño TO-220

This design is a tiny synchronous buck converter which can be used either for 3.3V or 5.0V output voltage and a maximum current of 600mA. It has the same size like a TO-220 package and can directly replace linear regulators like the well-known uA7805.
Test report: PDF
Paquete Pasadores Descargar
HSOIC (DDA) 8 Ver opciones
WSON (NGU) 8 Ver opciones
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos