데이터시트
CSD97370AQ5M
- 90% System Efficiency at 25A
- Input Voltages up to 22V
- High Frequency Operation (Up To 2MHz)
- Incorporates Power Block Technology
- High Density – SON 5-mm × 6-mm Footprint
- Low Power Loss 2.8W at 25A
- Ultra Low Inductance Package
- System Optimized PCB Footprint
- Universal 5V PWM Signal Compatibility
- 3-State PWM Input
- Integrated Bootstrap Diode
- Pre-Bias Start-Up Protection
- Shoot Through Protection
- RoHS Compliant – Lead Free Terminal Plating Halogen Free
The CSD97370AQ5M NexFET Power Stage is an optimized design for use in a high power, high density Synchronous Buck converter. This product integrates an enhanced gate driver IC and Power Block Technology to complete the power stage switching function. This combination produces a high current, high efficiency, high speed switching device and delivers an excellent thermal solution in a small 5-mm × 6-mm outline package due to its large ground based thermal pad. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기1 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Synchronous Buck NexFET™ Power Stage, CSD97370AQ5M datasheet (Rev. A) | 2012/05/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQP) | 22 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치