SI 전력계

Maximize power density, optimize efficency, and streamline designs

parametric-filter모든 제품 보기
Minimize solution size, maximize power density, optimize efficiency, and fortify system protection utilizing our advanced power stages devices. Integrate our smart power stages, featuring high-precision telemetry, with our scalable multiphase controllers for a streamlined multiphase DC/DC system solution. This integration eliminates redundant components, reduces switching losses, and elevates overall system reliability – all within an a compact footprint.

카테고리별로 찾아보기

Select by type

Thermally optimized footprint power stages
Thermally optimized footprint smart power stages
Industry-common footprint smart power stages

Select featured power stage products

Our MOSFET power stages increase system efficiency & simplify designs

checkmark

High efficiency

PowerStack™ packing technology eliminates parasitics and reduces switching losses, while a large ground leadframe provides excellent thermal performance.

checkmark

Enhanced diagnostic feedback

Cycle-by-cycle-accurate temperature-compensated bidirectional current sensing improves system monitoring and temperature. Additionally, fault monitoring improves system reliability.

checkmark

High integration

Integrated MOSFETs, drivers and current sensing provide a complete switching function that eliminates passive components, reducing solution size and simplifying printed circuit board layout.

기술 리소스

Application note
Application note
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
The synchronous buck converter is a widely used topology in low-voltage, high-current applications. Low-power loss and highly efficient synchronous buck converters are in great demand for advanced microprocessors of the future.
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
An Introduction to Multiphase Buck Regulators
In this video we discuss what a multi-phase buck regulator is exactly, what applications they're suited for, and some of the challenges associated with implementing them.
비디오
비디오
PowerStack™ Packaging Technology Overview
Gain a deeper understanding into the construction of our smart power stages and how packaging can enhance circuit performance.

주요 애플리케이션 알아보기

Data center & enterprise computing
MOSFET 전력계를 통해 전체 솔루션 크기를 줄이고, 과도 응답 및 출력 전압 리플을 개선하고, 효율성을 최적화하고, 시스템 보호를 강화하세요
Wired networking
MOSFET 전력계를 통해 1,000A 이상의 전력 솔루션을 구현하고, 과도 응답 및 출력 전압 리플을 개선하고, 효율성을 최적화하고, 시스템 보호를 강화하세요
Wireless infrastructure
MOSFET 전력계를 통해 최대 16V의 입력 전압을 구현하고, 과도 응답 및 출력 전압 리플을 개선하고, 시스템 보호를 강화하세요.

MOSFET 전력계를 통해 전체 솔루션 크기를 줄이고, 과도 응답 및 출력 전압 리플을 개선하고, 효율성을 최적화하고, 시스템 보호를 강화하세요

NexFET™ 전력계는 다중 위상 컨트롤러와 페어링되어 스위칭 손실을 줄이고 시스템 효율성과 안정성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

장점:

  • PowerStack™ 패키징 기술은 기생을 제거하고 스위칭 손실을 줄이는 동시에 큰 접지 리드 프레임으로 탁월한 열 성능을 제공합니다.
  • 사이클 단위 정밀 온도 보상 양방향 전류 감지는 시스템 모니터링을 개선합니다. 오류 모니터링은 시스템 안정성을 개선합니다.
  • 통합 MOSFET, 드라이버 및 전류 센서는 수동 부품을 제거하는 스위칭 기능을 제공하여 인쇄 회로 보드 레이아웃을 간소화합니다.

주요 리소스

제품
  • CSD95410RRB – 90A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력 단계
  • CSD95420RCB – 50A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력계
  • CSD95411 – 65A 피크 연속 전류 동기식 벅 NexFET™ 전력계

MOSFET 전력계를 통해 1,000A 이상의 전력 솔루션을 구현하고, 과도 응답 및 출력 전압 리플을 개선하고, 효율성을 최적화하고, 시스템 보호를 강화하세요

NexFET™ 전력계는 다중 위상 컨트롤러와 페어링되어 스위칭 손실을 줄이고 시스템 효율성과 안정성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

장점:

  • 능동 전류 공유 위상 더블링 전력계 기술은 적층형 전력계 간에 정확한 전류 공유를 보장합니다. 
  • CSD95430은 전력 솔루션을 손쉽게 확장하여 고전력 애플리케이션을 지원합니다. 
  • PowerStack™ 패키징 기술은 기생을 제거하고 스위칭 손실을 줄이는 동시에 큰 접지 리드 프레임으로 탁월한 열 성능을 제공합니다.

주요 리소스

제품
  • CSD95430 – 90A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력 단계
  • CSD95410RRB – 90A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력 단계
  • CSD95420RCB – 50A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력계

MOSFET 전력계를 통해 최대 16V의 입력 전압을 구현하고, 과도 응답 및 출력 전압 리플을 개선하고, 시스템 보호를 강화하세요.

NexFET™ 전력계는 다중 위상 컨트롤러와 페어링되어 스위칭 손실을 줄이고 시스템 효율성과 안정성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

장점:

  • 25V FET 기술은 최대 16V의 입력 전압 범위를 가능하게 합니다.
  • PowerStack™ 패키징 기술은 기생을 제거하고 스위칭 손실을 줄이는 동시에 큰 접지 리드 프레임으로 탁월한 열 성능을 제공합니다.
  • 사이클 단위 정밀 온도 보상 양방향 전류 감지는 시스템 모니터링을 개선합니다. 오류 모니터링은 시스템 안정성을 개선합니다.

주요 리소스

제품
  • CSD96415 – 80A 피크 연속 전류 동기식 벅 NexFET™ 전력계
  • CSD96416 – 50A 피크 연속 전류 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력계
  • CSD95410RRB – 90A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력 단계

설계 및 개발 자료

평가 보드
PMBus 인터페이스를 지원하는 듀얼 채널(6+2 또는 5+3상), D-CAP+ 스텝다운, DC-DC 아날로그 평가 모듈

TPS53681EVM 평가 모듈을 사용하면 제품에 포함되어 있는 PMBus 인터페이스의 구성, 제어 및 모니터링 기능을 이용해 저전압, 고전류, 스텝다운 POL(부하 지점) 애플리케이션의 CSD95490 스마트 전력 스테이지를 통해 TPS53681 컨트롤러의 작동 특성을 평가할 수 있습니다.

이 디바이스는 4.5V~17V 사이의 전압 공급을 사용해 작동하며, PMBus 인터페이스와 Fusion Digital Power 디자이너 소프트웨어를 통해 프로그래밍과 모니터링을 지원합니다.

평가 보드
TPSM831D31, 8V~14V 입력, 듀얼 출력, 120A + 40A PMBus 전력 모듈 평가 모듈
The TPSM831D31 evaluation board is configured to evaluate the operation of the TPSM831D31 power module for current up to 120 A for output A and 40 A for output B. The input voltage range is 8 V to 14 V. The output voltage range for both output A and output B is 0.25 V to 1.52 V. The evaluation (...)
평가 보드
PMBus 인터페이스 EVM을 지원하는 듀얼 채널(12+0, 11+1 또는 10+2상), D-CAP+ 스텝다운, DC-DC 아날로그

The TPS536C7EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS536C7 controller.

The controller is dual-channel (12 + 0, 11 + 1 or 10 + 2 phases), D-CAP+™ synchronous buck driverless control with PMBus Interface. The device operates using a voltage supply between 4.5 V and 17 V. The (...)

SI 전력계 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.