TIDEP0078

Diseño de referencia de servidor de acceso a datos OPC UA para AM572x

Información general

OPC UA es un protocolo industrial máquina a máquina diseñado para permitir la interoperabilidad y la comunicación entre todas las máquinas conectadas en la Industria 4.0. Este diseño de referencia demuestra el uso del kit de desarrollo (SDK) de servidor Matrikon OPC™ OPC UA para permitir las comunicaciones mediante un servidor de acceso a datos (DA) OPC UA que se ejecuta integrado en un proyecto o diseño. La OPC UA DA se ocupa de los datos en tiempo real y es más adecuada para las aplicaciones de automatización industrial donde el tiempo es un aspecto importante de los datos. Se proporciona una implementación del servidor OPC UA de referencia que accede a las capacidades GPIO del IDK AM572x. El código de referencia se puede ampliar para ofrecer una interfaz OPC UA a cualquier dato al que pueda acceder la placa AM572x IDK, incluidos los datos adquiridos a través de Profibus, RS-485, CAN bus y protocolos industriales basados en Ethernet como EtherCAT™ o PROFINET™, utilizando los subsistemas de comunicación industrial de la unidad de tiempo real programable (PRU-ICSS).

Funciones
  • Servidor OPC UA totalmente integrado que se ejecuta en el procesador Sitara AM57x
  • Matrikon OPC UA SDK R100 y servidor OPC UA de muestra (la versión de demostración tiene un tiempo limitado de dos horas)
  • Entorno operativo Linux a través del Processor-SDK-Linux
  • Controle la lectura/escritura de GPIO sobre TCP/IP desde el cliente de muestra OPC UA con la GUI
  • Probado en la placa TMDXIDK5728 e incluye documentación, software, aplicaciones de demostración y archivos de diseño de hardware
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCC5A.PDF (4216 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRP32.ZIP (607 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRP31.PDF (111 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRP33.ZIP (7084 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCD01.ZIP (10114 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRP30.PDF (790 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38693Regulador de voltaje de baja caída de 500 mA, 10 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T245Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6E001Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2EUSB30Diodo doble de protección contra ESD de 0.7 pF, 5.5 V y ±8 kV con índice de sobretensión de 5 A para

Hoja de datos: PDF | HTML
Multimedia & industrial networking SoCs

AM5726Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Multimedia & industrial networking SoCs

AM5728Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TPIC2810Controlador LED de 8 bits con interfaz I2C

Hoja de datos: PDF
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD78RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 50 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

TLK105LCapa física Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial y un solo puerto

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

TPS61085Convertidor elevador CC/CC de 18.5 V, 2 A, 650 kHz/1.2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCE913Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS766 Regulador de tensión de caída baja, IQ ultrabaja, 250 mA

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200Regulador de terminación DDR de fuente/disipador de 3 A con referencia en búfer VTTREF para DDR2, DD

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas AND

SN74LVC1G08Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCM9102Generador de reloj PCIe de dos canales y 100 MHz de bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4S012Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V, ±10 kV con Vbus tolerante a 15 V para interfa

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74LVC1G00Puerta NAND simple de 2 entradas individuales, de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC2T244Transceptor de bus de alimentación doble de dos bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1.5 % de baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

TPS63010Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Multimedia & industrial networking SoCs

AM5716Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS659037Administración de energía IC (PMIC) para procesadores ARM® Cortex™ A15

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)

SN65HVS882Serializador de entrada digital de 8 canales y 34 V para automatización industrial y control de proc

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

TPD12S016Chip complementario HDMI de línea de valor para aplicaciones portátiles

Hoja de datos: PDF | HTML
Multimedia & industrial networking SoCs

AM5718Procesador Sitara: ARM Cortex-A15 y DSP, multimedia

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de alimentación y controladores de puertos de carga USB

TPS2065DInterruptor de alimentación USB, carga de 1 A, 4.5-5.5 V, de 96 mΩ, activa-alta, descarga de salida,

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de alimentación y controladores de puertos de carga USB

TPS2051BInterruptor de potencia USB de 0.5 A de carga, 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ y activo en alto

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño OPC UA DA Server Reference Design for Industrial Automation (Rev. A) 10/01/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X SDK del procesador para procesadores AM57x Sitara: compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.