Стандартные линейные схемы

Перекрестные ссылки

Указания по применению

Analog eLAB

Все блок-схемы TI

Компания Texas Instruments предлагает стандартные решения для линейных схем, от операционных усилителей, регуляторов с малым падением напряжения и драйверов периферийных устройств до систем RS-232, RS-422, RS-485, I²C, преобразователей уровня напряжения и др. TI предлагает стандартные решения для линейных схем целого ряда изделий и систем, включая усилители, интерфейсные системы, устройства управления питанием и таймеры. Мы также предлагаем ресурсы для инженеров в области стандартных линейных схем.

Ресурсы для инженеров   

Выберите ниже документ или утилиту для стандартных линейных схем, чтобы получить дополнительные материалы и ресурсы для разработчиков:


Доступная литература и таблица поддержки от SLL

Расширяйте свои познания и продвигайте свои продукты на рынок с использованием поддержки SLL TI.

Руководство "Высокопроизводительные и стандартные линейные и логические устройства за 5 минут"

Получайте самую свежую информацию о продукции в прикладных областях, таких как медицинские приборы широкого потребления, радиотелефония, телекоммуникации и крупная бытовая техника, не потратив ни одной лишней минуты своего драгоценного времени.

  • TPS22949 – Переключатель нагрузки с ограничением по току и возможностью регулировки малых помех
  • TPS22951 – Переключатель распределения энергии с ограничением по току
  • TPS22942 – Переключатель нагрузки с малым входным напряжением, ограничением по току и функциями отключения и автоматического перезапуска
  • TPS22901 – Переключатель нагрузки с низким входным напряжением и сверхнизким энергопотреблением [DS(ON)]
  • TLC5925 – Маломощный 16-канальный драйвер светодиодов с постоянным током
  • TXS02612 – Расширитель портов SDIO с преобразованием уровня напряжения
  • TXS03121 – Компаратор с преобразованием уровня выходного напряжения