Software
Was enthalten mmWave-SDKs von TI?
mmWave Software Development Kits (SDK) von TI sind eine Sammlung von Softwarepaketen, die die Anwendungsevaluierung und die Entwicklung unserer mmWave-Sensoren ermöglichen.
Unsere SDKs sind vereinheitlichte Softwareplattformen für das mmWave-Messportfolio. Sie sind einfach einzurichten und bringen bereits alle Funktionen für Auswertung und Entwicklung mit. Diese SDKs sind Basis-Softwarepakete, die für die Entwicklung von Anwendungen benötigt werden. Sie enthalten Bausteine, Vorführungen und Beispiele.
Was ist die Radar-Toolbox?
Die Radar Toolbox ist eine Sammlung von Software und Tools für jede Entwicklungsphase, die Folgendes umfasst:
- Spezifische Anwendungsübersichten der Radarprodukte von TI mit relevanten Begleitmaterialien zur Evaluierung.
- Beispielsoftwareprojekte für Anwendungsfälle mit vollständigem Quellcode.
- Informationen zum Antennendesign für unsere Evaluierungsmodule und andere Arten von Designs.
- Experimente mit schriftlichen Berichten zum Machbarkeitsnachweis und Beispiele für die Radarleistung von TI.
- Hardwarehandbücher zur Konfiguration von TI-Radar-Evaluierungsmodulen.
- Software-Handbücher zur Verwendung der Softwaretools und -Funktionen im TI Software-Ökosystem.
- Desktop-Tools zur Unterstützung der Evaluierung der Radarsensoren von TI.
Steigen Sie in die Evaluierung und Entwicklung von Radaranwendungen ein
Beginnen Sie mit TI-Radarsensoren und nutzen Sie eine Vielzahl von Tools, die bei der Evaluierung und Entwicklung helfen, darunter:
Streaming von ADC-Rohdaten von Radar-EVMs
Sie können rohe ADC-Daten (Analog-zu-Digital-Wandler) von Ihrem Evaluierungsmodul (EVM) streamen, um eigene Algorithmen zu entwickeln, die über die im SDK bereitgestellten hinausgehen, oder um erweiterte Radartestdaten zu debuggen.
Hilfreiche Tools für das Streaming von ADC-Rohdaten:
Erstellen Sie intelligente KI-Lösungen für jede Sensoranwendung
CCStudio™ Edge AI Studio in Verbindung mit integrierten Radarsensoren ermöglicht eine zuverlässige Generierung auf höchstem Niveau durch maschinelles Lernen, um die einzigartigen Herausforderungen Ihrer Anwendung zu bewältigen und eine noch höhere Genauigkeit zu gewährleisten. Diese Tools ermöglichen die Wiederverwendung und Skalierbarkeit Ihrer Lösungen für mehrere Umgebungen und Anwendungen. Sehen Sie sich einen detaillierten Ablauf von Edge AI Studio an, in dem verschiedenen Beispiele und Anwendungen zeigen, wie Sie noch heute ein eigenes Modell bereitzustellen.
mmWave-Radar-Ökosystem von TI
Das mmWave-Software-Ökosystem umfasst verschiedene Pakete und Tools zur Vereinfachung der Entwicklung mit Radarprodukten von TI. Bausteinspezifische SDKs enthalten Treibercode, Datenverarbeitungsbibliotheken und Softwarebeispiele. Die Radar-Toolbox enthält Dokumentation und verschiedene Beispielanwendungen. Zusätzliche Tools wie ein Sensorik-Berechnungstool und mmWave Studio haben Funktionen, die speziell für Ihre Evaluierung und Entwicklung von Nutzen sind.
Softwarentwicklungstools
Automobilindustrie
Frontradar
Frontradar
Öffnen durch Fußbewegung
Öffnen durch Fußbewegung
Öffnen durch Schritte
Türhinderniserkennung
Erkennung der Anwesenheit von Kindern
Erkennung der Anwesenheit von Kindern
Einbruchserkennung
Einbruchserkennung
Sicherheitsgurtalarm
Sicherheitsgurtalarm
Überwachung des Eindringens von außen
Überwachung des Eindringens von außen
Industrie
Heizung, Lüftung und Klimatisierung
Heizung, Lüftung und Klimatisierung
Intelligente Toiletten
Thermostate
Thermostate
Automatisierte Türen und Tore
Automatisierte Türen und Tore
Überwachung in Industrie- und Privatgebäuden
Überwachung in Industrie- und Privatgebäuden
Belegungserkennung und Beleuchtung
Belegungserkennung und Beleuchtung
Demo Fahrradradar
Füllstandserkennung
1D-Reichweitenerfassung
Vitalparameter
Vitalparameter
Sturzerkennung
Sturzerkennung
Industrieroboterarm/Cobot
Industrieroboterarm/Cobot
Fahrerlose Transportfahrzeuge/autonome mobile Roboter
Rasenmäher-Roboter
Fernseher und Lautsprecher
PC-, Notebook- und Konferenzsysteme
Hardware
Mit Hilfe unserer Checklisten und Leitfäden zu Empfehlungen und Best Practices können Sie Ihre Hochfrequenz (HF)-Hardwareentwürfe optimieren. Finden Sie schnell bestehende Designs, die Sie direkt kopieren können, oder finden Sie nützliche Informationen und Referenzen für Ihr eigenes Hardwaredesign. Lernen Sie die Herstellung und die damit verbundenen Kompromisse besser zu verstehen und entdecken Sie unsere unterstützenden Ressourcen.
Hardwareentwicklungstools
Automobilindustrie
AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu
AWR6843ISK ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 60-GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf dem AWR6843-Baustein. Der AWR6843ISK kann zur Evaluierung der AWR6843- und AWR6443-Bausteine verwendet werden. Diese Platine wird über die USB-Schnittstelle gespeist und ermöglicht den Zugriff auf (...)
AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz
Das Antenna-on-Package (AoP)-Evaluierungsmodul (EVM) AWR6843 ist eine einfach zu handhabende 60-GHz-Evaluierungsplattform für mmWave-Sensoren für den Automobilbereich mit integrierter AoP-Technologie mit kurzer Reichweite und großem Sichtfeld (FoV), die eine direkte Verbindung mit der (...)
AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str
AWRL6432BOOST ist eine benutzerfreundliche 60 GHz-Millimeterwellen-Sensor-Evaluierungsplattform mit geringem Stromverbrauch für den AWRL6432 mit einer integrierten FR4-Antenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung von Power-over-USB-Schnittstellen.
Das (...)
Referenzdesign für Sitzbelegungserkennung
Dieses Referenzdesign zeigt den Einsatz des 60-GHz-mmWave-Ein-Chip-Sensors AWR6843 mit integriertem DSP als Sitzbelegungserkennung (Vehicle Occupant Detection, VOD) und Kinderanwesenheitserkennung (Child Presence Detection, CPD), welche die Erkennung von Lebewesen in einem Fahrzeug ermöglichen. (...)
Referenzdesign für Kinderanwesenheits- und Sitzplatzbelegungserkennung mit 60-GHz-AOP-(Antenna-on-Pa
Dieses Referenzdesign demonstriert die Verwendung des 60-GHz-mmWave-Sensors AWR6843AOP mit einem Chip und integrierter Antenne. Der Sensor verfügt außerdem über einen integrierten DSP, eine MCU und einen Hardware-Beschleuniger für die Verarbeitung der schnellen Fourier-Transformation (FFT).
Der (...)
AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul
Das Plug-in-Modul AWR1843 BoosterPack™ ist eine einfach zu handhabende 77-GHz-mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine für den Ein-Chip-Baustein AWR1843 mit direkter Anbindung an das MCU-LaunchPad™-Entwicklungskit-Ökosystem von TI.
Das BoosterPack™ enthält alles, was Sie benötigen, um mit der (...)
Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung
Das AWR2944-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine einfach zu handhabende Plattform zur Evaluierung des AWR2944 mmWave System-on-Chip (SoC)-Radarsensors, der direkt mit dem DCA1000EVM (separat erhältlich) verbunden ist.
Das AWR2944EVM-Kit enthält alles, was Sie für die Entwicklung von Software für den (...)
Strahllenkung für Eckradar – Referenzdesign
Dieses Referenzdesign bietet eine Grundlage für Totwinkelerkennungs (BSD)-, Alarm für kreuzenden Verkehr (CTA)-, Spurwechselassistents (LCA)- und Stauassistents (TJA)-Anwendungen unter Verwendung des AWR1843BOOST-Evaluierungsmoduls (EVM). Dieses Design ermöglicht die Schätzung (in der Azimutebene (...)
Referenzdesign für Highend-Eckradar
Das TIDA-01027-Referenzdesign bietet eine Grundlage für Eckradaranwendungen zur Erfüllung der NCAP R79-Sicherheitsanforderungen mit dem Evaluierungsmodul (EVM) AWR2944. Das Design ermöglicht es Benutzern, die Position (in der Azimutebene) und die Geschwindigkeit von bis zu 200 m entfernten Objekten (...)
AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie
Das AWR2243 BoosterPack™-Plug-in-Modul ist eine anwenderfreundliche Evaluierungsplatine für den AWR2243-mmWave-Sensorbaustein mit einem Chip.
AWR2243BOOST enthält alles, was Sie zum Einstieg in die Entwicklung mit der MMWAVE-STUDIO-Umgebung und dem Echtzeit-Datenerfassungsadapter DCA1000 benötigen.
(...)
Bildgebungsradar mit kaskadiertem Millimeterwellensensor – Referenzdesign
Das Kaskaden-Entwicklungskit kennt zwei Hauptanwendungsfälle:
- Um das MMWCAS-DSP-EVM als Erfassungskarte zur vollständigen Evaluierung der Vier-Chip-Kaskadenleistung des AWR2243 mit dem mmWave Studio-Tool zu verwenden, lesen Sie bitte den TIDEP-01012-Designleitfaden.
- Wenn Sie das MMWCAS-DSP-EVM zur (...)
AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für
Das Evaluierungsmodul (EVM) für AWR1843 Antenna-on-Package (AOP) ist eine einfach zu handhabende Plattform zur Evaluierung des AWR1843AOP-mmWave-Radarsensors mit direkter Verbindung zu MMWAVEICBOOST und DCA1000EVM-Entwicklungskits (separat erhältlich).
Das AWR1843AOPEVM umfasst alles, was Sie für (...)
Ref.design für Hinderniserk. mit AoP-(Antenna-on-Package-)Millimeterwellensensor (76 GHz bis 81 GHz)
Dieses Referenzdesign demonstriert die Verwendung des AWR1843AOP, eines 76-GHz- bis 81-GHz-FMCW-mmWave-Sensors (Frequency-Modulated Continuous Wave) mit einem Chip und einer integrierten Antenne auf dem Gehäuse (AoP). Der Sensor verfügt außerdem über einen integrierten DSP, eine MCU und einen (...)
AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di
AWRL1432BOOST ist ein einfach zu handhabendes Evaluierungskit für mmWave-Sensoren mit 77 GHz, das auf dem AWRL1432-mmWave-Sensor mit einer auf der Platine integrierten ROGERS RO4835 LoPro-Antenne basiert. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der (...)
Referenzdesign für automatisiertes Parksystem mit mmWave-Sensor mit 77 GHz
Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz von AWR1843, einem 77-GHz-Ein-Chip-mmWave-Sensor mit integriertem DSP, MCU und Hardwarebeschleuniger als Sensor für automatisches Einparken. Es ermöglicht die robuste Erkennung von Objekten rund um ein Fahrzeug unter schwierigen Park- und (...)
AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di
AWRL1432BOOST ist ein einfach zu handhabendes Evaluierungskit für mmWave-Sensoren mit 77 GHz, das auf dem AWRL1432-mmWave-Sensor mit einer auf der Platine integrierten ROGERS RO4835 LoPro-Antenne basiert. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der (...)
Industrie
IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul
IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom
IWRL6432BOOST ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 60 GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf dem IWRL6432-Baustein mit integrierter FR4-Antenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der Power-over-USB-Schnittstelle. Das IWRL6432BOOST unterstützt die (...)
IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str
IWRL1432BOOST ist ein einfach zu handhabendes Evaluierungskit für 77-GHz-Millimeterwellensensoren auf Grundlage des Millimeterwellenradarsensors IWRL1432 mit auf der Platine integrierter ROGERS RO4835 LoPRO-Antenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der (...)
IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP)
Das IWR6843 Antenna on Package (AoP) Evaluation Module (EVM) ist eine einfach zu handhabende 60-GHz-mmWave Sensor-Evaluationsplattform zur Evaluierung des IWR6843AOP-Produkts, das eine Antenne mit großem Sichtfeld (FoV) integriert. Dieses EVM ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten über eine (...)
IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor
IWR6843ISK ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 60-GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf dem IWR6843-Baustein mit Langstreckenantenne. Der IWR6843ISK kann zur Evaluierung der IWR6843- und IWR6443-Bausteine verwendet werden. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die (...)
IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor
IWR6843ISK-ODS ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 60-GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf dem IWRL6843-Baustein mit Antenne mit großem Sichtfeld. Der IWR6843ISK-ODS kann zur Evaluierung der IWR6843- und IWR6443-Bausteine verwendet werden. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf (...)
IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor
Das Plug-in-Modul IWR1843 BoosterPack™ ist eine einfach zu handhabende 77-GHz-mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine für den Ein-Chip-Baustein IWR1843 mit direkter Anbindung an das MCU-LaunchPad™-Entwicklungskit-Ökosystem von TI.
Das BoosterPack™ enthält alles, was Sie benötigen, um mit der (...)
IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor
Das Plug-in-Modul IWR1443 BoosterPack™ ist eine einfach zu handhabende 77-GHz-mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine für den Ein-Chip-Baustein IWR1443 zur Erfassung von Millimeterwellen, mit direkter Anbindung an das MCU-Entwicklungskit-Produktangebot LaunchPad™ von TI.
IWR1443BOOST enthält alles, was (...)
Referenzdesign für einen batteriebetriebenen mmWave-Radarsensor mit Sub-1-GHz und Bluetooth® 5.2<
Dieses industrielle Referenzdesign demonstriert den Einsatz eines batteriebetriebenen 60-GHz-mmWave-Radars IWRL6432 mit drahtloser Sub-1-GHz- oder Bluetooth® 5.2-Kommunikation. Dieses Design wurde mit Anwendungen zur Personenzählung und -verfolgung und Bewegungsverfolgung von einer Li-Batterie (...)
Personenzählung und -verfolgung mit dem mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz-Referenzdesign
Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor
Leistungsoptimierung für 77GHz-Sender – Referenzdesign
TIDEP-0091 zeigt Strategien zur Leistungsoptimierung von mmWave-Sensoren mit IWR14xx 76 bis 81GHz in Tankfüllstandsondierungsanwendungen, Wegsensoren, 4- bis 20-mA-Sensoren und anderen energieeffizienten Anwendungen zur Entfernungsmessung mit hoher Genauigkeit bei minimaler Leistungshülle. In (...)
Referenzdesign für Objekterkennung im 80-m-Bereich mit integriertem mmWave-Ein-Chip-Sensor
TIDEP-0094 bietet eine Grundlage zur Evaluierung der Objekterkennung mit dem Evaluierungsmodul (EVM) IWR1642. Dieses Referenzdesign integriert eine vollständige Radarverarbeitungskette auf dem IWR1642-Baustein, um die Schätzung der Position (in der Azimut-Eebene) und der Geschwindigkeit von (...)
Referenzdesign für Gestengesteuerte HMI mit mmWave-Sensoren und Sitara™-Prozessoren
Dieses Referenzdesign präsentiert die natürliche Gesten- und Anwesenheitserkennung mit dem Prozessor-SDK Linux, das auf dem Sitara-AM335x-Prozessor ausgeführt wird, und dem mmWave-SDK, das auf dem IWR6843ISK ausgeführt wird.
Das Design demonstriert die Funktionalität einer gestengesteuerten HMI (...)
Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor
Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz von IWR6843, eines Einzelchip-mmWave-Radarsensors mit integriertem DSP für Personenzählungsanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Referenzdesign verwendet das Evaluierungsmodul (EVM) IWR6843ISK und integriert eine vollständige (...)
Referenzdesign für Zonenbelegungserkennung mit mmWave-Sensor
Dieses Referenzdesign demonstriert, wie die mmWave-Sensortechnologie von TI zur Zonenbelegungserkennung verwendet werden kann, um Interessenbereiche über ein Sichtfeld (Field of View, FOV) von ±60 Grad mit einer maximalen Reichweite von mindestens 10 m zu überwachen. Dieses Referenzdesign verwendet (...)
Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne
Dieses TIDEP-01010-Referenzdesign nutzt die Ein-Chip-mmWave-Technologie von TI zur Implementierung eines Flächenscanners, der Zonenbelegungserkennung und -lokalisierung im 3D-Raum ermöglicht. Der Einsatz von mmWave-Sensoren mit 60 GHz von TI, Anwesenheitserkennung sowie die Fähigkeit, die (...)
Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI
Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz des TI IWR6843ISK, eines Ein-Chip-mmWave-Radarsensors mit integriertem DSP für eine automatisierte Smart-Door-Anwendung. Dieses Referenzdesign verwendet die industrielle Trägerplatine (ICB) IWR6843ISK plus und integriert eine vollständige (...)
Radar Academy
Schulungen zur AMx-Familie kennenlernen
Videoreihe zu mmWave-Radarsensoren von TI
Partnerprodukte und Dienstleistungen
TI hat sich mit anderen Unternehmen zusammengeschlossen, um eine Reihe von Lösungen anzubieten, die die mmWave-Radarsensoren von TI und damit verbundene Dienstleistungen nutzen, um die Produktionsreife Ihrer Produkte zu beschleunigen. Laden Sie dieses Suchtool herunter, um unsere Partnerliste zu durchsuchen und das richtige Unternehmen für Ihre Bedürfnisse zu finden.