TIDEP-01000

TIDEP-01000

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz von IWR6843, eines Einzelchip-mmWave-Radarsensors mit integriertem DSP für Personenzählungsanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Referenzdesign verwendet das Evaluierungsmodul (EVM) IWR6843ISK und integriert eine vollständige Radarverarbeitungskette auf dem IWR6843-Baustein. Diese Lösung kann bis zu 250 Objekte erkennen und bis zu 20 Personen erfassen und verfolgen, mit einem Sichtfeld (FOV) von ±60º in der Azimutebene (horizontal).

Merkmale
  • Demo-Hardware und -Software mit IWR6843-mmWave-Radarsensor für Personenzählung
  • Die mmWave-Technologie liefert Entfernungs-, Geschwindigkeits- und Winkeldaten – ideal für Umgebungseffekte
  • Die gesamte Erkennung und Signalverarbeitung wird auf der Platine des IWR6843 gehandhabt. Punktwolke und Objektinformationen werden zur Visualisierung an den PC gestreamt
  • Azimut-Sichtfeld (FOV) von 120º über eine Entfernung von 6 m (der Abstand kann mit verschiedenen Chirp-Konfigurationen geändert oder erweitert werden)
  • Beispiele für die Implementierung statischer Clutter- und Gruppenverfolgungsalgorithmen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUE71D.PDF (3593 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SWRC355D.ZIP (121397 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SWRR165B.ZIP (23085 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

PDF | HTML
TIDRXJ0.PDF (1007 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

SWRR164D.ZIP (73375 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

SWRR166B.ZIP (20416 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen

IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A8101-Q1 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR für den Automobilbereich, 1 A, mit Aktivier

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A88 — Rauscharmer zweikanaliger Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, 1 A, mit extrem niedriger Dropout-Spa

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87524B-Q1 — Mehrphasen-Abwärtswandler, 4 MHz, 4 A/1,8 V + 2,5 A/2,3 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V, für AWR- und

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

IWR1642BOOST — IWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz mmWave sensor integrating DSP and MCU evaluation module

Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz von IWR6843, eines Einzelchip-mmWave-Radarsensors mit integriertem DSP für Personenzählungsanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Referenzdesign verwendet das Evaluierungsmodul (EVM) IWR6843ISK und integriert eine vollständige (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0090 — Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor TIDEP-0094 — Referenzdesign für Objekterkennung im 80-m-Bereich mit integriertem mmWave-Ein-Chip-Sensor TIDEP-01000 — Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

IWR1642BOOST — IWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz mmWave sensor integrating DSP and MCU evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0090 — Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor TIDEP-0094 — Referenzdesign für Objekterkennung im 80-m-Bereich mit integriertem mmWave-Ein-Chip-Sensor TIDEP-01000 — Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor
Evaluierungsplatine

IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP Intelligenter Millimeterwellensensor mit integrierter „Antenna on Package“ (AoP) – Evaluierungsmodul

Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz von IWR6843, eines Einzelchip-mmWave-Radarsensors mit integriertem DSP für Personenzählungsanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Referenzdesign verwendet das Evaluierungsmodul (EVM) IWR6843ISK und integriert eine vollständige (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01000 — Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01006 — Referenzdesign eines autonomen Roboters mit ROS auf Sitara™ MPU und mmWave-Sensoren mit integrierter TIDEP-01010 — Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne TIDEP-01013 — Referenzdesign für Gestengesteuerte HMI mit mmWave-Sensoren und Sitara™-Prozessoren TIDEP-01018 — Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP Intelligenter Millimeterwellensensor mit integrierter „Antenna on Package“ (AoP) – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01000 — Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01006 — Referenzdesign eines autonomen Roboters mit ROS auf Sitara™ MPU und mmWave-Sensoren mit integrierter TIDEP-01010 — Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne TIDEP-01013 — Referenzdesign für Gestengesteuerte HMI mit mmWave-Sensoren und Sitara™-Prozessoren TIDEP-01018 — Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI
Evaluierungsplatine

IWR6843ISK — IWR6843 intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module

Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz von IWR6843, eines Einzelchip-mmWave-Radarsensors mit integriertem DSP für Personenzählungsanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Referenzdesign verwendet das Evaluierungsmodul (EVM) IWR6843ISK und integriert eine vollständige (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010022 — Personenzählung und -verfolgung mit dem mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz-Referenzdesign TIDEP-0090 — Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor TIDEP-01000 — Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01006 — Referenzdesign eines autonomen Roboters mit ROS auf Sitara™ MPU und mmWave-Sensoren mit integrierter TIDEP-01010 — Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne TIDEP-01018 — Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI TIDEP-01025 — Referenzdesign für mmWave-Diagnose und -Überwachung
Evaluierungsplatine
MMWAVEICBOOST — Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren MMWAVEPOEEVM — Power over Ethernet (PoE)-Evaluierungsmodul für mmWave-Sensor
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

IWR6843ISK — IWR6843 intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010022 — Personenzählung und -verfolgung mit dem mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz-Referenzdesign TIDEP-0090 — Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor TIDEP-01000 — Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01006 — Referenzdesign eines autonomen Roboters mit ROS auf Sitara™ MPU und mmWave-Sensoren mit integrierter TIDEP-01010 — Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne TIDEP-01018 — Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI TIDEP-01025 — Referenzdesign für mmWave-Diagnose und -Überwachung
Evaluierungsplatine
MMWAVEICBOOST — Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren MMWAVEPOEEVM — Power over Ethernet (PoE)-Evaluierungsmodul für mmWave-Sensor
Evaluierungsplatine

IWR6843ISK-ODS — IWR6843 – intelligenter Overhead Detection Sensor (ODS) für mmWave – Antennensteckmodul

Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz von IWR6843, eines Einzelchip-mmWave-Radarsensors mit integriertem DSP für Personenzählungsanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Referenzdesign verwendet das Evaluierungsmodul (EVM) IWR6843ISK und integriert eine vollständige (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01000 — Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01013 — Referenzdesign für Gestengesteuerte HMI mit mmWave-Sensoren und Sitara™-Prozessoren TIDEP-01018 — Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

IWR6843ISK-ODS — IWR6843 – intelligenter Overhead Detection Sensor (ODS) für mmWave – Antennensteckmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01000 — Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01013 — Referenzdesign für Gestengesteuerte HMI mit mmWave-Sensoren und Sitara™-Prozessoren TIDEP-01018 — Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI
Evaluierungsplatine

MMWAVEICBOOST — Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren

Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz von IWR6843, eines Einzelchip-mmWave-Radarsensors mit integriertem DSP für Personenzählungsanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Referenzdesign verwendet das Evaluierungsmodul (EVM) IWR6843ISK und integriert eine vollständige (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010022 — Personenzählung und -verfolgung mit dem mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz-Referenzdesign TIDEP-01000 — Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01010 — Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne TIDEP-01018 — Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI
Evaluierungsplatine
AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor MMWAVEPOEEVM — Power over Ethernet (PoE)-Evaluierungsmodul für mmWave-Sensor
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MMWAVEICBOOST — Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010022 — Personenzählung und -verfolgung mit dem mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz-Referenzdesign TIDEP-01000 — Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01010 — Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne TIDEP-01018 — Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI
Evaluierungsplatine
AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor MMWAVEPOEEVM — Power over Ethernet (PoE)-Evaluierungsmodul für mmWave-Sensor

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden People Tracking and Counting Reference Design Using mmWave Radar Sensor (Rev. D) PDF | HTML 27.04.2020
Weitere Dokumente Techniques for PIR-based motion detection 15.12.2020
Benutzerhandbuch IWR14xx/16xx/18xx/68xx/64xx Industrial Radar Family Technical Reference Manual (Rev. E) 28.05.2020
Whitepaper Bringing intelligent autonomy to fine motion detection (Rev. A) 20.12.2018
Technischer Artikel Catch your breath: Which is a better occupancy detector – mmWave or PIR? PDF | HTML 26.03.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MMWAVE-SDK — mmWave-Software Development Kit (SDK) für xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 und xWR6843

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos