Isolierte ADCs

Hochleistungsfähige SAR-ADCs für Hochspannungssysteme
Alle Produkte anzeigen

Isolierte ADCs, auch bekannt als isolierte Modulatoren, sind ICs, welche einen digitalen Bitstrom von einem präzisen Delta-Sigma-Modulator ausgeben, der hohen Gleichtaktspannungen standhalten kann. Unser Portfolio isolierter ADCs besteht aus isolierten Basismodulatoren und verstärkten Modulatoren für hochleistungsfähige Strom- und Spannungsmessanwendungen in Hochspannungssystemen.

Featured isolated modulators


Isolierte Modulator- und ADC-Technologien

Unser Portfolio umfasst isolierte Delta-Sigma-ADCs mit einem vollständig integrierten, isolierten DC/DC-Wandler, der den Betrieb mit einer einzelnen Stromversorgung von der Low-Side des Bausteins aus ermöglicht.

Vorteile:

  • Die integrierte Daten- und Leistungsisolierung ermöglicht eine Phase-zu-Phase-Isolierung für mehrphasige Shunt-Messanwendungen.
  • Die Synchronisierung zwischen Bausteinen ermöglicht eine hohe Systemgenauigkeit bis Klasse 0.1.
  • Der integrierte Temperatursensor ermöglicht eine einfache Temperaturkompensation.

Referenzdesign für einphasigen Shunt-Leistungsmesser mit isoliertem ADC

Dieses Referenzdesign implementiert ein einphasiges Energiemessgerät mit eigenständigen isolierten mehrkanaligen Analog-zu-Digital-Wandlern (ADC) zur Abtastung eines Shunt-Stromsensors.

Referenzdesign für Einphasen- und Split-Phase-Shunt-Energiemesstechnik

Dieses Referenzdesign implementiert ein einphasiges Energiemesssubsystem mit Neutralleiter oder geteilter Phase unter Verwendung eines isolierten und eines nicht isolierten unabhängigen Mehrkanal-Analog-Digital-Wandlers (ADC) mit zwei Shunts.

Mehrphasige Shunt-Klassen-Messtechnik mit 0,2 %

Dieses Referenzdesign implementiert eine Drei-PhasenEnergiemessung der Klasse 0.2S mit einem isolierten, leistungsstarken Mehrkanal-Analog-Digital-Wandler (ADC) und erreicht eine hohe Genauigkeit über einen weiten Eingangsstrombereich.

AMC131M03AKTIV

Isolierter Delta-Sigma-ADC, drei Kanäle, 24 Bit, simultane Abtastung

AMC131M02AKTIV

Simultan abtastender Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 32 KSPS, 2 Kanäle

AMC130M02AKTIV

Isolierter Delta-Sigma-ADC mit zwei Kanälen und simultaner Abtastung, 16 Bit

Unsere isolierten Strommessmodulatoren bieten funktionale, grundlegende und verstärkte Isolierungsoptionen mit geringem Offset, Verstärkungsfehler und Drift für eine höhere Genauigkeit im Bereich von 0,1 % bis 2 %. 

Vorteile:

  • Galvanische Isolierung mit hoher Transientenimmunität bis zu 150 V/ns.
  • Interne Taktlösungen für vereinfachtes Platinendesign und Signalweiterleitung.
  • Externe Taktlösungen für vereinfachte Synchronisierung auf Systemebene.

Dreiphasiger Inverter mit kleinem Formfaktor für integrierte Motorantriebe, 48 V/4 kW – Referenzdesign

Dieses Referenzdesign zeigt einen Drei-Phasen-Inverter für Motorantriebsanwendungen mit einer nominalen Eingangsspannung von 48 V DC und einem nominalen Ausgangstrom von 85 Arms.

Referenzdesign für Drei-Phasen-GaN-Inverter für integrierte Motorantriebe mit kleinem Formfaktor, 48 V, 16 A

Dieses Referenzdesign demonstriert eine dreiphasige Leistungsstufe mit hoher Leistungsdichte von 12 V bis 60 V, speziell für im Motor integrierte Servoantriebe und Robotikanwendungen.

3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen auf Galliumnitrid (GaN) basierenden 3,6-kW-Totem-Pole-Wandler mit brückenloser Leistungsfaktorkorrektur (PFC), einphasigem Continuous Conduction Mode (CCM) für die M-CRPS-Stromversorgungen mit E-Metering-Funktion.

AMC0106M25AKTIV

Funktionaler isolierter Delta-Sigma-Modulator mit ±250 mV Eingängen zur Strommessung

AMC3306M25AKTIV

Isolierter, verstärkter Modulator mit einem Eingang von ±250 mV mit integriertem DC/DC-Wandler für d

AMC1306M25AKTIV

Verstärkter isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobili

Unsere isolierten Spannungsmessmodulatoren bieten optimierte Spannungserfassung mit erhöhter Eingangsimpedanz von bis zu 1,5 GΩ, einem Eingangsspannungsbereich von ±1 V, ±400 V oder ±600 V und niedrigen Eingangsruhestromspezifikationen.

Vorteile:

  • Externe Taktlösungen für vereinfachte Synchronisierung auf Systemebene.
  • Verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis mit hohem Eingangsspannungsbereich.
  • Optionen für Lösungen mit integrierten Hochspannungswiderständen für eine Genauigkeit von weniger als 1 % auf Systemebene und Reduzierung der Lösungsgröße.

Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie

Dieses Referenzdesign demonstriert die Traktionsinvertersystemtechnologie von TI und Wolfspeed, die mit einem isolierten Hochleistungs-Gate-Treiber und variabler Gate-Ansteuerungsstärke in Echtzeit die Systemeffizienz verbessert.
Application note

Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)

Erfahren Sie mehr über Verstärker und Modulatoren mit integrierten Hochspannungswiderständen für Hybrid-Elektrofahrzeuge, Energieinfrastruktur und Motorantriebe.
White paper

Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B)

In diesem Dokument werden isolierte Verstärker und isolierte modulatorbasierte Lösungen verglichen und eine Reihe von einzigartigen Vorteilen isolierter modulatorbasierter Lösungen erläutert.

AMC0386AKTIV

Isolierter Modulator mit AC-Eingang mit integriertem Widerstandsteiler und externem Takt

AMC3336AKTIV

Isolierter, verstärkter Modulator mit einem Eingang von ±1 mV mit integriertem DC/DC-Wandler für die

AMC0336AKTIV

Modulator mit verstärkter Isolierung, ± 1 V Eingangsspannung, zur Wechselspannungsmessung

Technical Resources

E-book

Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen

Dieses E-Book wurde verfasst, um den Designprozess für die Strom- und Spannungserfassung zu vereinfachen, indem es Sie bei der schnellen und effizienten Einschränkung der Liste der potenziellen Bausteine unterstützt, die den Anforderungen Ihres jeweiligen Systems am besten entsprechen.
White paper

Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B)

In diesem Dokument werden isolierte Verstärker und isolierte modulatorbasierte Lösungen verglichen und eine Reihe der einzigartigen Vorteile isolierter modulatorbasierter Lösungen erläutert.
Selection guide

Understanding isolation terminology and relevance

Dieser Leitfaden eignet sich als Referenz für erfahrene Entwickler und als Ausgangspunkt für Ingenieure, welche sich erstmals mit Isolierungstechnologie befassen.

Referenzdesign

Referenzdesign für isolierte, shunt-basierte Stromerkennung

This verified reference design implements isolated current sensing data acqusition based on AMC1304M25 isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator and TMS320F28377D microcontroller. This design was made for shunt-based current measurement applications which require excellent galvanic (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für isolierte Messung von Strom-Shunt und Spannung zur Verwendung in Motorantrieben

This evaluation kit and reference design implements the AMC130x reinforced isolated delta-sigma modulators along with integrated Sinc filters in the C2000™ TMS320F28377D Delfino™ microcontroller. The design provides an ability to evaluate the  performance of these measurements: three motor (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für erweiterte Strom- und Spannungsmessung mit Shunt-Widerständen für Schutzrelais

Dieses Referenzdesign zeigt eine einzigartige Herangehensweise zum Erweitern des Strommessbereichs unter Verwendung eines einzelnen Shunts und des isolierten Delta-Sigma-Modulators (ΔΣ) AMC1304Mx5 zur Spannungsmessung. Durch die sorgfältige Auswahl eines Shunt-Widerstands mit niedrigem Wert, der (...)


AMC1333M10-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |3.393

AMC0236-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.9

AMC0206M05-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.425

AMC0206M25

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.208

AMC0206M25-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.425

AMC0206M05

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.208