Isolierte Verstärker
Isolierte Verstärker sind ICs mit Analogausgang, welche hohen Gleichtaktspannungen standhalten können. Unser Portfolio an isolierten Verstärkern besteht aus einfachen und verstärkten isolierten Hochleistungsverstärkern zur Strom- und Spannungserfassung in Hochspannungssystemen.
Featured isolated amplifiers
Isolierte Strom- und Spannungsmessverstärker
Höhere Systemeffizienz und weniger Platinenplatz mit unseren integrierten Hochspannungswiderständen
Unsere isolierten integrierten Hochspannungswiderstände vereinen die Hochspannungs-Widerstandskette und den isolierten Verstärker in einem Gehäuse.
Vorteile:
• Sehr geringe Temperatur- und Lebensdauerdrift im Vergleich zu diskreten Widerständen aus, sodass Entwickelnde Spannungsmessungen mit einer Fehlergenauigkeit von < 1 % ohne die Kalibrierung durchführen können, die externe Widerstände erfordern.
• Wegfall von bis zu 15 externen Hochspannungswiderständen für geringere Kosten auf Systemebene senken und eine um bis zu 50 % verringerte Lösungsgröße.
• Hochspannungs-Widerstandsverhältnisse für Spannungspegel nach Industriestandard, z. B. ± 400 V Wechsel- und 600 V / 1000 V Gleichstrom.
• Unsymmetrischer ratiometrischer Ausgang zur Reduzierung von Materiallisten- und Lösungskosten sowie Differenzausgang für größere Rauschunempfindlichkeit.
• Kürzere Fertigung und niedrigere Kosten, da keine Kalibrierung auf Systemebene mehr erforderlich ist.
Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)
Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)
AMC0381D-Q1AKTIV
AMC0380D-Q1AKTIV
Mit unseren isolierten Wandlern für Einzelstromversorgung entfällt die Notwendigkeit einer externen High-Side-Stromversorgung
Unsere Bausteine für den Betrieb an einzelner Stromversorgung verfügen über einen integrierten DC/DC-Wandler, der den Betrieb mit einer einzelnen Stromversorgung von der Low-Side des Bausteins aus ermöglicht.
Vorteile:
• Die Messung von Signalen ohne Massebezug, wie z. B. Phase-Phase-Messungen, schafft eine neuartige Lösung für Anwendungen in verrauschten Umgebungen mit begrenztem Platzangebot.
• Der Wegfall der externen Highside-Stromversorgung vereinfacht das Design und reduziert Platinenplatz und Kosten.
Lösungen für isolierte Spannungsmessung und auf einen isolierten Shunt basierende Strommessung.
Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Lade- und Solarenergie-Anwendungen
Verwendung von AMC3311 zur Stromversorgung des AMC23C11 für isolierte Sensorik und Fehlererkennung
Evaluierungsmodul für ±50-A-AMCxx-Verstärker
AMC3330-Q1AKTIV
AMC3302-Q1AKTIV
AMC3311-Q1AKTIV
Durch eine direkte Verbindung mit Ihrem MCU entfällt die Notwendigkeit externer Komponenten
Unsere isolierten Spannungsmessbausteine verfügen über zwei unsymmetrische Ausgangsoptionen: Feste und ratiometrische (variable) Verstärkung.
Vorteile:
• Bausteine mit festem Verstärkungsfaktor und ratiometrischem unsymmetrischem Ausgang verfügen über einen integrierten differenziellen und unsymmetrischen Operationsverstärker, um die Lösungsgröße und Systemkosten zu reduzieren und eine direkte Schnittstelle zum Mikrocontroller (MCU) zu ermöglichen.
• Ratiometrische Bausteine mit unsymmetrischem Ausgang können den Hub der Ausgangsspannung des isolierten Spannungsmessverstärkers so variieren, dass er dem Vollausschlagsbereich des Analog-Digital-Wandlers (ADC) innerhalb des MCU entspricht. Dies erhöht die Messauflösung und ermöglicht die volle Nutzung des Dynamikbereichs des ADC.
Lösungen für isolierte Spannungsmessung und auf einen isolierten Shunt basierende Strommessung.
Isolated Amplifiers With Differential, Single-Ended Fixed Gain and Ratiometric Outputs for Voltage Sensing App
Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)
AMC0311R-Q1AKTIV
AMC0311S-Q1AKTIV
AMC0330R-Q1AKTIV
Entdecken Sie unser umfassendes Portfolio an isolierten Verstärkern
Unsere isolierten Messverstärker verfügen über eine Option mit Differenzausgang.
Vorteile:
• Hohe Signalintegrität in verrauschten Umgebungen und lange Spurlängen.
• Hohe Gleichtakt-Transientenfestigkeit für zuverlässigen Betrieb.
• Multisource-Lösungen.
Lösungen für isolierte Spannungsmessung und auf einen isolierten Shunt basierende Strommessung.
Isolierte Strommessschaltung mit ±250 mV Eingangsbereich und unsymmetrischer Ausgangsspannung
Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen
Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B)
AMC0311D-Q1AKTIV
AMC1300B-Q1AKTIV
AMC0330D-Q1AKTIV
Wählen Sie zwischen Verstärkern und Modulatoren mit funktionaler, einfacher und verstärkter Isolierung
Unsere isolierten Verstärkerbausteine sind in drei verschiedenen Isolationswerten erhältlich: funktional, grundlegend und verstärkt.
Vorteile:
• Bausteine mit funktionaler Isolierung unterstützen 1 mm Luft- und Kriechstrecke sowie eine Arbeitsspannung von 200 VRMS.
• Bausteine mit grundlegender Isolierung unterstützen 4 mm Luft- und Kriechstrecke sowie eine Arbeitsspannung von 800 VRMS.
• Bausteine mit verstärkter Isolierung unterstützen 8,5 mm Luft- und Kriechstrecke sowie eine Arbeitsspannung von 1.500 VRMS.
• Bausteine mit verstärkter Isolierung und breitem Gehäuse unterstützen 15,7 mm Kriechstrecken und 14,7 mm Luftstrecke bei einer Arbeitsspannung von 2.000 VRMS.
Lösungen für isolierte Spannungsmessung und auf einen isolierten Shunt basierende Strommessung.
Die ersten Isolationsverstärker von TI mit extrem breiten Luft- und Kriechstrecken
Understanding isolation terminology and relevance
AMC1411-Q1AKTIV
AMC0311D-Q1AKTIV
AMC1200-Q1AKTIV
Technical Resources
Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen
Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B)
Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B)
Maximieren Sie die Leistung und Zuverlässigkeit von Elektrofahrzeugen (EV) und Antriebsstrangsystemen, optimieren Sie die Kosten und erhalten Sie die Energieeffizienz mit unseren hochpräzisen isolierten Modulatoren.
Unsere isolierten Wandler unterstützen Sie bei der Optimierung und dem Schutz von Automobilanwendungen mit Lösungen für Antriebsstrangsensoren, DC/DC-Wandlern, Batteriemanagementsystemen und mehr. Nutzen Sie unsere breite Palette an Isolierungsprodukten, um Ihre Flexibilität zu erhöhen und Ihre Planungskosten zu optimieren.
Vorteile:
- Ermöglicht Designs mit geringerem Stromverbrauch.
- Vereinfacht das Design von Prozessor-zu-Peripherie-Schnittstellen.
- Ermöglicht eine breitere Auswahl von Peripheriegeräten.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-020014 – Referenzdesign für eine Traktionsinverter-Leistungsstufe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/E) mi
- TIDM-02009 – Referenzdesign für bidirektionale DC-DC-Wandlung mit ASIL D-Sicherheitskonzept und Hochgeschwindigke
- TIDM-02002 – Referenzdesign für eine bidirektionale, CLLLC-resonante, duale Aktivbrücke (DAB) für HEV-/EV-Ladeger
- AMC1311-Q1 – Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie mit 2-V-Eingang für die Spannung
- AMC3330-Q1 – Reinforced-Trennverstärker für die Automobilindustrie, ±1-V Eingang, mit int. zur präzisen Spannungs
- AMC1411 – Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung und hohem CMTI, 2 V Eingangs
Maximierung der Motor- und Leistungseffizienz, Optimierung der Systemkosten und Verbesserung der Zuverlässigkeit durch isolierte Modulatoren und Verstärker von TI
Unsere Isolierungstechnologie in AC-Antrieben, Servoantrieben und mehr unterstützt Sie bei der Entwicklung von Motorantriebsanwendungen mit hoher Zuverlässigkeit, langer Lebensdauer und überlegener Spannungseinstufung.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01349 – IPM-Schnittstellen-Referenzdesign für Wechselrichter unter Verwendung eines Sechskanal-Digitalisolat
Maximierung der Energieeffizienz, Optimierung der Systemkosten und Verbesserung der Zuverlässigkeit von Stromversorgungssystemen mit der Isolierungstechnologie von TI
Unsere Isolierungstechnologie – einschließlich verstärkter und unverstärkter Isolierungsprodukte – ermöglicht Ihnen die Entwicklung von Stromversorgungsanwendungen mit hoher Zuverlässigkeit, erhöhter Sicherheit und hohem Widerstand gegen magnetische Störungen.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01540 – Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung
- TIDA-010065 – Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
- TIDA-00851 – Einzel-Chip, schleifengespeister RTD Sensor-Transmitter, 4–20 mA – Referenzdesign
Maximieren Sie die Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz von Stringwechselrichtern und Energiespeichern mit unseren hochpräzisen, isolierten Modulatoren und Verstärkern.
Unsere isolierten Wandler unterstützen Sie bei der Optimierung und dem Schutz von Elektrofahrzeuganwendungen mit flexiblen Lösungen für Batteriespeichersysteme, ein- und dreiphasige Stringwechselrichter und mehr.
Empfohlene Ressourcen
- AMC1311 – Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung, 2 V Eingangsspannung
- AMC3302 – Isolierter, verstärkter Präzisionsverstärker mit einem Eingang von ±50 mV mit integriertem DC/DC-Wan
- AMC1411 – Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung und hohem CMTI, 2 V Eingangs
- TIDA-010054 – Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stu
Maximierung der Leistung und Zuverlässigkeit, Kostenoptimierung und Erhaltung der Energieeffizienz in der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) mit hochpräzisen isolierten Modulatoren und Verstärkern
Unsere isolierten Wandler unterstützen Sie bei der Optimierung und dem Schutz von EV-Anwendungen mit flexiblen Lösungen für Strom- und Spannungsmessung, AC-Laden, DC-Laden und mehr.