Multivibrator (One-Shot)
Auf positiver oder negativer Flanke nachtriggerbare Impulsgeneratoren (One-Shots)
Lösen Sie häufige Probleme in Bezug auf digitales Timing, wie zum Beispiel das Erzeugen eines Impulses oder das Erfassen einer Flanke, mit unserem Sortiment von mehr als 40 monostabilen Multivibratoren. Das Sortiment umfasst Optionen von 1,65 V bis 18 V, welche in einer Vielzahl von Gehäuseoptionen erhältlich sind. Weitere Funktionen in Zusammenhang mit dem digitalen Timing finden Sie in unserem Flip-Flop-, Haltespeicher- und Register-Sortiment.
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Anzahl der Kanäle
Warum sollten Sie sich für unsere monostabilen Multivibratoren entscheiden?
Vielseitiges Gehäuseangebot
14 verschiedene Gehäusetypen und 4 verschiedene Pinzahlen – gerüstet für Anwendungen jeglicher Art
Nachtriggerbare und nicht nachtriggerbare Optionen
Nachtriggerbare Optionen ermöglichen eine flexible Signalsteuerung. Nicht nachtriggerbare Ausführungen stellen sicher, dass Ihr Taktimpuls immer konsistent ist.
Schmitt-Trigger-Eingänge
Dies führt zu überlegener Rauschunempfindlichkeit und zuverlässigerer Leistung
Gängige Anwendungen von monostabilen Multivibratoren
Steuerung von Zeit- und Impulssignalen
Monostabile Multivibratoren eignen sich hervorragend, die Zeitverzögerung eines Schaltkreises zu verlängern oder die Breite eines Taktimpulses zu erhöhen. Diese Bausteine finden häufig Anwendung in Frequenzteiler- und Zähleranwendungen.
Vorgestellte Produkte für Monostabile Multivibratoren
Technische Ressourcen
Application note
Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator (Rev. A)
Dieses Dokument befasst sich mit der Anwendung und dem Einsatz von monostabilen Multivibratoren. Während sich dieses Dokument besonders auf einen Baustein konzentriert, kann das hier dargestellte Wissen auch auf beliebige andere Bausteine ausgeweitet werden.
Technischer Artikel
Häufig gestellte Fragen zu monostabilen Multivibratoren
Nehmen Sie Einsicht in einige der am häufigsten gestellten Fragen zu monostabilen Multivibratoren und die zugehörigen Antworten mit Lösungsvorschlägen
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. A)
Schmitt-Trigger-Eingänge verbessern die Rauschunempfindlichkeit, und viele unserer monostabilen Multivibratoren sind mit solchen Eingängen ausgestattet.