Mikrocontroller für jedes Design
Mehr erreichen mit unseren energieeffizienten, flexiblen und kostengünstigen MCUs
Unser vielfältiges Portfolio an 16- und 32-Bit Mikrocontrollern (MCUs) mit Echtzeitsteuerungsfunktionen und hochpräziser Analogintegration eignen sich besonders gut für industrielle und Automobilanwendungen. Unsere MCUs bauen auf jahrzehntelange Erfahrung im Bereich des Mikrocontrollerdesign und innovative Hardware- und Softwarelösungen auf und erfüllen die Anforderungen jedes Designs und Budgets.
Arm®-basierte MCUs
Nutzen Sie unsere 32-Bit Arm®-basierten MCUs für höchste Leistung und Systemintegration für Ihr Design..
C2000™-MCUs zur Echtzeit-Steuerung
Lösen Sie Ihre Herausforderungen bei der Steuerung von Leistungselektronik ganz einfach mit den branchenführenden C2000™-MCUs für Echtzeit-Steuerung.
MSP430™-MCUs
Sehen Sie sich unsere einfachen und kostengünstigen 16-Bit-MSP430™-MCUs mit erstklassigen Präzisions-Analogkomponenten an.
Unterstützte Produkte
TM4C1294NCPDT
Diese 120-MHz-Arm-Cortex®-M4F-MCU mit integrierten Kommunikationsfunktionen wie Ethernet MAC+PHY, USB und CAN unterstützt Sie bei der Realisierung vieler verbindungfähiger Anwendungen..
MSP430FR2355
Vereinfachen Sie die Systemüberwachung mit einer kostengünstigen MCU mit vier Operationsverstärkern und DACs, die über Pin-zu-Pin-Optionen für 16 bis 32 kB Speicherkapazität verfügt.
TMS320F280025C
Entwickeln Sie Ihr hochleistungsfähiges Echtzeitsteuerungsdesign mit dem kostengünstigsten Baustein im C2000-MCU-Portfolio.
Innovative Technologie für Ihre Anforderungen

Lösen Sie komplexe Embedded-Designherausforderungen von heute mit unserer innovativen Technologie. Vereinfachen Sie Ihre Designs und senken Sie die Systemkosten mit den folgenden branchenführenden Funktionen:
- Hochpräzise Analogperipherie von ADCs, Operationsverstärkern und DACs, die die Notwendigkeit für diskrete Analogkomponenten drastisch reduzieren.
- Echtzeitsteuerung für hohe Steuerungs- und Ansteuerungsfähigkeiten.
- Schnittstellen für industrielle und Fahrzeuganwendungen: USB, CAN und Ethernet zur Lösung von Kommunikationsherausforderungen.
- Verschiedene Gehäuseoptionen, einschließlich speziell für die Automobilindustrie entwickelter, bleihaltiger und fortschrittlicher Chip-Scale-Gehäuse (QFN, WCSP und DSBGA).
In diesem Handbuch werden die einzigartigen Funktionen und Peripheriegeräte von C2000-MCUs vorgestellt, die selbst die komplexesten Herausforderungen bei der Echtzeitsteuerung lösen können.
Integrierte Analogfunktionen auf MSP430-MCUs vereinfachen das Platinendesign und sparen Systemkosten. Erfahren Sie noch heute, wie Sie diese Funktionen implementieren können.
Schnellere Evaluierung, einfacheres Design

Vereinfachen Sie Ihre Evaluierung und Ihr Design mit einem Hardware-Ökosystem, Software-Entwicklungskits, Codebeispielen und Referenzdesigns.
Ihre Evaluierungsplatine kann von folgenden Vorteilen profitieren:
- Unser Hardware-Ökosystem mit LaunchPad™-Entwicklungskits, Plug-in-Modulen und anwendungsspezifischen EVMs.
- Cloud-basierte Entwicklungstools und GUIs, die Ihnen helfen, Ihr Design zu visualisieren und zu manipulieren, um die Entwicklungsarbeit für neue Produkte zu verkürzen.
- Funktionale Sicherheitsdokumentation und Dokumentation zu Schutzfunktionen, die Sie bei der Erfüllung von Industrie- oder Anwendungsanforderungen unterstützt.
Unser robustes Hardware-Ökosystem begleitet Sie während des gesamten Entwicklungszyklus und unterstützt Sie von der Evaluierung bis zur Produktion
Wir bieten eine Vielzahl von Entwicklungstools für Cloud und Desktop. Nutzen Sie unseren Resource Explorer, GUI Composer, SysConfig und andere Tools, die Ihnen bei der Verkürzung der Entwicklungsarbeit an neuen Produkten hilft.