Microcontrollers
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere Arm®-Cortex-basierten 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs) bieten Ihnen ein skalierbares Portfolio an hochleistungsfähigen und energieeffizienten Bausteinen, die Sie bei der Erfüllung Ihrer Systemanforderungen unterstützen. Bringen Sie Funktionen wie funktionale Sicherheit, Energieeffizienz, Echtzeitsteuerung, erweiterte Netzwerkfähigkeiten, Analysen und Sicherheit in Ihre Designs ein. Beschleunigen Sie die Entwicklung Ihrer Designs mit unseren branchenführenden Evaluierungstools, Referenzdesigns und Entwicklungsressourcen.
Warum sollten Sie TI-Arm®-Cortex®-basierte Mikrocontroller wählen?
Unsere Arm® Cortex®-basierten Vorteile
Unsere Designressourcen optimieren die Gerätekonfiguration und stellen sicher, dass Sie Ihre Zeit damit verbringen können, Ihre Anwendung zu entwerfen und nicht damit zubringen müssen, den Umgang mit neuer Software zu erlernen. Unser breites Portfolio umfasst:
- PIN-to-Pin-Bausteine für verschiedene Gehäuse- und Speicheroptionen sowie kompatible Software.
- Analoge Integrationsoptionen in Pin-zu-Pin-kompatiblen Bausteinen wie Dual-Nulldrift-Operationsverstärkern, Komparatoren und 12-Bit-Analog-Digital-Wandlern.
- Gehäuseoptionen für ein M0+-Portfolio, von 8 bis 100 Pins.
Von der digitalen Leistungssteuerung bis hin zu Motorantrieben: Unsere Bausteine ermöglichen die Integration von Steuerung, Vernetzung, Sicherheit und Funktionssicherheit mit dem Safety Integrity Level (SIL)-3/Automotive Safety Integrity Level (ASIL)-D, um Einchip-Lösungen zu ermöglichen. Mit einem umfangreichen und erweiterten analogen Peripheriebaustein-Set zur Erzielung komplexer Steuerungstopologien verfügen unsere Bausteine über Arm® Cortex®-R5F-basierte Lösungen für Ihre Echtzeitsteuerungsanforderungen.
- Ein bis vier Arm Cortex-R5F-Bausteine mit bis zu 800 MHz Taktfrequenz
- Verbesserte hochauflösende Pulsweitenmodulatoren (150 ps), bis zu fünf 12-Bit-Analog-Digital-Wandler bei 4 MSPS.
- Zuverlässige und genaue Sensorik. Kein externes, feldprogrammierbares Gate-Array erforderlich.
Skalierbare und effiziente Vernetzung für Fertigungsautomatisierung und -steuerung
Unsere Cortex-R-basierten Mikrocontroller bieten die Grundlage für deterministische Echtzeitkommunikation im industriellen Umfeld. Diese Produkte beinhalten zertifizierte Bausteinstapel und umfassende Stack-Unterstützung ohne zusätzliche Kosten. Mit unserem umfassenden Angebot für die Industriekommunikation können Sie die Entwicklungszeit verkürzen, Projektkosten senken und die Marktreife Ihres Produkts beschleunigen.
- Ermöglichen Sie EtherCAT-, Ethernet/IP-, IO-Link- und PROFINET-Protokolle
- Zykluszeiten von nur 31,25 Mikrosekunden
- Integrieren Sie Time Sensitive Networking (TSN) und Single-Pair-Ethernet
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Software-Entwicklungskits
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
Optimieren Sie Ihr Funktionale-Sicherheit-Design
Von der Industrieautomatisierung über Motorantriebe bis hin zu fortschrittlichen Fahrzeugsystemen umfassen die mit funktionalen Sicherheitsbestimmungen konformen Produkte von TI Funktionen wie isolierte Mikrocontroller für Sicherheitsfunktionen bis zu Safety Integrity Level (SIL) 3/Automotive Safety Integrity Level (ASIL) , Speicherschutzeinheiten, Temperaturüberwachungssensoren und mehrkanalige Analog-Digital-Wandler zur Systemüberwachung.
- Ausgelegt für die Anforderungen von SIL-2 bis SIL-3 und ASIL-B bis ASIL-D.
- Bietet On-Chip-Sicherheitsdiagnose-Funktionen.
- Entwickelt unter Verwendung von TÜV-SÜD-zertifizierten Prozessen für die Entwicklung von funktionaler Sicherheit.
Embedded-Lösungen in Verbindung mit Open-Source-RTOS
Vertrauen Sie bei der Entwicklung auf Open-Source-Software sowie die auf Unterstützung durch das breite Embedded-Portfolio von TI und die langfristige Produktverfügbarkeit. Unsere Platinum-Mitgliedschaft in der Zephyr Foundation stellt sicher, dass Sie von der Branchenführerschaft von TI profitieren und ein stabiles und vollständig unterstütztes Ökosystem für die Produktion bereitstellen.
Wählen Sie zwischen dem offiziellen Zephyr-Repository mit vorgelagerter Beteiligung von TI oder den von TI verwalteten und validierten nachgelagerten Zephyr-Repositorys. Optimieren Sie Ihren Entwicklungs-Workflow für Ihr gesamtes Portfolio mit einem umfassenden Ökosystem.
Neue Produkte
160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU mit TrustZone®, FPU, 1 MB Flash, 256 kB SRAM, QSPI, Sicherheit
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.053
32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC und COMP
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.664
C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und SDFM
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.79
Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 32 KB Flash, 8 KB SRAM und 12-Bit-ADC
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.456