Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
Produkte nach Kategorien durchsuchen
Leistungsmodule mit integrierten Induktoren und innovativer Gehäusetechnologie, wie jene, die unser neues MagPack™-Gehäuse nutzen, wurden entwickelt, um eine kleine Lösung, eine hohe Leistungsdichte und einen hohen Wirkungsgrad zu ermöglichen und durch ihre Konstruktion und die Option, sie in der Nähe der Last zu platzieren (Minimierung der parasitären Induktivität durch die Nähe der Anschlüsse) die EMI-Normen zu erfüllen. Darüber hinaus unterstützen Module eine schnellere Markteinführung, indem sie den Designprozess vereinfachen und die Anzahl der zu kaufenden Komponenten reduzieren.
Abwärtsmodule (integrierter Induktor)
Abwärts/Aufwärts- & invertierende Module (integrierter Induktor)
Störungs- und Rauschminderungs- technologie (Mitigated interference noise technology, MINT)
Zugehörige Kategorien
Enterprise-Systeme
Vorteile unserer Leistungsmodule
Technical Resources
Entdecken Sie den Wert von Leistungsmodulen
MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space
Power module package types and their benefits
Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen
Mit WEBENCH® Circuit Designer können Sie maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltungen für Ihre Anwendungen erstellen. Die Umgebung bietet Ihnen nahtlose Auswahl-, Entwurfs- und Simulationsfunktionen, die Ihnen in allen Phasen des Analogdesigns Zeit sparen.
Nutzen Sie unsere Tools, die Sie bei der (...)
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)
Neue Produkte
Stapelbares synchrones PMBus-Abwärtswandler-Leistungsmodul, 4 V bis 18 V, 35 A
Ungefährer Preis (USD)1ku |42.25
6V 30A parallelable DC/DC buck module with I²C, frequency synchronization and MagPack™ technology
Ungefährer Preis (USD)1ku |14.122
Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V, 50 A, I2C, Frequenzsync, MagPack™-Technologi
Ungefährer Preis (USD)1ku |24
Abwärtswandlermodul, 5,5 V, 3 A, mit integriertem Induktor und erzwungenem PWM-Modus im SIL-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.514
Abwärtswandlermodul, 5,5 V, 4 A mit integriertem Induktor im SIL-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.724