30 Jahre Erfahrung mit hochleistungsfähiger Spannungswandlung.
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung bieten wir ein umfassendes Sortiment an Hochleistungs-Pulsweitenmodulations-Controllern (PWM) an, welches auch anwendungsspezifische und Universal-PWM-Controller umfasst. Unsere Bausteine unterstützen Multitopologie-Konfigurationen und verleihen Ihnen die Flexibilität, ein breites Spektrum von Stromversorgungsdesigns abzudecken, wie sie in einer Vielzahl von Endgeräten für die DC/DC- und AC/DC-Spannungswandlung eingesetzt werden.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen


Active-Clamp-Forward

Diese einfache, isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Topologie bietet Nullspannungsschaltung für einen hohen Wirkungsgrad und hohe Leistungspegel von bis zu 400 W.

Push-Pull

Diese flexible Topologie wird typischerweise bei Leistungspegeln von nur 1 W bis hinauf auf 500 W verwendet.

Universelle PWM

PWM-Controller sind einfache, Steuerungs-ICs mit fester Frequenz, welche zum Steuern nahezu jeder Stromversorgungstopologie verwendet werden können, unter anderem für Flyback-, Verstärkungs-, Push-Pull-, Vorwärts-, Abwärts- und vielen weiteren Topologien.

Halbbrücke

Wählen Sie diese Controller für Anwendungen bis zu 500 W und höherer Eingangsspannung

Vollbrücke

Diese zweiendige Topologie wird typischerweise in Anwendungen von 200 W bis 2 kW verwendet.

Phasenverschobene Vollbrücke

Diese zweiendige Topologie mit Nullspannungsschaltung wird typischerweise in Anwendungen von 200 W bis 2 kW verwendet.

Produkt nach Merkmal auswählen


Verschachtelte aktive Vorwärtsklemme


Einseitig geerdet und universal


Zweiendig und universal


Technical Resources

Application note

UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers

Seit ihrer Einführung Mitte der 1980er-Jahre haben sich diese PWM-Controller zur meistverwendeten Steuerungsstrategie in der Stromversorgungsbranche entwickelt. Lesen Sie mehr über die Gründe.
Application note

An Alternative Approach to Higher-Power Boost Converters

Lesen Sie diesen Anwendungshinweis, um mehr über das Entwicklen von Aufwärtswandlern höherer Leistung unter Verwendung von LM25037 zu erfahren.
Application note

Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter

Erfahren Sie, wie Sie die Leistung jedes Strommoduswandlers steigern und zugleich Problembereiche reduzieren oder sogar beseitigen können.

Design & development resources

Evaluierungsplatine

UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler

Das UCC28C56EVM-066 ist eine hocheffiziente primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Hilfsstromversorgung für EV/HEV-Automobilantriebe. Das Design bietet 15,2-VTYP-, 40-W-Ausgang für 800-V-Batteriesysteme. Es liefert 40 W im Eingangsspannungsbereich von 125 V bis 1000 V. Die genaue (...)

Referenzdesign

Vorgeregelte isolierte Treibervorspannungsversorgung für Traktionswechselrichteranwendungen

Dieses Referenzdesign eines vorgeregelten isolierten Open-Loop-LLC-Transformatortreiberwandlers bietet vier 18-V-Ausgänge mit einer Gesamtleistung von 6 W für Traktionsinverter-Anwendungen. Die LLC-Topologie ermöglicht dem Transformator eine signifikante Leckinduktivität, aber eine viel kleinere (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für Bias-Stromversorgung mit extrem breitem Eingangsbereich (10,8 V bis 264 V)

PMP11287 kann einen Eingangsspannungsbereich von 10,8 VDC bis 264 VDC oder 15 VAC bis 264 VAC verarbeiten und einen Ausgang von 12 V/55 mA erzeugen. Der Einsatz des PWM-Controllers UCC2813 (bis zu 100 % Tastverhältnis) und Abwärts/Aufwärts-Topologie macht diese Stromversorgung mit extrem großem (...)