Opto-Emulatoren
Rüsten Sie Ihre Optokoppler, optischen MOSs, SSRs und Optokoppler-Gate-Treiber auf, um die Systemzuverlässigkeit und -lebensdauer zu verbessern
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere Siliziumdioxid-Isolationsbausteine bieten Pin-zu-Pin-Upgrades für LED- oder lichtbasierte Optoisolatoren wie Optokoppler, Metall-Oxid-Halbleiter (MOSs) und Optorelais. Der Ersatz lichtbasierter Isolierung durch Siliziumdioxid-Isolierung verbessert sowohl die Systemzuverlässigkeit als auch die Signalintegrität. In Anwendungen für Industrie, Automobilbranche und Luft- und Raumfahrt bieten diese Bausteine Betriebstemperaturen von > 125 °C, eine Gleichtakt-Transientenstörfestigkeit (Common-Mode Transient Immunity, CMTI) von mehr als ±125 kV/µs und stabile Stromübertragungsverhältnisse (Current Transfer Ratios, CTRs) über die Lebensdauer und Temperatur hinweg. Unsere nach Automotive Electronics Council (AEC)-Q100 und strahlungstoleranten Space Enhanced Products (SEP) qualifizierten Optoemulatoren ermöglichen Funktionen zur sekundärseitigen Regelung in DC/DC-Anwendungen sowie Überspannungserkennung in Automobil- und Raumfahrtanwendungen und bieten gleichzeitig die Vorteile der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit eines Siliziumdioxid-Isolierungsbausteins.
Produkte nach Typ suchen
Optokoppler-Upgrades mit Highspeed-Logikausgang
Upgrades für optische MOSs und SSRs
Optokoppler mit Transistorausgang
Isolierte Gate-Treiber-Optoemulatoren
Rüsten Sie Ihre Optokoppler, optischen MOSs und Halbleiterrelais auf
Optimierte Designs
Mit stabilen CTRs über Zeit und Temperatur machen Optokoppler auf Siliziumbasis die Kompensierung der CTR-Verschlechterung überflüssig.
Zuverlässige Isolierung
Schützen Sie Ihr Design und die Signalintegrität mit Isolierungswerten von bis zu 5.000 VRMS, Überspannungsfestigkeit bis zu 10 kV und CMTI von ±125 kV/µs.
Pin-to-Pin-Gehäuse
Vereinfachen Sie Ihren Designprozess mit einer leistungsstarken Pin-zu-Pin-Alternative zu vorhandenen Optokopplern, die in Industriestandard-Gehäusen erhältlich ist.
Opto-Isolatoren
Upgrades für Foto- und optische MOSs und SSRs
Unsere Optoemulatoren verfügen über Diodenemulatoreingänge und einen Back-to-Back-Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor-Ausgang. Diese Bausteine auf Siliziumdioxid-Basis bieten eine höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer im Vergleich zu LED- oder lichtbasierten Isolierungstechnologien.
Upgrading your designs with TI’s Pin-to-Pin Opto-emulator switch: ISOM8610
Referenzdesign zur Erkennung von Kabelbrüchen mit einem optischen Schalter
Optoemulatoren mit Highspeed-Logikausgang
Unsere Highspeed- oder Push-Pull-Totem-Pole-Ausgangs-Optokoppler sind pinkompatibel mit herkömmlichen Highspeed-Optokopplern. Unsere Optoemulatoren umfassen stromgesteuerte Diodenemulatoreingänge und Hochgeschwindigkeits-Komplementär-Metall-xid-Halbleitertransistorausgänge, die Pulsweitenmodulations- (PWM) und andere digitale Signale mit bis zu 25 Mbit/s übertragen. Diese Bausteine auf Siliziumdioxid-Basis bieten eine höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer im Vergleich zu LED- oder lichtbasierten Isolierungstechnologien.
Referenzdesign für Drei-Phasen-Inverter mit kleinem Formfaktor, 48 V und 3,5 kW für integrierte Motorantriebe
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
Optoemulatoren mit Highspeed-Logikausgang
Unsere Highspeed-Optokoppler mit Open-Collector-Ausgang sind pinkompatibel mit herkömmlichen Highspeed-Optokopplern. Unsere Optoemulatoren umfassen stromgesteuerte Diodenemulatoreingänge und Hochgeschwindigkeits-Logikausgänge, die PWM- und andere digitale Signale mit bis zu 25 Mbit/s übertragen. Diese Bausteine auf Siliziumdioxid-Basis bieten eine höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer im Vergleich zu LED- oder lichtbasierten Isolierungstechnologien.
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
Upgrade photoMOS, SSR and Push-Pull, Totem-Pole, or Transistor Output Optocouplers With Opto-emulators (Rev. A)
Optokoppler mit Transistorausgang
Unsere Optokoppler mit DC-Eingang und Transistorausgang sind pinkompatibel mit herkömmlichen Optokopplern. Unsere Optoemulatoren umfassen stromgesteuerte Diodenemulator-Eingänge und BJT-Ausgänge (Bipolar Junction Transistor), die analoge Daten übertragen. Diese Bausteine auf Siliziumdioxid-Basis bieten eine höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer im Vergleich zu LED- oder lichtbasierten Isolierungstechnologien.
Die Familie verfügt über AEC-Q100-qualifizierte, hochzuverlässige (-EP) und strahlungstolerante (-SEP) Lösungen mit CTR-Varianten von 100 % bis 600 %. Die Pin-zu-Pin-Gehäuseoptionen nach Industriestandard unterstützen eine Isolierung von 3,7 kV (5 mm Kriechstrecke) oder 5 kV (8 mm Kriechstrecke) und 2,5 mm (Pitch) oder 1,27 mm (halber Pitch).
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
Referenzdesign für isolierten 750-kHz-Flyback-Wandler (24 V, 0,7 A) mit Optoemulator
Vorgestellte Produkte für Optoemulatoren mit DC-Eingang
Optokoppler mit Transistorausgang
Unsere Optokoppler mit AC-Eingang und Transistorausgang sind pinkompatibel mit herkömmlichen Optokopplern. Unsere Optoemulatoren umfassen stromgesteuerte Diodenemulator-Eingänge und BJT-Ausgänge, die analoge Daten übertragen. Diese Bausteine auf Siliziumdioxid-Basis bieten eine höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer im Vergleich zu LED- oder lichtbasierten Isolierungstechnologien.
Diese Produktfamilie bietetAEC-Q100-qualifizierte Lösungen für die Automobilindustrie mit CTR-Varianten von 100 % bis 600 %. Die Pin-zu-Pin-Gehäuseoptionen nach Industriestandard unterstützen eine Isolierung von 3,7 kV (5 mm Kriechstrecke) oder 5 kV (8 mm Kriechstrecke) und 2,5 mm (Pitch) oder 1,27 mm (halber Pitch).
Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
Vorgestellte Produkte für Optoemulatoren mit AC-Eingang
Technische Ressourcen
Opto-emulators explained: Why you should upgrade your optocoupler technology (Rev. A)
Introduction to Opto-Emulators (Rev. A)
FAQ-Forum: Opto-Emulatoren
Neue Produkte
Strahlungsfester stromangetriebener Analogisolator mit Transistorausgang