Stromversorgung leicht gemacht. Die Stromversorgungsmodule von TI integrieren sowohl aktive als auch passive Bauelemente eines Stromversorgungsdesigns in einem einzigen Gehäuse. Durch die Integration dieser Funktionen sind unsere Stromversorgungsmodule einfacher und effizienter als diskrete Standardlösungen und dennoch äußerst leistungsstark.

Gründe, die für den Einsatz unserer Leistungsmodule sprechen


Geringes Rauschen und reduzierte elektromagnetische Störungen (EMI)

Unser Portfolio an Stromversorgungsmodulen mit verminderter Rauschleistung ermöglicht eine einfachere EMI-Konformität, beschleunigt die Markteinführung und bietet eine sauberere, zuverlässigere Systemleistung.


Systemwirkungsgrad

Die fortschrittliche Gehäusetechnologie von TI verbessert die thermische Leistung, reduziert Leistungsverluste und verlängert die Produktlebensdauer.


Einfache Handhabung

Durch die optimierte Integration wird die Anzahl der Komponenten reduziert und es entsteht ein vollständiges System-in-Package, das Ihr Design vereinfacht.


Geringere Lösungsgröße

Stromversorgungsmodule mit geringerem Platzbedarf und höherer Leistungsdichte als diskrete Lösungen schaffen Platz auf der Platine ohne Leistungseinbußen.

PRODUKTE

Entdecken Sie unser breites Sortiment an Stromversorgungsmodulen

Die einfachste und kompakteste Möglichkeit zur DC/DC-Spannungswandlung

TI bietet ein umfassendes Portfolio an Stromversorgungsmodulen mit integrierten Induktoren und innovativer Gehäusetechnologie wie beispielsweise die Module mit unserem MagPack™-Gehäuse, um auch bei geringem Platinenplatz eine hohe Leistung zu erzielen.

  • Reduzieren Sie die Gesamtgröße der Lösung mit integrierten Komponenten zur Maximierung der Leistungsdichte.
  • Vereinfachen Sie den Designprozess mit hochintegrierten Bausteinen, die einfach zu handhaben sind.
  • Ermöglichen Sie niedrigere EMI-Werte für eine sauberere, zuverlässigere Leistung.

Entdecken Sie den Wert von Leistungsmodulen

In dieser Schulungsreihe erläutern wir den hohen Integrationsgrad unserer Leistungs-/Stromversorgungsmodule und die signifikanten Auswirkungen, welche dieser auf das Stromversorgungsdesign in Bezug auf Lösungsgröße, EMI, Entwicklungszeit und Kosten hat.
Technical article

MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space

Bei der Entwicklung von Stromversorgungen ist die Größe entscheidend. TI hat eine bahnbrechende Technologie für Stromversorgungsmodule entwickelt. Mit MagPack™-Gehäusen helfen wir Ihnen, Leistungsdichte und Effizienz Ihres Designs zu verbessern, um mehr Leistung auf kleinerem Raum unterzubringen.
Technical article

Power module package types and their benefits

Leistungsmodule können Entwickler mehr Leistung auf kleinerem Raum unterbringen. Die Module sind in allen Gehäusetypen erhältlich, je nach Anwendung. Lesen Sie diesen Artikel und erfahren Sie mehr über die verschiedenen Gehäusetypen und deren Vorteile.

TPSM8F7620AKTIV

Stapelbares Vierfach-Abwärtsleistungsmodul, 4 V bis 17 V, Strommodus, 6 A

TPSM8287B15AKTIV

Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V, 15 A, I2C, Frequenzsync, MagPack-Technologie

TPSM65630AKTIV

Abwärtsleistungsmodul mit äußerem Induktor, 65 V, 3 A, in eQFN-Gehäuse

Mehr Sicherheit bei der Stromversorgung durch integrierte Isolierung

Unser neues Portfolio an isolierten Stromversorgungsmodulen mit der firmeneigenen IsoShield™-Technologie ermöglicht eine bis zu dreimal höhere Leistungsdichte als diskrete Lösungen. So können wir kompaktere und robustere Stromversorgungsdesigns für Automobil- und Industrieanwendungen ermöglichen, die eine grundlegende oder verstärkte Isolierung erfordern.

  • Reduzieren Sie den Platzbedarf zur Maximierung der Leistungsdichte für isolierte Designs.
  • Erreichen Sie ein höheres Niveau an Sicherheit, Zuverlässigkeit und System-Widerstandsfähigkeit.
  • Steigern Sie die Effizienz und verringern Sie den Temperaturanstieg im Vergleich zu bestehenden Modulen.
  • Verkürzen Sie die Entwicklungszeit mit hochintegrierten Bausteinen.

White paper

Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)

Erfahren Sie, wie verschiedene isolierte DC/DC-Bias-Stromversorgungen Signale und Strom sicher über die Isolationsbarriere übertragen.
White paper

Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)

Dieses Dokument untersucht elektromagnetische Störungen in der Stromversorgung von Schaltnetzteilen und präsentiert Technologiebeispiele, mit denen Ihre Schaltungen schnell und einfach Überprüfungen der EMI-Industriestandards bestehen.
White paper

Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)

Überblick über die galvanische Trennung, der gängige Isolierungsmethoden für Hochspannungssysteme erläutert und aufzeigt, wie unsere Bausteine Designer bei der zuverlässigen Erfüllung der Isolierungsanforderungen unterstützen und gleichzeitig den Platzbedarf und die Kosten der Lösung reduzieren können

UCC34141-Q1AKTIV

Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5–20 V VIN, 1,5 W, 5 kVRMS

UCC33421-Q1AKTIV

Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Leistungsmodul mit integriertem Trafo, 5 V/5 V, 1,5 W, 5 kVRMS

UCC33420AKTIV

Isoliertes DC/DC-Modul mit integriertem Transformator, 5 V/5 V, 1,5 W, 3 kVrms

Stromversorgung für die neuesten Prozessoren für Rechenzentren

Die neueste Ergänzung im Portfolio der mehrphasigen Stromversorgungsmodule von TI trägt dazu bei, den rasanten Anstieg der Rechenleistung zu bewältigen, den moderne Rechenzentren aufgrund der wachsenden Rechenanforderungen von KI benötigen. Diese Stromversorgungsmodule integrieren Leistungsstufen und Induktoren in einer einzigen Lösung und erreichen somit eine höhere Leistungsdichte. 

  • Maximieren Sie die Leistungsdichte im Vergleich zu diskreten Lösungen auf Leistungsstufen- und Induktorbasis.
  • Die Module entsprechen dem branchenüblichen Platzbedarf, um Multisourcing zu ermöglichen.
  • Es stehen Optionen für integrierte Trans-Induktor-Spannungsregler (TLVR) zur Verfügung, die für ein verbessertes Einschwingverhalten sorgen.

CSDM65295VORSCHAU

Zweiphasiges 180-A-Leistungsmodul in einem 9 x 10 x 5 mm großen Gehäuse

CSDM65295TVORSCHAU

Zweiphasiges 180-A-Leistungsmodul in Gehäuse mit 9 x 10 x 5 mm mit TLVR integriert

Maximale Leistungsdichte und Effizienz dank GaN

Integrierte GaN-Stromversorgungsmodule bieten einen Inverterwirkungsgrad von über 99 %. Dadurch verbessern sie die thermische Leistung erheblich und minimieren Leistungsverluste. 

  • Die erweiterte Integration und verbesserte Leistungsdichte ermöglichen einen geringeren Platzbedarf und senken die Kosten auf Systemebene.
  • Minimieren Sie Totzeit und Ausbreitungsverzögerung, um Stromoberschwingungen zu begrenzen und eine präzisere Strommessung zu ermöglichen.
  • Funktionen zum umfassenden Schutz ohne Sperrverzögerung optimieren die Energieeffizienz und erhöhen die Systemzuverlässigkeit.

White paper

How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance

Erfahren Sie mehr darüber, wie GaN-Technologie den Systemwirkungsgrad sowie die Leistung und Größe von Motorantriebsanwendungen verbessern kann.

DRV7308AKTIV

Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str

DRV7167VORSCHAU

100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

Erfahren Sie mehr über unsere verschiedenen Gehäuse für Leistungsmodule

Die IsoShield-Gehäusetechnologie verwendet interne Metallschichten innerhalb des Gehäusesubstrats, um eine Struktur zu schaffen, die als Faradayscher Käfig fungiert. Diese Formation hält elektromagnetische Emissionen zurück und reduziert EMI erheblich – ohne externe Abschirmkomponenten oder komplexe PCB-Layout-Techniken. Die Abschirmschichten werden auch strategisch auf Hochfrequenz-Schaltknoten platziert, um die wahrscheinlichsten Möglichkeiten der EMI-Strahlung direkt ins Visier zu nehmen.

Vorteile:

  • Erreichen Sie mit diesem Gehäuse, das eine proprietäre Technologie zur EMI-Dämpfung implementiert, die Konformität mit EMI-Vorgaben.
  • Vereinfachen Sie Ihr Design, indem Sie externe Komponenten zur EMI-Abschirmung eliminieren.
  • Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie den Bedarf an Debugging und Konformitätstests verringern.

Technical article

Isolated power modules with IsoShield™ technology cut solution size by as much as 70%

Erfahren Sie, wie die IsoShield-Technologie die Leistungsdichte verbessert und gleichzeitig die Systemzuverlässigkeit durch vier Arten der Immunität verbessert: Gleichtakttransienten-, Strahlungs-, magnetische und Vibrationsunempfindlichkeit.

IsoShield™-Technologie: Die Zukunft der isolierten Stromversorgung

Verfolgen Sie die Diskussion führender Experten im Bereich Leistungsdesign zu ihren Erkenntnissen über isolierte Leistungsmodule mit der IsoShield-Gehäusetechnologie.

TI stellt isolierte Hochleistungsmodule vor, um die Leistungsdichte in Datenzentren und Elektrofahrzeugen zu verbessern

Lesen Sie in dieser Pressemitteilung, wie Bausteine mit innovativen IsoShield-Gehäusen Fortschritte bei der Leistung von Rechenzentren und Elektrofahrzeugen ermöglichen.

UCC33420AKTIV

Isoliertes DC/DC-Modul mit integriertem Transformator, 5 V/5 V, 1,5 W, 3 kVrms

UCC34141-Q1AKTIV

Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5–20 V VIN, 1,5 W, 5 kVRMS

UCC35131-Q1VORSCHAU

Geregeltes isoliertes Automobil-DC-DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5 V bis 20 VIN, 2 W, 5 kVRMS

Unsere MagPack-Technologie integriert einen speziell entwickelten Induktor für den IC, um sicherzustellen, dass das gesamte Gehäuse als ein einziges System optimiert wird. Dieser einheitliche Designansatz bietet eine überlegene thermische Leistung, die Wärme effizient von IC und Induktor ableitet, um das System im Betrieb kühler und zuverlässiger zu halten.

Vorteile:

  • Erhöhen Sie die Leistungsdichte durch ein kompaktes, vollständig optimiertes Gehäusedesign.
  • Maximieren Sie die Systemeffizienz durch Reduzierung von DC-Verlusten und AC-Schaltverlusten.
  • Schützen Sie Ihre Platine durch überlegene EMI-Abschirmung für das gesamte Gehäuse, nicht nur den Induktor.

Technical article

MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space

Bei der Entwicklung von Stromversorgungen ist die Größe entscheidend. TI hat eine bahnbrechende Technologie für Stromversorgungsmodule entwickelt. MagPack-Gehäuse helfen Ihnen, Leistungsdichte und Effizienz Ihres Designs zu verbessern, um mehr Leistung auf kleinerem Raum unterzubringen.

Doppelte Dichte: Umformung von Leistungsmodulen mit MagPack™-Technologie

Erfahren Sie von TI-Experten mehr über die Vorteile der MagPack-Gehäusetechnologie und wie Sie diese in Ihren Systemen implementieren können, um die Leistungsdichte zu verbessern.

Leistungsmodule von TI verwenden MagPack™-Gehäusetechnologie für eine verbesserte EMI-Leistung

Chris Glaser, Senior Applications Engineer bei TI, erläutert die Wissenschaft hinter unseren MagPack-Gehäusen, die Technologie zur Minderung von Störungen und Rauschen (Mitigated Interference and Noise Technology, MINT) zur Verbesserung der EMI-Leistung nutzen.

TPSM8287B15AKTIV

Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V, 15 A, I2C, Frequenzsync, MagPack-Technologie

TPSM82866CAKTIV

5,5 V Eingang, 6 A-Abwärtsleistungsmodul mit integriertem Induktor und I2C-Schnittstelle in QFN</

TPSM82813AKTIV

6 V 3 A-Abwärtsmodul mit optionaler Frequenzsynchronisierung, einstellbarem Softstart und Tracking

Unsere Leistungsmodule mit umspritztem Gehäuse enthalten alle Komponenten vollständig innerhalb einer geschlossenen Kunststoffgussmasse. Dieser Gehäusetyp ist ideal für rauschempfindliche Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen, da sie kompakt und zuverlässig ist. Das Gehäuse ist in zwei Hauptvarianten erhältlich: auf Stanzgitter-Basis, wobei die Komponenten direkt auf das Stanzgitter montiert werden, und auf PCB-Laminat-Basis, wobei die Komponenten auf dem Laminatsubstrat montiert und geroutet werden, um noch mehr Platz zu sparen.

Vorteile:

  • Verbessern Sie die EMI-Leistung mit einer geschlossenen Lösung auf Stanzgitter-Basis.
  • Minimieren Sie den Platzbedarf auf der Platine mit einem kompakten Gehäuse, das Standard- statt aufgestelzter Induktoren nutzt.

Application note

Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)

Erhalten Sie Tipps zum Verlöten unserer Leistungsmodule auf Ihrer Platine, um Ihren Design-in-Prozess zu optimieren.
White paper

Enabling Small, Cool and Quiet Power Modules with Enhanced HotRod™ QFN Packaging

Erfahren Sie mehr über die HotRodTM-Gehäusetechnologie von TI, die in unseren umspritzten QFNs zur Verbesserung der thermischen Leistung zum Einsatz kommt.

TPSM8D7420AKTIV

Stapelbares Zweifach-Abwärtsleistungsmodul, 4 V bis 17 V, Strommodus, 4 A

TPSM828502-Q1AKTIV

Abwärtswandlermodul im QFN-Gehäuse, 2,7 bis 6 V, 2 A, für die Automobilind. mit integr. Induktivität

TPSM65630AKTIV

Abwärtsleistungsmodul mit äußerem Induktor, 65 V, 3 A, in eQFN-Gehäuse

In Open-Frame-Gehäusen sind die Standardschalt- und passiven Komponenten von Leistungsmodulen auf einem mehrschichtigen Laminat-Platinensubstrat integriert, aber nicht in einem Kunststoffgehäuse verkapselt. So liegen die Komponenten vollständig offen, was einen erhöhten Luftstrom ermöglicht.

Vorteile:

  • Steigern Sie die Systemleistung durch bessere Wärmeableitung und Luftkühlung.
  • Nutzen Sie diese Gehäuse mit höherer Ausgangsstromfähigkeit zur Versorgung anspruchsvollerer Lasten.

White paper

Power solution options for data center applications (Rev. A)

Erfahren Sie, wie TI Rechenzentrumsanwendungen unterstützt und warum Module mit Open-Frame-Gehäusen aufgrund ihrer thermischen Leistung und Hochstromfähigkeit eine ideale Wahl sind.
White paper

Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power

Lernen Sie mehr über Power-Management-Lösungen zur Effizienz- und Zuverlässigkeitsoptimierung optischer Module für Rechenzentren.

TPSM8S6C24AKTIV

Eingang für 2,95 V bis 16 V, 35 A, 4× stapelbares PMBus®-Power-Modul mit erhöhter Sicherheit

TPSM8D6C24AKTIV

PMBus®-Stromversorgungsmodul mit 2,95 V bis 16 V Eingang und zweifachem 35 A-Ausgang

Leistungsmodule mit dem flachen Gehäusetyp priorisieren die Reduzierung der Z-Höhe. Das Gehäuse hat eine QFN-Grundfläche und verwendet kleinere oder neu angeordnete Induktoren, um Platz zu sparen. Die geringere Größe dieser Gehäuse eröffnet einzigartige Platzierungsoptionen, wie z. B. auf der Rückseite der Platine.

Vorteile:

  • Verbessern Sie den Wirkungsgrad durch eine geringere Länge der Parasitäreffekt-Spur, indem Sie Module näher an der Last platzieren.
  • Reduzieren Sie die Systemgröße durch Einsparung von Platz in allen drei Achsen noch mehr.

Technical article

Power module package types and their benefits

Erfahren Sie mehr über die Vorteile jedes einzelnen Gehäusetypen, einschließlich derer, die unsere Embedded-μSIP-Technologie verwenden.
Technical article

Increasing power density with dual-channel power modules

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Gesamtlösung mit unseren flachen Leistungsmodulen verkleinern können, indem Sie die Z-Höhe auf der Platine reduzieren.

TPSM83100AKTIV

Hocheffizientes Abwärts-/Aufwärts-Modul, 1,5-A, mit integriertem Induktor

TPSM82903AKTIV

Hocheffizientes, synchrones 3-A-Abwärtswandlermodul, 3 V bis 17 V, mit geringer Ruhestrom und integr

TPSM82823AKTIV

3-A-Abwärtswandlermodul für 5,5 V Eingangsspannung mit integrierter Induktivität im uSiP-Gehäuse (2,

Wie der Name schon sagt, verfügt dieser Gehäusetyp über einen Induktor, der auf der Außenseite des Standardgehäuses des Moduls platziert wird. Der Rest der Schaltung ist in der Formmasse eingeschlossen, und Stromversorgungsanschlüsse verbinden den Induktor mit dem Substrat. Dieses Design ermöglicht die Optimierung des Induktors unabhängig von den Gehäusebeschränkungen, um die gewünschte elektrische Leistung zu erreichen, und bietet gleichzeitig direkten Zugriff auf die Oberseite des Induktors für eine einfachere Wellenformmessung des Schaltknotens.

Vorteile:

  • Steigern Sie die thermische Leistung durch verbesserte Wärmeableitung vom Induktorkern direkt an den Luftstrom oder einen Kühlkörper.
  • Erleichtern Sie Betriebsmessungen und Debugging durch direkten Zugriff auf die Oberseite des Induktors.

CSDM65295VORSCHAU

Zweiphasiges 180-A-Leistungsmodul in einem 9 x 10 x 5 mm großen Gehäuse

TPSM65630AKTIV

Abwärtsleistungsmodul mit äußerem Induktor, 65 V, 3 A, in eQFN-Gehäuse

TPSM846C24AKTIV

Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 1,2 bis 6 V Ausgang, 2,5 A
Innovationen

Stromversorgungsmodule

IsoShield™-
Gehäuse

Die branchenweit kleinste isolierte Bias-Versorgungslösung

Die „IsoShield“-Multichip-Gehäusetechnologie bietet eine bis zu dreimal höhere Leistungsdichte als diskrete Lösungen und ermöglicht dadurch kompaktere Systemdesigns. Die Hochleistungsarchitektur in Verbindung mit integrierter Isolierung gewährleistet verbesserte Sicherheit und Robustheit in anspruchsvollen Anwendungen. Verschiedene Isolierungsoptionen bieten Flexibilität zur Erfüllung verschiedener regulatorischer und betrieblicher Anforderungen.

GaN-IPMs

Das branchenweit erste integrierte GaN-FET-IPM für Motorsteuerungsanwendungen

Unsere integrierte GaN-Technologie bietet einen Inverterwirkungsgrad von über 99 %. Dadurch verbessert sie die thermische Leistung und minimiert Leistungsverluste. Die erweiterte Integration ermöglicht einen geringeren Platzbedarf und reduziert die Systemkosten. Darüber hinaus verbessert eine extrem geringe Totzeit die akustische Leistung sowie die Strommessung und maximiert gleichzeitig den Wirkungsgrad und verlängert die Lebensdauer von Motorantrieben.

MagPack™-
Technologie

Wegweisende neue integrierte Induktorgehäuse

Stromversorgungsmodule mit MagPack-Technologie sind bis zu 50 % kleiner als frühere Generationen und tragen zusätzlich zur Minderung elektromagnetischer Störungen bei. Dies ermöglicht eine erstklassige Leistungsdichte und verbesserte Leistung dank der magnetischen Gehäusearchitektur, die einen Leistungsinduktor mit einem eigens entwickelten Material integriert.

ZUGEHÖRIGE TECHNOLOGIEN

Weitere Möglichkeiten zur Optimierung der Stromversorgungsleistung

GaN-Technologie

Entwickeln Sie schnellere, kühlere Systeme mit niedrigerem Energieverbrauch und geringerem Platzbedarf

Niedriger EMI

Geringere Systemkosten und schnelle Einhaltung der EMI-Normen durch Verringerung der Störstrahlungen

Rauscharmut und Präzision

Verbessern Sie die Stromversorgungs- und Signalintegrität, um den Schutz auf Systemebene und die Genauigkeit zu erhöhen.

Leistungsdichte

Mehr Leistung auf engerem Raum bei geringeren Systemkosten


Finden Sie Antworten auf häufige Fragen

Wo werden die Stromversorgungsmodule von TI hergestellt?

Unsere Stromversorgungsmodule werden weltweit in unseren eigenen Einrichtungen hergestellt und montiert, von Texas bis zu den Philippinen. Dadurch, dass wir den gesamten Fertigungsprozess selbst abwickeln, sorgen wir für eine konstante und zertifizierte Bereitstellung von Stromversorgungsmodulen, auf die Sie sich bei Ihrem nächsten Projekt verlassen können.

Wie unterscheidet sich ein Stromversorgungsmodul von einer diskreten Stromversorgungslösung?

Stromversorgungsmodule vereinen verschiedene Varianten von Komponenten, die üblicherweise in vollständig diskreten Lösungen zu finden sind. Diese Komponenten umfassen einen Controller, MOSFETs und andere wichtige passive Bauelemente wie Widerstände, Kondensatoren, Induktoren und Transformatoren. Durch die Integration vieler dieser Komponenten in einen einzelnen voroptimierten Baustein weisen unsere Stromversorgungsmodule eine geringere Anzahl an Komponenten und Layout-Abstimmung auf, wodurch Sie Ihr Design optimieren können.

Welche Anwendungen profitieren am meisten von Stromversorgungsmodulen?

TI-Stromversorgungsmodule sind für Systeme optimiert, die eine effiziente Stromversorgung mit hoher Leistungsdichte erfordern. Zu diesen Anwendungen gehören KI-Rechenzentren, Traktionsinverter für die Automobilindustrie, Haushaltsgeräte, Prüf- und Messgeräte, Geräte für die Energieinfrastruktur und viele mehr.

Sind die Stromversorgungsmodule von TI für Mehrschienensysteme geeignet?

Ja, viele unserer Stromversorgungsmodule verfügen über mehrere Ausgangsschienen. In Verbindung mit einem vereinfachten Layout eignen sich diese Bausteine daher hervorragend für komplexe Systeme mit unterschiedlichen Spannungsanforderungen.

Wie verbessern Stromversorgungsmodule die strukturelle Zuverlässigkeit?

Integrierte Designs reduzieren die Anzahl der Lötstellen, Routing-Parasitäreffekte und Komponentenabweichungen, was die Robustheit und die langfristige Systemstabilität erhöht.