Galliumnitrid (GaN) ist ein Halbleiter mit breiter Bandlücke, der schnelleres Schalten, höheren Wirkungsgrad und höhere Leistungsdichte als herkömmliche Silizium-Lösungen erreicht. Dies ermöglicht kleinere, leichtere Designs mit verbesserter thermischer Leistung und geringerem Leistungsverlust. Die GaN-Technologie von TI unterstützt eine breite Palette von Anwendungen, darunter Unterhaltungselektronik, Rechenzentren, Stromnetz- und Telekommunikationsinfrastruktur sowie Leistungselektronik für die Automobilindustrie, wobei hohe Leistung und Zuverlässigkeit aufrechterhalten werden.

Darum sollten Sie sich für unsere GaN-Technologie entscheiden

Höhere Schaltgeschwindigkeiten, höherer Wirkungsgrad
Kleinere Systeme, höhere Leistungsdichte
Auf Zuverlässigkeit ausgelegt
Ga-Technologie im Maßstab
PRODUKTE

Unser GaN-Portfolio entdecken

Erschließen von höherer Leistungsdichte und Effizienz dank GaN

Mit zunehmendem Leistungsbedarf wird die Einführung von GaN in Architekturen der nächsten Generation weiter beschleunigt. Unsere vollständig integrierten GaN-Leistungsstufen kombinieren GaN-HEMTs, Treiber, Schutz und Steuerung in einer Ein-Chip-Lösung, die für Anwendungen wie Rechenzentren, Serverstromversorgung, Solarwechselrichter, Industriesysteme, Fahrzeuganwendungen und mehr entwickelt wurde.

  • Ermöglichen Sie hohe Schaltfrequenz von bis zu 1 MHz für kleinere Magneten und höhere Leistungsdichte.
  • Reduzieren Sie Schaltverluste, um den Wirkungsgrad zu verbessern und die Vorspannungsschaltung zu vereinfachen.
  • Integrieren Sie Treiber und Schutz, um das Design zu vereinfachen sowie Parasitäreffekte von Schleifen zu reduzieren.

White paper

Achieving GaN Products With Lifetime Reliability

Das Whitepaper veranschaulicht die Zuverlässigkeit der GaN-Stromversorgungsbausteine von TI durch umfassende Tests, die eine stabile Leistung bei hartem Schalten, dynamischer Belastung, Überspannungsereignissen und realen Strombedingungen zeigen.
Application brief

Application of GaN FET in Humanoid Robots

Erfahren Sie, wie Sie die anspruchsvollen Anforderungen an Größe und Abwärme bei der Integration von GaN-FETs in humanoide Roboter erfüllen und gleichzeitig den reibungslosen Betrieb dieses komplexen Systems aufrechterhalten können.

Referenzdesign für einphasigen AC/DC-Gleichrichter 3,6 kW, 54 V mit ausschließlich GaN-Schaltern

Dieses Design hebt die Rolle von GaN in Serverstromversorgungen der nächsten Generation für Rechenzentren hervor. Dabei werden Totem-Pole-PFC und LLC-Wandlung verwendet, um einen PFC-Wirkungsgrad von bis zu 98,9 % und einen LLC-Wirkungsgrad von 98,5 % bei halber Last zu erreichen.

LMG3670R010VORSCHAU

GaN-FET im STOLT-Gehäuse mit 650 V, 10 mΩ und integriertem Treiber

LMG3650R035AKTIV

650 V 35 mΩ GaN FET im TOLL-Gehäuse mit integriertem Treiber und Schutz

LMG2100R044AKTIV

100-V-Halbbrücken-GaN-FET, 4,4 mΩ, mit integriertem Treiber und Schutz

Verbessern der Leistung & Vereinfachen des Stromversorgungsdesigns

Unsere AC/DC-Produkte mit integrierter GaN-Technologie wurden für Anwendungen der nächsten Generation entwickelt, einschließlich Adapter, Haushaltsgeräte, Serverstromversorgung und Ladegeräte. Durch die Integration von Hochleistungs-GaN-HEMTs wie im UCG28826 sind diese Lösungen in Bezug auf Leistungsdichte, hohen Wirkungsgrad und geringen Standby-Stromverbrauch branchenführend.

  • Vereinfachen Sie das Design und verbessern Sie den Wirkungsgrad mit Selbstvorspannung und hilfsmittelfreier Sensorik.
  • Reduzieren Sie die Materialkosten durch die Integration von Hochspannungsanlauf, X-Kondensatorentladung und Schutzfunktionen.
  • Unterstützen Sie die EMV-Konformität mit quasiresonantem Schalten, Burst-Modus-Betrieb und Anstiegsratensteuerung.

Technical article

How an auxless GaN flyback converter can solve AC/DC adapter design challenges (Rev. A)

Erfahren Sie, wie der integrierte GaN-Flyback-Wandler UCG28826 von TI Sie bei der Bewältigung der Designherausforderungen von AC/DC-Adaptern unterstützen kann.

65-W-USB-C®-Ladegerät-Demo mit selbstvorspannendem GaN-Flyback

Unser auf hohe Effizienz und Zuverlässigkeit entwickeltes Referenzdesign eines 65-W-Dual-USB-Type-C®-PD-Ladegeräts enthält den UCC28826, den branchenweit ersten GaN-Flyback-Wandler mit Selbstvorspannung.

Referenzdesign eines USB-Power-Delivery-Ladegeräts mit GaN-Flyback-Wandler mit Selbstvorspannung

65-W-Dual-Port-USB-PD-Ladegerät mit GaN-Flyback. Der 90–264-VAC-Eingang erfüllt die Standards Doe VI & CoC V5 mit geringem Standby-Stromverbrauch. Der UCG28826 beseitigt die Notwendigkeit von Hilfswicklungen. 2,3 W/cm³ Leistungsdichte.

UCG28836AKTIV

Selbstvorgespannter Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler, int. GaN (65 W), niedr. Standby-Stromverbrauch

UCG28824AKTIV

Selbstvorspannender Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler mit integriertem GaN (45 W)

UCG28828AKTIV

HF-QR-Flyback-Wandler, integrierter GaN-Leistungs-FET und PFC für Anwendungen bis zu 120 W Ausgang

Abwärts- und Aufwärtswandler mit integrierten GaN-FETs

Diese Lösungen wurden für kleinere, leichtere und effizientere Stromversorgungssysteme entwickelt und reduzieren die Kompromisse zwischen Größe, Wirkungsgrad und Leistung, die in herkömmlichen Systemen vorhanden sind. Durch die Nutzung fortschrittlicher GaN-Technologie können Entwickelnde eine höhere Leistung erzielen, als es mit Designs auf Siliziumbasis möglich ist.

  • Liefern Sie höhere Leistung in kleineren Lösungsgrößen.
  • Erzielen Sie einen hohen Wirkungsgrad für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen.
  • Vereinfachen Sie Ihr Design, indem Sie GaN-FETs, Controller, Treiber und Bootstrap-Schaltkreis in einem Gehäuse integrieren.

GaN-fähiger Vierphasen-Abwärtswandler, 2 kW, 48 V–12 V, Referenzdesign für 1/4-Brick-Leistungsmodul

Dieses Referenzdesign ist ein 2-kW-Buswandler mit 48 V bis 12 V, hoher Dichte und geschlossenem Regelkreis, der auf einem vierphasigen Abwärtswandler für Enterprise-Computing basiert. Das Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von > 98 % und einen Volllastwirkungsgrad von 97,5 % bei einer VIN von 48 V.

Referenzdesign für synchronen GaN-Aufwärtswandler mit 3 V bis 42 V

Das Referenzdesign ist für einen hohen Verstärkungsfaktor und einen hohen Wirkungsgrad ausgelegt. Das Design arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich ab 3 V unter Verwendung des Aufwärtswandlers LMG5126 mit integrierten Galliumnitrid-FETs (GaN-FETs).

LMG708B0VORSCHAU

5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs

LMG5126AKTIV

Synchroner GaN-Aufwärtswandler, 42 V VIN, 2,5 MHz, mit Ausgangsspannungsverfolgung

Sorgen für höhere Effizienz, Leistungsdichte & gleichmäßiger Steuerung

Unsere integrierten GaN-Motortreiber, einschließlich der branchenführenden intelligenten GaN-Stromversorgungsmodule (Intelligent Power Modules, IPMs), bieten einen Inverterwirkungsgrad von > 99 %, verbessern die thermische Leistung und minimieren Leistungsverluste. Für Anwendungen wie Haushaltsgeräte, Robotik, E-Bikes, Drohnen und Elektrowerkzeuge bieten unsere GaN-Treiber eine überlegene harmonische Steuerung und sorgen so für leiseren Betrieb, gleichmäßigere Leistung und präzise Motorsteuerung. Dies reduziert Systemkosten und Energieverbrauch und ermöglicht kompakte Designs, die Wirkungsgradanforderungen entsprechen.

  • Reduzieren Sie die Platinengröße um über 50 % mit integrierten GaN-Halbbrücken-Leistungsstufen.
  • Die Leistungsverluste bei hohen Schaltfrequenzen (100 kHz) um bis zu 50 % reduzieren.
  • Minimieren Sie die Totzeit (< 150 ns) und optimieren Sie die Schaltung, um Stromverzerrung zu reduzieren und eine bessere Akustik zu erzielen.

White paper

How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance

Lesen Sie mehr über GaN-Designüberlegungen und erfahren Sie, wie GaN den Motorwirkungsgrad erhöht.

Effiziente GaN-IPMs

Entwickeln Sie effizientere, kompaktere Motorsysteme mit dem DRV7308 GaN IPM.

Referenzdesign für Robotergelenk-Motorsteuerung mit 48 V, 1 kW und Industriekommunikation

Referenzdesign für industriellen Ethernet-Motorantrieb mit DRV7167-GaN-Halbbrücken und Sitara™-AM261x-MCU von TI auf einer 70-mm-Platine für Gelenke von humanoiden Robotern (48 V, 1 kW). Hohe Leistungsdichte, Echtzeitsteuerung und Systemprüfung im Betrieb.

DRV7308AKTIV

Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str

DRV7167VORSCHAU

100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage
RESSOURCEN

Ressourcen finden, um loszulegen


Video

Revolutionieren von Hochspannungsversorgung mit GaN von TI

Revolutionieren Sie Ihr Hochspannungssystem mit GaN von TI. Sehen Sie, wie unsere GaN-Technologie es Ingenieuren ermöglicht, die Markteinführungszeit für Hochspannungsumwandlungsdesigns zu verkürzen und gleichzeitig die Systemkosten und die Umweltbelastung zu senken.


Blog

3 Gründe, warum GaN das Power-Management verändert



Referenzdesign

Referenzdesign für Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrektur mit 1,3 kW und Motorinverter

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit 1,3 kW und einen Motorinverter für große Haushaltsgeräte und ähnliche Produkte. Das Design veranschaulicht eine Methode zur Implementierung eines digitalen Totem-Pole-PFC und der sensorlosen (...)
Referenzdesign

GaN-fähiger Vierphasen-Abwärtswandler, 2 kW, 48 V–12 V, Referenzdesign für 1/4-Brick-Leistungsmodul

Dieses Referenzdesign ist ein 2-kW-Buswandler mit 48 V bis 12 V, hoher Dichte und geschlossenem Regelkreis, der auf einem vierphasigen Abwärtswandler für Enterprise-Computing basiert. Das Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von > 98 % und einen Volllastwirkungsgrad von 97,5 % bei einer VIN (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für Robotergelenk-Motorsteuerung mit 48 V, 1 kW und Industriekommunikation

Dieses Referenzdesign beinhaltet die Sitara™ MCU-AM261x-Bausteine von TI, die für die Verwendung mit einem industriellen Motorantrieb mit Ethernetverbindung geeignet sind. Das Design verwendet eine Leiterplatte (PCB) mit 70 mm Durchmesser, um ein humanoides Robotergelenk anzusteuern (Eyoubot-Motor (...)

ANWENDUNGEN

Vorgestellte Anwendungen


Telekommunikations- und Serverstromversorgung

Transformation der Telekommunikations- und Serverleistung für die Computing-Anforderungen von morgen

Entwickeln Sie Telekommunikations- und Serverstromversorgungssysteme für Speicher, Cloud und Hochleistungs-Computing unter Verwendung unserer GaN-Bausteine. Diese Bausteine unterstützen Sie dabei, anspruchsvolle Effizienzanforderungen zu erfüllen, welche die Standards bis zu 80 PLUS® Titanium unterstützen und einen Wirkungsgrad der Leistungsfaktorkorrektur (Power-Factor Correction, PFC) von über 99 % erzielen. Ermöglichen Sie Schaltfrequenzen von über 500 kHz in isolierten DC/DC-Wandlern und reduzieren Sie die Magnetgrößen bei gleichzeitiger Minimierung parasitärer Verluste mit integriertem Design.

Referenzdesign

Referenzdesign für Zweiphasen-Totem-Pole-PFC, GaN-basiert mit variabler Frequenz, ZVS, 5 kW

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine 5-kW-Totempfad-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit hoher Dichte und hohem Wirkungsgrad. Das Design verwendet einen zweiphasigen Totem-Pole-PFC, der mit variabler Frequenz und Nullspannungsschaltung (ZVS) arbeitet. Die Steuerung verwendet eine neue (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr

Dieses Referenzdesign demonstriert eine Methode zur Steuerung eines Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrekturwandlers (PFC) im Continuous Conduction Mode mit Mikrocontrollern C2000 F28003x und F28004x. Die PFC arbeitet auch als Inverter im netzgekoppelten (stromgesteuerten) Modus. Die Stromversorgung ist (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für einphasigen AC/DC-Gleichrichter 3,6 kW, 54 V mit ausschließlich GaN-Schaltern

Dieses Referenzdesign ist ein digital gesteuerter einphasiger AC/DC-Gleichrichter mit 3,6 kW und 54 V sowie ausschließlich GaN-Schaltern. Dieses Design ist ein Beispiel für eine gemeinsame redundante Stromversorgung für modulare Hardwaresysteme (M-CRPS) mit Standardformfaktor. Die Eingangsstufe (...)

Endgeräte – Subsystem

Solar- und Energiespeicherung

Revolutionieren der Energiespeicherung mit unübertroffener Effizienz und Dichte

Entwickeln Sie Solar- und Energiespeichersysteme mit GaN-Bausteinen, um eine kleinere, effizientere AC/DC-Stromwandlung zu erreichen. GaN ermöglicht einen bidirektionalen Leistungsfluss, der eine nahtlose Integration der Energiespeicherung in Solarwechselrichter ermöglicht und die Abhängigkeit vom Netz reduziert. Diese Lösungen bieten eine bis zu dreimal höhere Leistungsdichte (> 1,2 kW/L) als herkömmliche Wandler mit einer um 20 % besseren Dichte als SiC-FETs durch Hochfrequenz-GaN-Schaltung (140 kHz). Die GaN-Technologie reduziert die Systemkosten durch kleinere Magneten und einfachere Topologien im Vergleich zu 2-stufigen SiC-Designs.

Referenzdesign

600-W-Solarstromoptimierer auf GaN-Basis mit drahtgebundener und drahtloser Kommunikation – Referenz

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen Solarstromoptimierer, der Eingangsspannungen bis zu 80 V und Ausgangsspannungen bis zu 80 V unterstützen und Ausgangs- und Eingangsströme bis zu 18 A liefern kann. Das Design verwendet einen konfigurierbaren Abwärts-/Aufwärtswandler mit vier (...)


Endgeräte – Subsystem

Stromversorgung

Versorgen von Alltagsgeräte mit unübertroffener Leistung

Unsere integrierten energieeffizienten GaN-Bausteine bieten außergewöhnliche Leistungsdichte und Wirkungsgradvorteile für Anwendungen, die Verbrauchende täglich nutzen, wie z. B. Mobiltelefon- und Laptop-Adapter, TV-Netzteile und USB-Wandsteckdosen. Mit einer Systemeffizienz von über 95 % können diese Lösungen die Größe von AC/DC-Verbraucherlösungen um bis zu 50 % reduzieren, während ihre integrierten Strommessfunktionen den Wirkungsgrad weiter verbessern und den Platzbedarf auf der Platine minimieren.

Referenzdesign

Referenzdesign für ein flaches AC/DC-USB-PD-Ladegerät mit universellem AC-Eingang, 65 W und integrie

Es handelt sich um ein Referenzdesign für ein flaches AC-DC-Ladegerät mit 65 W und USB Power Delivery (PD) mit integriertem Flyback-Controller und Galliumnitrid (GaN)-Leistungsschalter. Dieses Design kann durch Verwendung einer flachen, planaren Leiterplatte (PCB) mit einer Höhe von weniger als (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für ein 65-W-Dual-Port USB Power Delivery-Ladegerät mit GaN-Flyback-Wandler mit Selbs

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein 65-W-Ladegerät mit USB Power Delivery (PD), zwei Anschlüssen und selbstvorspannendem Galliumnitrid (GaN)-Flyback. Dieses Design kann eine Nennleistung von 65 W über 90 VAC bis 264 VAC liefern und Effizienzstandards und -Vorschriften wie DoE Level VI (...)


Endgeräte – Subsystem

OBC und DC/DC-Wandler

Erzielen Sie mit unserer GaN-Technologie eine hohe Leistungsdichte in Elektrofahrzeugen

Die nächste Generation von einphasigen AC-On-Board-Ladegeräten (On-Board Chargers, OBCs) und DC/DC-Wandlern von hoher zu niedriger Spannung in Hybridelektrofahrzeugen (Hybrid-Electric Vehicles, HEV) und Elektrofahrzeugen (Electric Vehicles, EV) nutzen GaN-Leistungsbausteine zum Erreichen einer Schaltung bei höheren Frequenzen und zum Verringern der Magnetgröße. So erreichen sie eine höhere Leistungsdichte als Alternativen auf Basis von Silizium oder SiC. Diese Lösungen bieten eine höhere Leistung als SiC bei äquivalenten Volumina, mit Schaltfrequenzen von über 500 kHz für CLLLC und 120 kHz für PFC, während sie gleichzeitig einen kombinierten Wirkungsgrad auf Systemebene von 96,5 % erreichen. Sie verfügen über integrierte Gate-Treiber, die das Design auf Systemebene erheblich vereinfachen.

Referenzdesign

Fliegender Neutralleiter-Kondensator, bidirekt., dreiphasig, 15–30 kW, bas. auf GaN-Referenzdesign

Dieses Referenzdesign stellt eine Designvorlage für die Implementierung einer dreistufigen, dreiphasigen plus neutralem, auf Galliumnitrid (GaN) basierenden fliegenden Kondensator-Leistungsstufe bereit. Die Verwendung von schnell schaltenden Leistungsbausteinen gestattet das Schalten mit einer (...)


Endgeräte/Subsystem

HLK und Haushaltsgeräte

Erzielen Sie mit unseren GaN-Bausteinen eine höhere Energieeffizienz und einen kleineren Formfaktor bei Motorantrieben für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK) und Haushaltsgeräte

Effiziente Motorantriebe sind unverzichtbar, damit Haushaltsgeräte und HLK-Systeme weltweit die strengen Energiestandards erfüllen können. Unser Portfolio an GaN-Leistungsstufen und intelligenten Leistungsmodulen (Intelligent Power Modules, IPMs) bietet einen höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu IGBTs und MOSFETs und reduziert so Systemgröße und -kosten. Diese Lösungen erreichen Leistungsstufen von Motorantrieben mit einem Wirkungsgrad von mehr als 99 % durch geringere Schaltverluste. Gleichzeitig minimieren ihre geringe Größe, der hohe Integrationsgrad und die natürlichen Kühlfunktionen die Systemabmessungen und -kosten weiter und bieten außerdem eine verbesserte Akustik bei höheren Schaltfrequenzen von bis zu 60 kHz und geringere Totzeit.

Referenzdesign

Referenzdesign für Motorinverter 250 W

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen Motorantrieb mit 250 W, der für Großgeräte oder ähnliche Anwendungen geeignet ist. Es illustriert einen GaN IPM DRV7308-basierten hocheffizienten Motorinverter ohne Kühlkörper und demonstriert außerdem ein Design mit niedrigem (...)

Referenzdesign

Referenzdesign f. AC/DC-Flyback, 180–275 VAC Eingangsspann., 96 W – 24 V und selbstvorspannendem GaN

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine Stromversorgung, die 24 V, durchschnittlich 1 A und 4 Sekunden lang bis zu 96 W liefert. Für dieses Design werden alle Fälle unterstützt, die hohe Spitzenleistung wie Motorantriebe oder vorübergehende Stromlasten erfordern. Der integrierte, (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für quasiresonanten GaN-Flyback

Dieses Referenzdesign erzeugt einen 24-V-Ausgang mit 2,5 A Laststrom von einem 195-VAC- bis 265-VAC-Eingang. Dieses Design verwendet den Galliumnitrid-Flyback (GaN) UCG28826 mit Eigenvorspannung. Dieses Design kann eine Ausgangsleistung von 60 W liefern. Das Design benötigt keine (...)


Endgeräte/Subsystem
ERFOLGSGESCHICHTEN

Erfolgsgeschichten

Panasonic Automotive Systems ermöglicht den Übergang zu 48-V-Audiosystemen mit GaN-Expertise von TI

"Die direkte Integration von GaN-FETs in den Abwärtswandler war für unsere 48-V-Audioarchitektur revolutionär. Die Lösung von TI bietet die von uns benötigte Schaltleistung und das Wärmemanagement bei einer kompakten Grundfläche, sodass wir Größen- und Zuverlässigkeitsziele erreichen können."
Jim Walter | Panasonic Automotive, Executive Director of Advanced Engineering
Fallstudie lesen

Delta versorgt Rechenzentren mit GaN von TI

"Die Verwendung von GaN ermöglicht es in Kombination mit der Kernkompetenz von Delta (Electronics) in hocheffizienter Leistungselektronik, die Leistungsdichte zu maximieren, ohne die Energieeffizienz negativ zu beeinflussen. Letztendlich öffnet die GaN-Technologie die Tür zu einer neuen Welt von Produkten, deren Verwirklichung bisher nicht möglich gewesen ist."
Kai Dong | Delta Electronics, R&D Manager of Custom Design Business Unit
Fallstudie lesen

Zusammenarbeit von Chicony Power und TI zur Integration von GaN-Technologie in energieeffiziente Laptop-Netzteile der nächsten Generation

"GaN bringt revolutionäre Veränderungen für Stromversorgungsdesigns. Seine Hochfrequenz-Schaltcharakteristik und die niedrigere Leitungsimpedanz sind die ausschlaggebenden Faktoren für die Verbesserung des Wirkungsgrads und die Reduzierung der Größe von Stromprodukten, was zu einer erheblichen Reduzierung des Energieverbrauchs und des Materialeinsatzes in Stromprodukten führt und neue Möglichkeiten für die umweltfreundlichen Designkonzepte von Chicony Power eröffnet."
Yang Wang | Chicony Power, VP R&D
Pressemitteilung anzeigen

Neues Design der Serverstromversorgung von LITEON Technology auf Grundlage von GaN-Technologie und Echtzeit-MCUs von TI

"LITEON hat sich der Herausforderungen bei der Entwicklung der neuen Generation von High-End-Servernetzteilen mit dem besten F&E-Team und den fortschrittlichsten Materialtechnologien angenommen. LITEON hat sich einen Vorsprung erarbeitet und durch den Einsatz der GaN-Lösungen von TI die Energiesparanforderungen von Rechenzentren erfüllt."
Todd Lee | LITEON Technology, RD Senior Director, Cloud Infrastructure Platform & Solution
Pressemitteilung anzeigen
ZUGEHÖRIGE TECHNOLOGIEN

Zugehörige Technologien suchen

Stromversorgungsmodule

Entdecken von Möglichkeiten, wie Stromversorgungsmodule Ihre Designgröße und -kosten reduzieren können

Hohe Spannung

Erzielen Sie überlegene Zuverlässigkeit mit Bausteinen, die speziell für die Anforderungen von Hochspannungssystemen entwickelt wurden

Motorsteuerung

Einfaches Design zuverlässiger, hochleistungsfähiger Motorsteuerungsanwendungen mit dem Portfolio branchenführender Lösungen von TI.

Abwärts/Aufwärts und Sepic

Vielfältige Konfigurationen und Lösungsgrößen für Ihre Designanforderungen