Home Wireless connectivity Multi-protocol products

Wireless connectivity

Multi-protocol products – Design & Entwicklung

Unterstützte SimpleLinkTM Entwicklungskits

CC1352P-LaunchPad-Entwicklungskit

  • Sub-1 GHz + drahtlose 2,4 GHz MCU mit integriertem + 20 dBm PA
  • Arm Cortex-M4F
  • 352 kB Flash-Speicher

CC1352R Multiband LaunchPad SensorTag-Kit

  • Sub-1 GHz + 2,4 GHz Funk-MCU
  • Integrierte Umgebungsbewegungs-Sensoren&
  • 2x AAA-Batteriebetrieb

SimpleLink-Software

SimpleLink CC13x0 SDK

Das SimpleLink Sub-1 GHz CC13x0 SDK bietet ein umfassendes Sub-1 GHz-Softwarepaket für drahtlosen SimpleLink-CC1310 und CC1350-MCUS und enthält:

  • Ein Sternnetz mit 15.4-Stack Sub-1 GHz von TI
  • Unterstützung für proprietäre Sub-1-GHz-Lösungen
  • Energieeffizientes Bluetooth-Stack.

SimpleLink CC13x2- und CC26x2-SDK

Das SimpleLink CC13x2- und CC26x2-Software Development Kit (SDK) bietet ein umfassendes Softwarepaket für die Entwicklung von Sub-1 GHz- und 2,4-GHz-Anwendungen, einschließlich Unterstützung für Bluetooth® Low Energy, Zigbee®, Thread, 802.15.4-basierte, proprietäre und Multi-Protokoll-Lösungen bei drahtlosen SimpleLink CC13x2- und CC26x2-MCUs.

Entwicklungstools

SmartRF Studio

Eine Windows-Anwendung, die Entwickler von HF-Systemen dabei unterstützt, die Leistung der HF-ICs bereits in einer frühen Entwicklungsphase umfassend zu beurteilen.

Sensor Controller Studio

Sensor Controller Studio ist eine Anwendung zum Programmieren, Testen und Debuggen von Code für den CC26xx/CC13xx-Sensorcontroller, mit der sich Anwendungen mit extrem geringem Stromverbrauch entwickeln lassen.

Resource Explorer

Diese Umgebung hilft Ihnen dabei, die neuesten Beispiele, Bibliotheken, Demoanwendungen, Datenblätter usw. für die gewünschte Plattform zu finden.

Eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die das TI-Portfolio von Mikrocontrollern und Embedded-Prozessoren unterstützt.

Eine benutzerfreundliche IDE mit Projektverwaltungstools und Editor, die einen hochoptimierten C/C++-Compiler beinhaltet.

Ein eigenständiges Tool zur Programmierung des integrierten Flash-Speichers von TI-MCUs und Sitara-Prozessoren.

Dieses Tool dient zur Programmierung des Flash-Speichers vieler Drahtlosbausteine der SimpleLink™-Plattform und zum Upgrade von Firmware und Bootloader auf den entsprechenden Evaluierungsplatinen und Debuggern.

Ein kleines Debugging- und Programmiersystem für drahtlose Netzwerklösungen.

SmartRF Packet Sniffer 2 enthält Software und Firmware zum Erfassen und Anzeigen von Over-the-Air-Paketen.

Flash-Programmierung: Dienste und Tools

TI bietet verschiedene Hardware- und Softwarelösungen zur systemseitigen und Off-Board-Programmierung von MSP-Geräten an.

  • Die systemseitige Programmierung ist eine Methode der Programmierung, bei der der MSP-Baustein programmiert wird, nachdem er auf der Platine installiert wurde. Diese Methode wird vor allen dann verwendet, wenn für das Gerät in letzter Minute Firmware-Aktualisierungen benötigt werden, z. B. in der Fertigung, um Produktkalibrierungswerte oder produktspezifische ID-Informationen zu speichern.
  • Die Off-Board-Programmierung ist eine Methode der Programmierung, bei der das Programm für den MSP-Baustein erstellt wird, bevor er auf der Platine installiert wird. Diese Art der Programmierung wird in der Regel für mehrere Bausteine gleichzeitig durchgeführt, was die Zeit für die Einführung neuer Programme erheblich verkürzt.

Die direkt von TI angebotenen Programmierlösungen erfüllen möglicherweise nicht die Anforderungen jedes Kunden. Aus diesem Grund haben wir nachfolgend für Sie eine nicht erschöpfende Liste bekannter Drittanbieter zusammengestellt, die MSP430 unterstützen und Sie auf den verschiedenen Etappen Ihrer MSP430-Programmierung begleiten können.

Jetzt Flash-Programmiertools suchen

Weitere Kits und Software

Das CC2650-LaunchPad-Kit bringt durch die SimpleLink-Familie CC26x0 mit extrem geringer Stromaufnahme einfach zu implementierende Bluetooth Low Energy- und Multistandard-Konnektivität in das LaunchPad-Kit-Ökosystem.