SIMPLELINK-CONNECT-SW-MOBILE-APP

SimpleLink Connect-Smartphone-App

SIMPLELINK-CONNECT-SW-MOBILE-APP

Downloads

Überblick

Die mobile App SimpleLink Connect ist eine Bluetooth® Low Energy-Beispielanwendung für Mobilgeräte, die mit folgenden Geräten kompatibel ist:

  • CC23XX Bausteine, auf denen das SIMPLELINK-LOW-POWER-SDK ausgeführt wird
  • CC33xx Bausteine, die an einen Host angeschlossen sind, auf dem die CC33XX-SOFTWARE ausgeführt wird

Die App bietet eine Grundlage für Benutzer, die schnell ihre eigenen Smartphone-Anwendungen für iOS oder Android erstellen möchten. Der leicht anpassbare Quellcode wird zur Verfügung gestellt.

Merkmale
  • OAD-Kompatibilität für Firmware-Updates des eingebetteten Bausteins
  • Eindeutige Ansichten für verschiedene BLE-Dienste
  • Belastungstests zur Evaluierung der BLE-Leistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

SIMPLELINK-CONNECT SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1354P10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R5 SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 512 kB Flash-Speicher CC2651P3 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F
WLAN-Produkte
CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC2651P3 CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU LP-CC2652R7 CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy-MCU M2-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™
Download-Optionen

Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

Software-Entwicklungskit (SDK)

SIMPLELINK-WIFI-SDK SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3501E SimpleLink™-Drahtlos-MCU (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3551E SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-EM-CC35X1 CC35xxE LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoot
Durchsuchen Download-Optionen

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK SimpleLink™-Sätze für die Entwicklung stromsparender Software (SDKs)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.