SNVSCI2B February 2023 – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625
PRODUCTION DATA

| VIN = 24 V | VOUT = 5 V | 1 MHz (FPWM) |
| 1.25 A to 2.5 A,1 A/µs | COUT = 2 × 22 uF (1210,16VDC) |
| VIN = 12 V | VOUT = 3.3 V | 2 A, 1 MHz |
| VIN = 24 V | VOUT = 3.3 V | 2 A, 500 kHz |
| VIN = 24 V | VOUT = 3.3 V | 2 A, 2.2 MHz |
| VIN = 24 V | VOUT = 5 V | Fsw = 1 MHz |
| Board = TLVM23625EVM (No Filter) | Load = 2.5 A | |

| VIN = 24 V | VOUT = 5 V | 1 MHz (FPWM) |
| 0 A to 2.5 A,1 A/µs | COUT = 2 × 22 uF (1210,16VDC) |
| VIN = 12 V | VOUT = 3.3 V | 2 A, 500 kHz |
| VIN = 12 V | VOUT = 3.3 V | 2 A, 2.2 MHz |
| VIN = 24 V | VOUT = 3.3 V | 2 A, 1 MHz |
| VIN = 24 V | VOUT = 5 V | Fsw = 1 MHz |
| Board = TLVM23625EVM | Load = 2.5 A | |