SLVSEP0F August 2019 – November 2021 TPSM82821 , TPSM82821A , TPSM82822 , TPSM82822A , TPSM82823 , TPSM82823A
PRODUCTION DATA
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
| VIN = 5 V | TA = 25°C | TPSM82822A |
| VIN = 4.2 V | TA = 25°C | TPSM82822A |
| VIN = 3.3 V | TA = 25°C | TPSM82822A |
| VIN = 2.4 V | TA = 25°C | TPSM82822A |
| VOUT = 0.6 V | TPSM82822A | RθJA = 64.3°C/W |
| VOUT = 1.8 V | TPSM82822A | RθJA = 64.3°C/W |
| VOUT = 3.3 V | TPSM82822A | RθJA = 64.3°C/W |
| VOUT = 1.2 V | TPSM82822A |
| VOUT = 2.5 V | TPSM82822A |
| IOUT = 2 A | TPSM82822A |
| IOUT = 0 A to 2 A | Slew Rate = 2 A/µs | TPSM82822A |
| IOUT = 2 A | TPSM82822A |
| VIN = 5 V | TA = 85°C | TPSM82822A |
| VIN = 4.2 V | TA = 85°C | TPSM82822A |
| VIN = 3.3 V | TA = 85°C | TPSM82822A |
| VIN = 2.4 V | TA = 85°C | TPSM82822A |
| VOUT = 1.2 V | TPSM82822A | RθJA = 64.3°C/W |
| VOUT = 2.5 V | TPSM82822A | RθJA = 64.3°C/W |
| VOUT = 0.6 V | TPSM82822A |
| VOUT = 1.8 V | TPSM82822A |
| VOUT = 3.3 V | TPSM82822A |
| IOUT = 0 mA to 2 A | TPSM82822A |
| IOUT = no load | TPSM82822A |
| TPSM82822A |