JAJSJY1B September 2020 – March 2022 ADC3660
PRODUCTION DATA
ADC3660 デバイスは、低ノイズ、超低消費電力、16 ビット、65MSPS のデュアル・チャネル、高速 A/D コンバータ (ADC) です。低消費電力を実現するように設計されており、ノイズ・スペクトル密度は -159dBFS/Hz で、優れた直線性とダイナミック・レンジを備えています。ADC3660 は IF サンプリングをサポートすると共に、優れた DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに最適です。ADC の消費電力はわずか 71mW (65MSPS 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を非常に良好に低減できます。バイパス・モード (最大 31MSPS) では、1 または 2 クロック・サイクル後に出力データを利用できます。
ADC3660 は、シリアル CMOS (SCMOS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ・レーン・オプションをサポートしています。シリアル化された CMOS インターフェイスは、250Mbps までの出力レートをサポートしており、複雑なデシメーション (間引き) 後に最大 15MSPS (2 線式) から最大 3.75MSPS (0.5 線式) の出力レートに変換されます。このため、ADC3660 は内部デシメーション・フィルタを使用して「オーバーサンプリング + デシメーション」モードで動作し、ダイナミック・レンジを改善し、外部アンチエイリアス・フィルタを緩和できます。
このデバイスは 40 ピンの WQFN パッケージ (5mm × 5mm) で供給され、-40~+105⁰C の拡張産業用温度範囲をサポートします。
型番(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADC3660 | WQFN(40) | 5.00 × 5.00 mm |