JAJSQH3C september 2009 – june 2023 ADS1000-Q1
PRODUCTION DATA
ADS1000-Q1 は、I2C 互換のシリアル・インターフェイス A/D コンバータで、差動入力と 12 ビットの分解能を持ち、小型 SOT23-6 パッケージに搭載されています。変換は、電源を基準電圧として使用し、レシオメトリックに実行されます。ADS1000-Q1 は、2.7V~5.5V の単一電源電圧で動作します。
ADS1000-Q1 は、最大 128 サンプル / 秒 (SPS) のレートで変換を実行します。オンボードのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) は最大 8 つのゲインを実現し、小さな信号を高分解能で測定できます。シングル変換モードでは、ADS1000-Q1 は変換後に自動的にパワーダウンするため、アイドル期間中の消費電流を大幅に低減できます。
ADS1000-Q1 は、スペースと消費電力が主要な考慮事項となるアプリケーション向けに設計されています。代表的なアプリケーションとして、ヘッド・ユニット、バッテリ管理システム、オンボード・チャージャ、電磁波センサとガス・センサを挙げることができます。