JAJSCY3B January 2017 – December 2021 ADS58J64
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-BIT BURST MODE (DDC Mode 8) | DECIMATE-BY-4 (DDC Mode 2) | ||||||||
SNR | Signal-to-noise ratio | fIN = 10 MHz, AIN = –1 dBFS | 69.9 | 72.2 | dBFS | ||||
fIN = 70 MHz, AIN = –1 dBFS | 69.6 | 71.8 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –1 dBFS | 69.2 | 71.8 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –3 dBFS | 66.5 | 69.6 | 71 | ||||||
fIN = 300 MHz, AIN = –3 dBFS | 69.3 | 71.7 | |||||||
fIN = 370 MHz, AIN = –3 dBFS | 68.7 | 71.3 | |||||||
fIN = 470 MHz, AIN = –3 dBFS | 68.4 | 69.8 | |||||||
NSD | Noise spectral density | fIN = 10 MHz, AIN = –1 dBFS | –153.9 | –153.2 | dBFS/Hz | ||||
fIN = 70 MHz, AIN = –1 dBFS | –153.6 | –152.8 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –1 dBFS | –153.2 | –152.7 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –3 dBFS | –150.5 | –153.6 | –153.2 | ||||||
fIN = 300 MHz, AIN = –3 dBFS | –152.8 | –152.7 | |||||||
fIN = 370 MHz, AIN = –3 dBFS | –152.5 | –152.2 | |||||||
fIN = 470 MHz, AIN = –3 dBFS | –151.5 | –151 | |||||||
SFDR(1) | Spurious-free dynamic range | fIN = 10 MHz, AIN = –1 dBFS | 83 | 83 | dBc | ||||
fIN = 70 MHz, AIN = –1 dBFS | 81 | 100 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –1 dBFS | 87 | 100 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –3 dBFS | 78 | 88 | 98 | ||||||
fIN = 300 MHz, AIN = –3 dBFS | 79 | 98 | |||||||
fIN = 370 MHz, AIN = –3 dBFS, input clock frequency = 983.04 MHz | 82 | 70 | |||||||
fIN = 470 MHz, AIN = –3 dBFS | 78 | 76 | |||||||
SINAD | Signal-to-noise and distortion ratio | fIN = 10 MHz, AIN = –1 dBFS | 68.5 | 70.6 | dBFS | ||||
fIN = 70 MHz, AIN = –1 dBFS | 68.5 | 70.6 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –1 dBFS | 68.2 | 72.2 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –3 dBFS | 68.5 | 73 | |||||||
fIN = 300 MHz, AIN = –3 dBFS | 68.9 | 72.3 | |||||||
fIN = 370 MHz, AIN = –3 dBFS | 68 | 68.2 | |||||||
fIN = 470 MHz, AIN = –3 dBFS | 68 | 69 | |||||||
HD2(1) | Second-order harmonic distortion | fIN = 10 MHz, AIN = –1 dBFS | –83 | –90 | dBc | ||||
fIN = 70 MHz, AIN = –1 dBFS | –82 | –100 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –1 dBFS | –85 | –98 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –3 dBFS | –78 | –86 | –100 | ||||||
fIN = 300 MHz, AIN = –3 dBFS | –82 | –100 | |||||||
fIN = 370 MHz, AIN = –3 dBFS input clock frequency = 983.04 MHz | –82 | –69 | |||||||
fIN = 470 MHz, AIN = –3 dBFS | –100 | –94 | |||||||
HD3(1) | Third-order harmonic distortion | fIN = 10 MHz, AIN = –1 dBFS | –83 | –85 | dBc | ||||
fIN = 70 MHz, AIN = –1 dBFS | –81 | –100 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –1 dBFS | –92 | –100 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –3 dBFS | –78 | –92 | –100 | ||||||
fIN = 300 MHz, AIN = –3 dBFS | –90 | –100 | |||||||
fIN = 370 MHz, AIN = –3 dBFS | –90 | –100 | |||||||
fIN = 470 MHz, AIN = –3 dBFS | –80 | –79 | |||||||
Non HD2, HD3 | Spurious-free dynamic range (excluding HD2, HD3) | fIN = 10 MHz, AIN = –1 dBFS | 95 | –100 | dBFS | ||||
fIN = 70 MHz, AIN = –1 dBFS | 95 | –92 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –1 dBFS | 95 | –100 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –3 dBFS | 87 | 95 | –98 | ||||||
fIN = 300 MHz, AIN = –3 dBFS | 95 | –100 | |||||||
fIN = 370 MHz, AIN = –3 dBFS | 95 | –100 | |||||||
fIN = 470 MHz, AIN = –3 dBFS | 93 | –100 | |||||||
THD(1) | Total harmonic distortion | fIN = 10 MHz, AIN = –1 dBFS | –81 | –83 | dBc | ||||
fIN = 70 MHz, AIN = –1 dBFS | –79 | –100 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –1 dBFS | –83 | –100 | |||||||
fIN = 190 MHz, AIN = –3 dBFS | –85 | –100 | |||||||
fIN = 300 MHz, AIN = –3 dBFS | –81 | –100 | |||||||
fIN = 370 MHz, AIN = –3 dBFS | –76 | –68 | |||||||
fIN = 470 MHz, AIN = –3 dBFS | –82 | –80 | |||||||
IMD3 | Two-tone, third-order intermodulation distortion | f1 = 185 MHz, f2 = 190 MHz, AIN = –10 dBFS | –90 | –87 | dBFS | ||||
f1 = 365 MHz, f2 = 370 MHz, AIN = –10 dBFS | –90 | –94 | |||||||
f1 = 465 MHz, f2 = 470 MHz, AIN = –10 dBFS | –85 | –85 |