JAJSX42 August 2025 ADS9803
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | ||||||
| AVDD_5V | アナログ電源 | AVDD_5V から GND へ | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| VDD_1V8 | 電源 | VDD_1V8 から GND へ | 1.75 | 1.8 | 1.85 | V |
| IOVDD | デジタル インターフェイス電源 | IOVDD から GND へ | 1.15 | 1.8 | 1.85 | V |
| 基準電圧 | ||||||
| VREF | ADC へのリファレンス電圧 | 外部リファレンス | 4.088 | 4.096 | 4.104 | V |
| アナログ入力 | ||||||
| VFSR | フルスケール入力レンジ | RANGE_CHx = 2 | -2.5 | 2.5 | V | |
| RANGE_CHx = 1 | -3.5 | 3.5 | ||||
| RANGE_CHx = 0 | -5 | 5 | ||||
| RANGE_CHx = 3 | -7 | 7 | ||||
| RANGE_CHx = 4 | -10 | 10 | ||||
| RANGE_CHx = 5 | -12 | 12 | ||||
| AINxP | 動作入力電圧、 正入力 |
AINxP から GND へ | -17 | 17 | V | |
| AINxM | 動作入力電圧、 負入力 |
AINxM から GND へ | -17 | 17 | V | |
| 温度範囲 | ||||||
| TA | 周囲温度 | -40 | 25 | 125 | °C | |