ADS9803

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 20 Sample rate (max) (ksps) 2000 Number of input channels 8 Interface type Enhanced SPI, Serial CMOS Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 12 Input voltage range (min) (V) -12 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 220 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 92.3 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
Resolution (Bits) 20 Sample rate (max) (ksps) 2000 Number of input channels 8 Interface type Enhanced SPI, Serial CMOS Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 12 Input voltage range (min) (V) -12 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 220 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 92.3 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
VQFN (RSH) 56 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • アナログ フロントエンド内蔵の 8 チャネル、20 ビット ADC:
    • 同時サンプリング
    • 1MΩ 固定入力インピーダンスのフロントエンド
    • 8 チャネルで 2MSPS/チャネル速度
    • スピード昇圧モード:2 チャネルで 8MSPS/チャネル
  • プログラム可能なアナログ入力範囲:
    • ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V、±2.5V
    • シングルエンドおよび差動入力
    • 同相モード電圧範囲:±12V
    • 入力過電圧保護:最大 ±18V
  • アナログ入力帯域幅をユーザーが選択可能:
    • 22.7kHz と 700kHz
  • 低ドリフトの高精度リファレンスを内蔵:
    • ADC リファレンス:4.096V
    • 外部回路用の 2.5V リファレンス出力
  • フルスループットでの非常に優れた AC および DC 性能:
    • DNL:±0.5ppm、INL:±2.5ppm
    • 信号対雑音比:90.3dBFS、THD:-113dB
  • 電源:
    • アナログおよびデジタル:5V および 1.8V
    • デジタル インターフェイス:1.2V ~ 1.8V
  • 温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • アナログ フロントエンド内蔵の 8 チャネル、20 ビット ADC:
    • 同時サンプリング
    • 1MΩ 固定入力インピーダンスのフロントエンド
    • 8 チャネルで 2MSPS/チャネル速度
    • スピード昇圧モード:2 チャネルで 8MSPS/チャネル
  • プログラム可能なアナログ入力範囲:
    • ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V、±2.5V
    • シングルエンドおよび差動入力
    • 同相モード電圧範囲:±12V
    • 入力過電圧保護:最大 ±18V
  • アナログ入力帯域幅をユーザーが選択可能:
    • 22.7kHz と 700kHz
  • 低ドリフトの高精度リファレンスを内蔵:
    • ADC リファレンス:4.096V
    • 外部回路用の 2.5V リファレンス出力
  • フルスループットでの非常に優れた AC および DC 性能:
    • DNL:±0.5ppm、INL:±2.5ppm
    • 信号対雑音比:90.3dBFS、THD:-113dB
  • 電源:
    • アナログおよびデジタル:5V および 1.8V
    • デジタル インターフェイス:1.2V ~ 1.8V
  • 温度範囲:–40°C ~ +125°C

ADS9803 は、同時サンプリング、20 ビットの逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) を使用した 8 チャネルのデータ アクイジション (DAQ) システムです。ADS9803 は、入力クランプ付きの完全なアナログ フロントエンド (AFE) を各チャネルに備えていることを特徴としています。また、1MΩ の入力インピーダンスと、ユーザーが選択可能な帯域幅オプションを備えたプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) も特徴です。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。最大 ±12V の入力同相電圧の、±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V、±2.5V バイポーラ入力を受け入れるように ADS9803 を構成します。

1.2V ~ 1.8V での動作をサポートするデジタル インターフェイスにより、ADS9803 は外部電圧レベル変換なしで使用できます。

ADS9803 は、同時サンプリング、20 ビットの逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) を使用した 8 チャネルのデータ アクイジション (DAQ) システムです。ADS9803 は、入力クランプ付きの完全なアナログ フロントエンド (AFE) を各チャネルに備えていることを特徴としています。また、1MΩ の入力インピーダンスと、ユーザーが選択可能な帯域幅オプションを備えたプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) も特徴です。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。最大 ±12V の入力同相電圧の、±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V、±2.5V バイポーラ入力を受け入れるように ADS9803 を構成します。

1.2V ~ 1.8V での動作をサポートするデジタル インターフェイスにより、ADS9803 は外部電圧レベル変換なしで使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS980x 20 ビット、2MSPS/チャネル、8 チャネル、アナログ フロントエンド内蔵同時サンプリング ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

ADS98XX-FPGA-EXAMPLE-CODE — ADS98xx FPGA interface example code

Expedite your ADS98xx digital design with this Verilog module from Texas Instruments
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

ADS98xx IBIS Model

SBAM514.ZIP (41 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSH) 56 Ultra Librarian