JAJSX42 August   2025 ADS9803

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 タイミング図
    9. 5.9 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アナログ入力
        1. 6.3.1.1 入力クランプ保護回路
        2. 6.3.1.2 プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)
        3. 6.3.1.3 広い同相電圧除去回路
      2. 6.3.2 ADC の伝達関数
      3. 6.3.3 ADC サンプリング クロック入力
      4. 6.3.4 複数の ADC の同期
      5. 6.3.5 基準電圧
      6. 6.3.6 データ インターフェイス
        1. 6.3.6.1 データ クロック出力
        2. 6.3.6.2 ADC 出力データ ランダマイザー
        3. 6.3.6.3 データの平均化
        4. 6.3.6.4 データ インターフェイスのテスト パターン
          1. 6.3.6.4.1 固定パターン
          2. 6.3.6.4.2 デジタル ランプ
          3. 6.3.6.4.3 交互テスト パターン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 リセット
      2. 6.4.2 パワーダウン
      3. 6.4.3 初期化シーケンス
      4. 6.4.4 通常動作
      5. 6.4.5 スピード昇圧モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 レジスタ書き込み
      2. 6.5.2 レジスタ読み出し
      3. 6.5.3 SPI 設定用デイジー チェーン トポロジにおける複数デバイス
        1. 6.5.3.1 デイジーチェーンでのレジスタ書き込み
        2. 6.5.3.2 デイジーチェーンでのレジスタ読み出し
  8. レジスタ マップ
    1. 7.1 レジスタ バンク 0
    2. 7.2 レジスタ バンク 1
    3. 7.3 レジスタ バンク 2
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 パラメトリック測定ユニット (PMU)
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

動作時周囲温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
AVDD_5V から GND へ -0.3 6 V
VDD_1V8 から GND へ -0.3 2.1 V
IOVDD から GND へ -0.3 2.1 V
AINxP および AINxM から GND -18 18 V
REFIO から REFM へ REFM - 0.3 AVDD_5V + 0.3 V
REFM から GND へ GND - 0.3 GND + 0.3 V
デジタル入力から GND へ GND - 0.3 2.1 V
電源ピンを除く任意のピンへの入力電流(2) -10 10 mA
接合部温度、TJ -40 150 °C
保管温度、Tstg -60 150 °C
絶対最大定格」を超えた動作は、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。 「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
ピンの電流を 10 mA 以下に制限します。