JAJSNL7D December 2021 – July 2026 AM2732 , AM2732-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 表 6-7 は、一連の代表的なアプリケーション使用率と熱パラメータについて、AM273x デバイスの平均消費電力をまとめたものです。表 表 6-8 に、デバイスの仮想的なピーク電流を示します。これらの表はどちらも、電源レギュレータと PCB 設計のスケーリングに使用できます。ただし、デバイスの実際の電力使用率は、デバイス コア、アクセラレータ、ペリフェラルのソフトウェア使用率、動作温度に依存します。正確に電力を計画できるよう、TI ではさまざまなシナリオでのデバイス電力使用率を推定するために使用できる電力推定ツール (PET) スプレッドシートを提供しています。詳細については、sprad10 を参照してください。
| パラメータ | 電源名 | 電源の説明 | 平均電力 (mW) | 平均電流 (mA) |
|---|---|---|---|---|
代表的な制御および処理の使用事例での平均消費電力と電流:
|
VDD | 1.2V コア デジタル電源 | 692 | 576 |
| VDD_SRAM | 1.2V SRAM 電源 | 3 | 3 | |
| VIOIN | 1.8V または 3.3V デジタル I/O 電源 | 12 | 4 | |
| VIOIN_18 | 1.8V デジタル I/O 電源 | 0 | 0 | |
| VIOIN_18CLK | 1.8V クロック電源 | 32 | 18 | |
| VIOIN_18ADC | 1.8V ADC 電源 | 3 | 2 | |
| VIOIN_18CSI | 1.8V CSI 電源 | 40 | 22 | |
| VIOIN_18LVDS | 1.8V LVDS 電源 | 125 | 69 | |
| 合計電力 | 907 |
| 電源名 | 電源の説明 | ピーク電流 (mA) |
|---|---|---|
| VDD | 1.2V コア デジタル電源 | 2315 |
| VDD_SRAM | 1.2V SRAM 電源 | 75 |
| VIOIN | 1.8V または 3.3V デジタル I/O 電源 | 74 |
| VIOIN_18 | 1.8V デジタル I/O 電源 | 1 |
| VIOIN_18CLK | 1.8V クロック電源 | 18 |
| VIOIN_18ADC | 1.8V ADC 電源 | 2 |
| VIOIN_18CSI | 1.8V CSI 電源 | 23 |
| VIOIN_18LVDS | 1.8V LVDS 電源 | 70 |