JAJSEZ3E June 2014 – January 2019 AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| NO. | OPP50/OPP100 | UNIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 V | 3.3 V | ||||||||
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
| 1 | tsu(CMDV-CLKH) | Setup time, MMC_CMD valid before MMC_CLK rising clock edge | 4.1 | 4.1 | ns | ||||
| 2 | th(CLKH-CMDV) | Hold time, MMC_CMD valid after MMC_CLK rising clock edge | 2.55 | 3.76 | ns | ||||
| 3 | tsu(DATV-CLKH) | Setup time, MMC_DATx valid before MMC_CLK rising clock edge | 4.1 | 4.1 | ns | ||||
| 4 | th(CLKH-DATV) | Hold time, MMC_DATx valid after MMC_CLK rising clock edge | 2.55 | 3.76 | ns | ||||
Figure 5-140 MMC[x]_CMD and MMC[x]_DAT[7:0] Input Timing