JAJSRV7 October   2025 AMC0306M05-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件 -
    4. 6.4  熱に関する情報 (D パッケージ)
    5. 6.5  熱に関する情報 (DWV パッケージ)
    6. 6.6  電力定格
    7. 6.7  絶縁仕様 (基本絶縁)
    8. 6.8  絶縁仕様 (強化絶縁)
    9. 6.9  安全関連認証 (基本絶縁)
    10. 6.10 安全関連認証 (強化絶縁)
    11. 6.11 安全限界値 (D パッケージ)
    12. 6.12 安全限界値 (DWV パッケージ)
    13. 6.13 電気的特性
    14. 6.14 スイッチング特性
    15. 6.15 タイミング図
    16. 6.16 絶縁特性曲線
    17. 6.17 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 変調器
      3. 7.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 7.3.4 デジタル出力
        1. 7.3.4.1 フルスケール入力の場合の出力動作
        2. 7.3.4.2 ハイサイド電源が消失した場合の出力動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 入力フィルタの設計
        2. 8.2.2.2 ビットストリーム フィルタリング
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DWV|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

デバイスの機能モード

AMC0x06M05-Q1 は、次の状態のいずれかで動作します。

  • OFF 状態:デバイスのローサイド (DVDD) が DVDDUV スレッショルドより低いです。デバイスが応答しません。DOUT はハイ インピーダンス状態。内部的に、DOUT および CLKIN は、ESD 保護ダイオードにより DVDD および DGND にクランプされます。
  • ハイサイド電源喪失:デバイス (DVDD) のローサイドに電源が供給され、推奨動作条件 に記載されている制限範囲内です。ハイサイド電源 (AVDD) は AVDDUV スレッショルドを下回っています。このデバイスは、ハイサイド電源が消失した場合の出力動作 セクションで説明されているように、ロジック 0 の一定のビットストリームを出力します。
  • アナログ入力オーバーレンジ (正のフルスケール入力):AVDD および DVDD は推奨動作条件の範囲内です。ただし、アナログ入力電圧 VIN = (VINP - VINN) は最大クリッピング電圧 (VClipping,MAX) を上回っています。フルスケール入力の場合の出力動作 セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 0 を出力します。
  • アナログ入力アンダーレンジ (負のフルスケール入力):AVDD および DVDD は推奨動作条件の範囲内です。ただし、アナログ入力電圧 VIN = (VINP - VINN) は最小クリッピング電圧 (VClipping, MIN) を下回っています。フルスケール入力の場合の出力動作 セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 1 を出力します。
  • 通常動作の場合:AVDD、DVDD、VIN は推奨動作条件内です。このデバイスは、デジタル出力 セクションで説明されているように、デジタル ビット ストリームを出力します。

表 7-1 に、動作モードを示します。

表 7-1 デバイスの動作モード
オペラティナル
モード
AVDD DVDD VIN デバイス
の応答
オフ 未使用 VDVDD < DVDDUV 未使用 DOUT はハイ インピーダンス状態。内部的に、DOUT および CLKIN は、ESD 保護ダイオードにより DVDD および DGND にクランプされます。
ハイサイド電源喪失 VAVDD < AVDDUV 有効(1) 未使用 このデバイスは、ハイサイド電源が消失した場合の出力動作 セクションで説明されているように、ロジック 0 の一定のビットストリームを出力します。
入力オーバーレンジ 有効(1) 有効(1) VIN > VClipping, MAX フルスケール入力の場合の出力動作 セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 0 を出力します。
アンダーレンジ入力 有効(1) 有効(1) VIN < VClipping, MIN フルスケール入力の場合の出力動作 セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 1 を出力します。
通常動作 有効(1) 有効(1) 有効(1) 通常動作
Valid は、値が推奨動作条件の範囲内にあることを示します。