JAJSRV7 October 2025 AMC0306M05-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
入力信号の 0V は、理想的には時間のうち 50% が high である 1 と 0 のストリームを生成します。入力 1V (VINP – VINN) により、1 と 0 のストリームが生成されます。このストリームは時間のうち 89.06% が high です。分解能が16ビットであるため、このパーセンテージは理想的にはコード 58368 に対応します。入力信号の -1V は、理想的には時間のうち 10.94% が high である 1 と 0 のストリームを生成します。分解能が16ビットであるため、このパーセンテージは理想的にはコード 7168 に対応します。これらの入力電圧は、AMC0x06M05-Q1 と規定された線形範囲でもあります。入力電圧の値がこの範囲を超えた場合、変調器の出力には非線形の動作が見られるようになり、量子化ノイズが増大します。変調器の出力は -1.28V の入力でゼロの一定ストリームをクリップします。変調器の出力も、≥1.28V の入力で一定のストリームをクリップします。ただしこの場合、AMC0x06M05-Q1 は 128 クロック サイクルごとに 1 または 0 を生成し、デバイスが正しく機能していることを示します。入力が負のフルスケールにある場合、単一 1 が生成され、入力が正のフルスケールにある場合には 0 が生成されます。詳細については、「フルスケール入力の場合の出力動作」セクションを参照してください。入力電圧と、変調器の出力信号との関係を、図 7-5に示します。
次の式は、任意の入力電圧 VIN = (VINP – VINN) の値について、出力ビット ストリームの密度を計算します。唯一の例外は、フルスケール入力信号です。「フルスケール入力の場合の出力動作」セクションを参照してください。