JAJSRV7 October 2025 AMC0306M05-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | ||||||
| AVDD | ハイサイド電源 | AVDD から AGND へ | 3 | 5.0 | 5.5 | V |
| DVDD | ローサイド電源 | DVDD から DGND へ | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V |
| アナログ入力 | ||||||
| VClipping | 出力クリッピング前の差動入力電圧 | VIN = VINP – VINN | ±64 | mV | ||
| VFSR | 線形差動入力電圧を規定 | VIN = VINP – VINN | -50 | 50 | mV | |
| VCM | 動作時同相入力電圧 | (VINP + VINN) / 2 ~ AGND | -0.032 | 1 | V | |
| CIN, EXT | 入力に接続された最小外部容量 | INP から INN へ | 10 | nF | ||
| デジタル I/O | ||||||
| VIO | デジタル入出力電圧 | 0 | DVDD | V | ||
| fCLKIN | 入力クロック周波数 | 5 | 20 | 21 | MHz | |
| tHIGH | 入力クロック high 時間 | 21.5 | 25 | 110 | ns | |
| tLOW | 入力クロック low 時間 | 21.5 | 25 | 110 | ns | |
| 温度範囲 | ||||||
| TA | 規定周囲温度 | -40 | 125 | °C | ||